iglidur® PRT - Zubehör

Handklemmung

  • mit 1 Nm Anziehdrehmoment 10 Nm Haltemoment realisierbar
  • einfach mit Außenring zusammen verschrauben

 
 

Abb. zeigt PRT mit montierter Handklemmung

Art.-Nr.:
Abmessungen [mm]
Artikel-Nr. D [mm] D1 [mm] T2 [°] K1 h [mm] gk W [°]    
 PRT-HK-30 100 91 45° 4,5 3,2 M5 60 Preis auf Anfrage 
 PRT-HK-60 160 145 18° - 10 M6 35 Preis auf Anfrage 
 PRT-HK-50 150 135 22,5° - 10 M6 40 Preis auf Anfrage 
 PRT-HK-100 (1) 205 185 22,5° - 12 M6 40 Preis auf Anfrage 
 PRT-HK-200 (1) 320 300 22,5° - 15 M6 40 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) nur in Verbindung mit vergrößertem Außenring PRT-01-…-G

vergrößerter Außenring

 
Art.-Nr.:
Artikel-Nr. D [mm] D1 [mm] d1 [mm] T1 [°] T2 [°] S2    
 PRT-01-100-M-ARG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-M-ARGG (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 - Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-M-ARGS (1) 205 185 112 12x30 16x22,5 5,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-200-M-ARG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-200-M-ARGG (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 - Preis auf Anfrage 
 PRT-01-200-M-ARGS (1) 320 300 215 12x30 16x22,5 7 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Endung: -G Standard-, -GG Gewinde- oder -GS Senkbohrung

Antriebszapfen

  • zur schnellen und einfachen Befestigung des Antriebes / der Antriebskupplung

 
 

Abb. zeigt PRT mit montiertem Antriebszapfen

Art.-Nr.:
Artikel-Nr. dp [mm] hp [mm] dz [mm] hz [mm] D1 [mm] T1 [°] db [mm]    
 PRT-AZ-30 55 5 10 15 42,5 45° 4,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-AZ-60 90 5 14 15 74 18° 5,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Distanzring

  • einfache, flexible Montage
  • keine Versenkung des PRTs erforderlich
  • Baugrößen auf Anfrage: 30, 60, 100, 200

 
 
 
 

Abb. zeigt PRT aus Kunststoff mit montiertem Distanzring.
Für Distanzring
Kunststoff Artikelnr.: ...DR-POM verwenden.

Abb. zeigt PRT aus Aluminium mit montiertem Distanzring.
Für Distanzring
Aluminium Artikelnr.: ...-DR verwenden.

Art.-Nr.:
Artikel-Nr.   D [mm] D1 [mm] T2 [°] S2 [mm] D3 [mm] h1 [mm]    
 PRT-01-20-DR-POM - 80 70 - 4,5 62 10 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-30-DR-POM - 100 91 - 4,5 84 11 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-20-DR - 80 70 6x60 4,5 - 10 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-30-DR - 100 91 - 4,5 84 11 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-60-DR-POM - 160 145 - 5,5 132 13 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-60-DR - 160 145 20x18 5,5 132 13 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-50-DR NEW 150 135 16 x 22.5 6,6 122 13 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-DR-POM - 185 170 - 5,5 162 13 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-DR - 185 170 - 5,5 162 13 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-150-DR - 250 235 - 5,5 222 13 150,10 USD 
 PRT-01-200-DR - 300 285 - 7,0 276 13 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-200-DR-POM - 300 285 - 7,0 - 13 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-300-DR - 450 430 - 9,0 - 15 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog