iglidur® PRT - Rundtisch-Gleitlager Bauform 01

Besondere Eigenschaften:

  • Rundtisch mit hoher Steifigkeit
  • einfache Montage, austauschbare, wartungsfreie Gleitelemente aus iglidur® J
  • hohe Verschleißfestigkeit
  • als Aluminium- oder Edelstahl-Version V4A lieferbar (Edelstahl nur für PRT-01-60 und PRT-01-100)

 
 

1

Aluminium, hartanodisiert

2

iglidur® J-Gleitelemente

Art.-Nr.:
d [mm]:
Abmessungen [mm]
Artikel-Nr.   D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
für
Schraube
R1 R2 B    
 PRT-01-20 (1) - 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4,5 153,50 USD 
 PRT-01-30 (1) - 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 189,75 USD 
 PRT-01-50 (1) NEW 150 135 65 50 120 33 10 8 x 45° 16 x 22,5° M6 6,6 - 60 46,5 4,5 225,24 USD 
 PRT-01-60 (1) - 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 231,95 USD 
 PRT-01-100 (1) - 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 288,00 USD 
 PRT-01-150 (1) - 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 446,27 USD 
 PRT-01-200 (1) - 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 6,6 - 137 124 7 502,00 USD 
 PRT-01-300 (1) - 450 430 320 300 410 43,5 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9,0 - 205 186,6 7 998,52 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Nachsetzzeichen ES für Edelstahlversion
* Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
Technische Daten
Artikel-Nr.   Gewicht axiale
Tragzahl,
stat.
axiale
Tragzahl,
dyn.
radiale
Tragzahl
stat.
radiale
Tragzahl
dyn.
Grenzdrehzahl,
trocken
Steifigkeit,
axial
Steifigkeit,
radial
max.
zulässiges
Kippmoment
    [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) - 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) - 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) NEW 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) - 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) - 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) - 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) - 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) - 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - Hochtemperatur-Rundtisch-Gleitlager Bauform 01

Besondere Eigenschaften:

  • einsetzbar bis 180°C, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • in allen 5 Standardgrößen der Bauform 01 erhältlich
  • Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl, Gleitelemente aus iglidur® H1

PRT Rundtisch  
Art.-Nr.:
d [mm]:
Abmessungen [mm]
Artikel-Nr. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
für
Schraube
R1 R2 B    
 PRT-01-30-H1 (1) 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 199,75 USD 
 PRT-01-60-H1 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 241,95 USD 
 PRT-01-100-H1 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 298,00 USD 
 PRT-01-150-H1 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 456,27 USD 
 PRT-01-200-H1 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 7,0 - 137 124 7 512,00 USD 
 PRT-01-300-H1 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9 - 205 186,6 7 1.008,52 USD 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Nachsetzzeichen ES für Edelstahlversion
* Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
Technische Daten
Artikel-Nr. Gewicht axiale
Tragzahl,
stat.
axiale
Tragzahl,
dyn.
radiale
Tragzahl
stat.
radiale
Tragzahl
dyn.
Grenzdrehzahl,
trocken
Steifigkeit,
axial
Steifigkeit,
radial
max.
zulässiges
Kippmoment
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20 (1) 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30 (1) 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-50 (1) 0 40000 10000 8000 2500 200 250 60 600
 PRT-01-60 (1) 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100 (1) 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150 (1) 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200 (1) 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300 (1) 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK

iglidur® PRT - Rundtisch-Gleitlager Bauform 01 mit Dichtung

PRT-01-A180  
Besondere Eigenschaften:

Schmiermittel- und wartungsfrei.

Für den Einsatz in extremem Schmutz.

Korrosionsbeständig

Robust und Einbaufertig

Verfügbar in den Baugrößen 60 und 100, einseitige (-D) oder beidseitige (-DD) Dichtung

Art.-Nr.:
d [mm]:
Abmessungen [mm]
Artikel-Nr. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
für
Schraube
R1 R2 B    
 PRT-01-60-DD 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-60-D 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-DD 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-D 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
Technische Daten
Artikel-Nr. Gewicht axiale
Tragzahl,
stat.
axiale
Tragzahl,
dyn.
radiale
Tragzahl
stat.
radiale
Tragzahl
dyn.
Grenzdrehzahl,
trocken
Steifigkeit,
axial
Steifigkeit,
radial
max.
zulässiges
Kippmoment
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-60-DD 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-60-D 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-DD 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-100-D 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

iglidur® PRT - PRT-Bauform 01 mit Gleitelementen aus FDA-konformem iglidur® A180

PRT-01-  
Besondere Eigenschaften:

Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie mit Gleitelementen aus FDA-konformem iglidur® A180 anstelle des iglidur® J-Standards. Natürlich kombinierbar mit den Edelstahlversionen der Rundtischlager.

Schmiermittel- und wartungsfrei

Für den Einsatz in extremem Schmutz.

Einbaufertig

Robust und verschleißfest


Einsatzgebiete:
Lebensmittelverarbeitende Industrie.

Art.-Nr.:
d1 [mm]:
Abmessungen [mm]
Artikel-Nr. D* D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
für
Schraube
R1 R2 B    
 PRT-01-20-A180 (1) 80 70 31 20 60 24 8 3 x 120° 6 x 60° M4 4,5 - 30 20 4,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-30-A180 (1) 100 91 42,5 30 82 29 10 8 x 45° 8 x 45° M4 4,5 - 41 29 4,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-60-A180 (1) 160 145 74 60 130 33 10 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 - 65 51,5 4,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-100-A180 (1) 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-150-A180 (1) 250 235 165 150 220 35 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 110 96,5 5,5 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-200-A180 (1) 300 285 215 200 274 38 15 12 x 30° 16 x 22.5° M6 7,0 - 137 124 7 Preis auf Anfrage 
 PRT-01-300-A180 (1) 450 430 320 300 410 42 15 12 x 30° 16 x 22.5° M8 9,0 - 205 186,6 7 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
*Toleranz nach DIN ISO 2768 mK(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK
Technische Daten
Artikel-Nr. Gewicht axiale
Tragzahl,
stat.
axiale
Tragzahl,
dyn.
radiale
Tragzahl
stat.
radiale
Tragzahl
dyn.
Grenzdrehzahl,
trocken
Steifigkeit,
axial
Steifigkeit,
radial
max.
zulässiges
Kippmoment
  [kg] [N] [N] [N] [N] [1/min] [N/μm] [N/μm] [Nm]
 PRT-01-20-A180 (1) 0,2 15000 4000 2300 600 300 80 10 100
 PRT-01-30-A180 (1) 0,4 27000 7000 5000 1500 250 100 50 200
 PRT-01-60-A180 (1) 1,1 50000 15000 10000 3000 200 300 65 800
 PRT-01-100-A180 (1) 1,3 55000 16000 16000 5000 150 400 65 1500
 PRT-01-150-A180 (1) 2,2 80000 25000 25000 8000 100 450 65 2000
 PRT-01-200-A180 (1) 3,2 100000 30000 35000 10000 80 500 65 3800
 PRT-01-300-A180 (1) 7,6 150000 90000 45000 27000 50 500 65 5000
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Toleranz nach DIN ISO 2768 mK

ESD konforme iglidur®-Rundtischlager

PRT ESD konform  

Der Forderung nach ESD-konformen iglidur® PRT- Rundtischlagern kommt igus® durch den Einsatz des ESD-tauglichen Werkstoffs iglidur® F2 für die Gleitelemente nach. In Verbindung mit Gehäuseringen aus Edelstahl 1.4571 entsteht ein ESD-konformes Rundtischlager.

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung

Schmiermittel- und wartungsfrei

ESD-konform durch Edelstahlringe und Gleitelemente aus iglidur® F2

Abmaße identisch zu Standardbauform 01



Typische Anwendungsbereiche: Maschinen- und Anlagenbau, Fördertechnik

PRT ESD konform  
Art.-Nr.:
Artikel-Nr. D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
für
Schraube
R1 R2 B
 PRT-01-100-ES-F2 185 170 112 100 160 34 12 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5 - 80 69 5,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Preisanfrage Staffelpreise myCatalog