DryLin® W-Edelstahlführung V4A, doppelt, Ø 10 mm

 
 

W-Führungsschiene, doppelt, Ø 10 mm

Art.-Nr.:
da [mm]:
Bestellnr. passendes Gewicht da L a b h h2
  Gehäuselager   h9 max. -0,3      
  [Best.-Nr.] [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WS-10-40-ES-FG WJUM-01-10-ES-FG 1,58 10 3000 40 40 5,5 9
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Bestellnr. C4 C5 C5 C6 C6 K1 für Preis / m  
    min. max. min. max. Schraube    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN 912    
 WS-10-40-ES-FG 120 20 79,5 20 79,5 M6 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

W-Gehäuselager

Art.-Nr.:
B [mm]:
DryLin® W-Gehäuselager
Bestellnr. Gewicht H B C1 C3 A A2 K2 K3 statische Tragfähigkeit  
    ±0,07             Flachkopf- Coy Coz+ Coz-  
  [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] schraube [N] [N] [N]  
 WJUM-01-10-ES-FG 57 18 26 29 16 73 60 M6 M5 3800 3800 950
 WXUM-01-10-ES-FG (1) 57 18 26 29 16 73 60 M6 M5 3800 3800 950
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) mit iglidur® X für Anwendungen mit hohen Temperaturen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung