Fix und Fertig konfektionierte e-kettensysteme® ... einbaufertig!

Konfektionierte Systeme, einbaufertig  
Gute Gründe für einbaufertig konfektionierte Energiekettensysteme und konfektionierte Leitungen von igus®

Erhöhen Sie Ihren Cash-flow

Halten Sie Ihre Kapazitäten flexibel

Verkürzen Sie Ihre Durchlaufzeiten

Vermeiden Sie Maschinenstillstandszeiten

Machen Sie aus 30-100 Bestellungen eine

Senken Sie Ihre Lagerkosten auf Null

Modernes Equipment - ermöglicht günstige Preise bei höchster Qualität

Eigenes Testlabor zur Prüfung Ihrer ausgewählten Komponenten

Mehr als 4800 Stecker und Zubehör ab Lager

Lieferung mit maschinenspezifischen Anbau- und Blechteilen

Zertifizierte Qualität nach DIN EN ISO 9001

Eigene readychain®-Fabrik mit über 160 Spezialisten

Bis zu 1600 Systeme verlassen pro Woche die Fabrik

Nutzen Sie unsere Erfahrung seit 1993

Weltweiter Service in 35 Ländern und Vertriebspartner in 42 Ländern

 

1: Alles aus einer Hand
Das System readychain® umfasst vorkonfektionierte, maßgeschneiderte Energiekettensysteme. Die steck- und einbaufertigen Lösungen werden nach individuellen Kundenvorgaben projektiert, gefertigt und geliefert. Der Einsatz des Montagegestells rentiert sich bereits ab bei geringen Stückzahlen.
2: Flexible Komponenten
Die teleskopierbaren Stützen und Streben des readychain® rack ermöglichen die flexible Anpassung an die Einbausituation vor Ort. Änderungen in der Serienfertigung können so jederzeit problemlos übernommen werden. Per Rastmechanismus lassen sich zusätzliche Bauteile auch nachträglich einfach am Gestell befestigen.
3: Nachhaltiger Einsatz
Die Bauteile des readychain® rack sind verzinkt und damit für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Jedes Gestell ist innerhalb von wenigen Stunden aufgebaut. Die Einzelelemente lassen sich jederzeit in anderen Gestellen wiederverwenden und müssen deshalb nicht wie bei konventionellen geschweißten Transportgestellen nach Serienende entsorgt werden.
4: Passgenaues "Plug & Play"
Alle Schnittstellen und Anbauteile sind so ausgelegt, dass der Einbau der Energiekette schnell und einfach zu bewältigen ist. Das Gesamtpaket umfasst auch die passenden Stecker und Anschlüsse, Bleche, Sensor-Aktor-Boxen, Linearlager, Anbindungen an die Zentralschmierung etc. und verkürzt so die Einbauzeit deutlich.

Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten® und Steckern auf Null senken

Durch unsere schnellen und garantierten Lieferzeiten können Sie ganz auf eine Lagerung von hochflexiblen Leitungen, dazugehörigen Steckern und eventuell weiteren Anbauteilen verzichten.

Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren

igus® liefert dank einer ausgefeilten Logistik fertige Systeme innerhalb von 1-10 Tagen zum garantierten Termin nahezu weltweit.

Flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren

Mit readychains® sind Sie jederzeit auf konjunkturelle Höhen und Tiefen vorbereitet. Wälzen Sie Ihre Auslastungsschwankungen in diesem Bereich auf uns ab.

Maschinenstillstandszeiten minimieren

Gehen Sie auf Nummer sicher denn der Teufel steckt im Detail. Durch den Zukauf zahlreicher Einzelkomponenten erhöhen Sie nicht nur das Ausfallrisiko Ihrer Anlagen, sondern erschweren auch die Fehlersuche. Mit readychains® erhalten Sie eine System-Lösung. Jedes System wird vor Auslieferung auf unseren Testständen geprüft. igus® ist zertifiziert nach ISO 9001.

Anzahl der Lieferanten und Bestellungen um 75% reduzieren

Eine Bestellung - eine Rechnung - eine Lieferung - ein Partner. Kümmern Sie sich nicht mehr um die Beschaffung unzähliger Einzelteile von unzähligen Lieferanten, wir haben das Know-how schnell und günstig die optimalen Einzelteile zu beschaffen.

Beratung in der Auswahl und im Einkauf von Komponenten wie Stecker, Buselemente, Pneumatik, Hydraulik und Stahlbau

 

Wir testen Ihre ausgewählten Komponenten im igus®-Labor auf über 50 Prüfständen

 
Sie bestimmen den Grad der Konfektionierung

Wir konfektionieren für Sie von einfachen E-KettenSystemen® mit eingelegten chainflex®-Leitungen bis hin zu komplexen Systemen.Diese Systeme können alle Leitungen, Schläuche (pneumatisch, hydraulisch), Steckverbinder, Innenaufteilungen, Anschlusselemente und Anbauteile entsprechend Ihren Anforderungen enthalten.

Von einfach..............................bis zum Projekt

 
Sie bestimmen die Losgröße

Jede Losgröße ist möglich. Durch unsere modernen Fertigungsprozesse können wir bei Einzel- wie auch bei Serienfertigung schnell und kostengünstig liefern.

Von Losgröße 1..............................bis zur Serienfertigung

 
Sie bestimmen den Verfahrweg

Bei readychains® steht Ihnen das ganze Spektrum an möglichen Verfahrwegen der igus® e-ketten® zur Verfügung. Von extrem kurzen bis zu langen Verfahrwegen konfektionieren wir alles. Mit entsprechenden Transporthilfen und -sicherungen wird die schadenfreie Auslieferung von allen Längen gewährleistet.

Von kurz..............................bis lang

 
Standardisierte readychain®-Pakete erleichtern Ihnen den Einstieg

readychain® "Basic"

 

Einfache konfektionierte e-kettensysteme® mit eingelegten Leitungen ohne Steckverbindungen, beschriftet und mit definierten Überständen nach Ihren Vorgaben.

readychain® "Standard"

 

Einfach konfektionierte e-kettensysteme® mit eingelegten Leitungen und allen Steckverbindungen, beschriftet und mit definierten Überständen nach Ihren Vorgaben.

readychain® "Premium"

 

Konfektioniertes e-kettensystem® mit Leitungen aller Art sowie Steckverbindungen, Anschlüssen, Überständen und Bauteilen nach Ihren Vorgaben.