Konfektionierung readychains® Anfrage

Lassen Sie igus® Ihre Arbeit erledigen!

Mit den igus® Schnellanfragen erhalten Sie innerhalb von 24-Stunden (Werktage) ein Angebot für Ihre Anwendung.

Festpunkt:

in der "Verfahrwegmitte"
oder mm aus Mitte


Einbauraum

Verfahrweg S (mm)
Gewünschter Biegeradius R (mm)
Max. Bauhöhe erlaubt HF (mm)
Max. Baubreite erlaubt B (mm)
Führung vorhanden?
Ja: Welches Maß (mm)
Nein
Montageort/Boden, Wand, Konsole (mm)
Stützweite (mm) (Standard=2m)


Einbauart (bitte ankreuzen)



Dynamik

Geschwindigkeit (m/s)
Beschleunigung (m/s2)
Wege/Tag
Tage/Jahr
Wegstrecke (Ø)


Technoklima-Umfeld

Temperatur (°C)
Feuchtigkeit (%)
Staub-Schmutz-Späne
Besonderheiten?


Füllung der e-kette® (Leitungen und Schläuche)

Anzahl Hersteller Typ Ø mm Gewicht kg/m zul. Biegeradius Überstand Festpunkt Steckertyp/
Absetzen
Überstand Mitnehmerseite Steckertyp/
Absetzen



Weitere Einzelkomponenten gewünscht:

e-ketten®/Energierohre
chainflex® Spezialleitungen
Zugentlastung
Montage
igus® Systemgarantie
Andere


Kette/Rohr

Aufklappbar beidseitig
Aufklappbar im Außenradius
Aufklappbar im Innenradius
Besondere Wünsche:


Kommentar



Ihre Angaben

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder unbedingt aus. Geben Sie hier Ihre Daten ein oder klicken Sie unten auf "Daten übernehmen"

Kundennr. Energieketten:
Kundennr. Gleitlager:
Firma:*
Anrede:*
Vorname:*
Nachname:*
Abteilung:
Branche:
PLZ:*
Ort:*
Straße/Postfach:*
Land:*
Bundesland:
Telefon:*
Fax:
E-Mail:*
Ja, ich möchte mit der angegebenen E-Mail-Adresse in die igus® Newsletterliste aufgenommen werden.
Absenden
Daten aus myigus
Übernehmen

Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Adressdaten in Zukunft automatisch in dieses Formular übernehmen, dann registrieren Sie sich bei uns.


Registrieren

Wir gehen vertraulich mit Ihren Daten um. Lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.