Tauchvorbehandlungsanlage für eine Pulverbeschichtungsanlage

manus® 2005
 
 

„Durch den Sprühkranz werden die Führungen ständig mit VE-Wasser sowie Chemikalienspritzern benetzt. Herkömmliche Führungen scheiden aus, da keinerlei Öl oder Fetteintrag in die Tauchbäder erfolgen darf. Deswegen: igus® – Alu-Welle harteloxiert mit Laufkatzenprofilen verschraubt. Lineargehäuse offen lange Bauform (1 x mit Ausgleich) OGA-01-16 an Hubgerüst montiert. Am Antrieb Welle x 105, Ø 20mm mit Vierloch Flanschlager. EFSM-20 Umlenkung Gleitlager Form F in Aluplatten eingepresst.”

Jürgen Weirich, ATW GmbH, Königheim

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus® - Wettbewerb

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

ProduktfinderOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD BibliothekLebensdauerberechnungMail an ProduktexpertenWarum igubal®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster
AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung