drylin® Gewindetechnik - Steilgewinde und Trapezgewinde

Produktfinder  

Produktfinder

Schnell den passenden drylin® Gewindetrieb finden und Lebensdauer berechnen.

Konfigurator  

Konfigurator

Konfigurator für Gewindemuttern und -spindeln in Wunschabmessungen.

3D-CAD  

3D-CAD

Schneller und einfacher konstruieren mit Dateiformaten für verschiedene Systeme.

dryspin® Technologie für Steilgewinde - effizient und schnell

 
Mehr kombinieren im Gewindebereich

Die dryspin®-Technologie basiert auf speziell für Gewindetriebe entwickelten verschleißfesten igus®-Hochleistungspolymeren. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin® hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Durch die Schmiermittelfreiheit eignen sich dryspin®-Gewindetriebe u.a. für Anwendungen in reiner und hygienischer Umgebung.

Schmier- und wartungsfrei

Höherer Wirkungsgrad (bis zu 82%)

Längere Lebensdauer durch Asymmetrie

Medienbeständig

Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie

Typische Anwendungsbereiche:
Laborautomation, Schließeinheiten, Automotive, Medizin, Handling

iglidur® dryspin  

dryspin® - Gewindemutter, zylindrisch (Form S)

Schmierfrei aus dem Vollsortiment

iglidur® dryspin  

dryspin® - Flansch-Gewindemutter (Form F)

Schmierfrei aus dem Vollsortiment

iglidur® dryspin  

dryspin® - gespritzte Gewindemutter, zylindrisch oder mit Flansch

Schmierfrei aus dem Vollsortiment

Steilgewinde DST mit Schlüsselflächen  

dryspin® Gewindemuttern mit Schlüsselflächen Form F

Schmierfreie Steilgewinde DST mit Schlüsselflächen Form F.

Steilgewindespindeln  
Steilgewindespindeln Rechts/Links-Gegenlauf  

dryspin® Steilgewindespindeln - Rechts/Links-Gegenlauf

dryspin iglidur® J  

Mit Vorspannung

Preisgünstig, aus iglidur® J

dryspin iglidur® J  

Zero-Backlash

für lebenslang minimales Umkehrspiel, aus iglidur® J

Spindelmotoren

drylin® E Motorspindeln fuer Spindelmotoren

igus® bietet drylin® E Spindelmotoren als standalone- Lösung mit Schrittmotoren NEMA 11,17 und 23 an , wahlweise mit Encoderfunktion.

drylin® E Motorspindeln fuer Spindelmotoren    

Spindelmotoren drylin® E

drylin® E Spindelmotoren - Stand-Alone Lösung für Kundenkonstruktion.

Spindelmotoren drylin® E    
Steilgewinde ohne dryspin® Technologie
Steilgewindemuttern  

drylin® Steilgewindemuttern (Form S)

Für schnelle Verstellungen alternativ zu Pneumatik oder Zahnriemen.

Steilgewindemuttern  

drylin® Steilgewindemuttern (Form F)

Für schnelle Verstellungen alternativ zu Pneumatik oder Zahnriemen.

Zero-Backlash Gewindetriebe  

drylin®
Zero-Backlash Gewindetriebe

Gewindetriebe mit Steilgewinde für schnelle Verstellungen.

Steilgewindespindeln  

drylin® Steilgewindespindeln

Schmierfreie Gewindespindeln mit hohen Steigungen.

drytech® Steilgewinde im amerikanischen ACME-Standard (inch)
ACME-Gewindespindeln  

ACME-Gewinde: Neuer schmierfreier USA-Standard

Ein Flankenwinkel von 29° kennzeichnet den amerikanischen ACME-Standard für flaches Trapezgewinde.

ACME-Gewindemuttern aus iglidur® A180  

ACME-Gewindemuttern iglidur® A180

FDA-konform für Food/Pharmaindustrie

ACME-Gewindemuttern aus iglidur® J  

ACME-Gewindemuttern iglidur® J

Hoher Wirkungsgrad bei allen Geschwindigkeiten

ACME-Gewindemuttern aus iglidur® J350  

ACME-Gewindemuttern iglidur® J350

Für Temperaturen bis zu +150 °C

ACME-Gewindemuttern aus iglidur® R  

ACME-Gewindemuttern iglidur® R

Die günstige Option für die Serienfertigung

ACME-Gewindemuttern aus iglidur® W300  

ACME-Gewindemuttern iglidur® W300

Sehr hoch belastbar

dryspin info  

Technische Daten

icon_info  
drylin_gewindetriebe  

iOS App

Gewindetriebe-Experte

Trapezgewinde


trapezgewinde werkstoffe

iglidur® J: Hoher Wirkungsgrad bei allen Geschwindigkeiten
iglidur® W300: Hoch belastbar und verschleißfest
iglidur® J350: Für Temperaturen bis zu +150 °C
iglidur® R: Die günstige Option für die Serienfertigung
iglidur® A180: FDA-konform für Food/Pharmaindustrie

 

Für jede technische Anforderung stehen ab sofort drylin®-Gewindemuttern aus dem Vollsortiment zur Verfügung. Das Vollsortiment beinhaltet Gewindemuttern aus 5 schmiermittelfreien iglidur®-Hochleistungspolymeren, in Trapez-und Steilgewinde, zylindrische Bauform oder Flanschvarianten. Für jede Anwendung die passende Mutter – und Spindel.

Selbsthemmend

Wartungsfreier Trockenlauf

Hohe Wirkungsgrade

Geräuscharm

Unempfindlich gegen Staub und Schmutz

Korrosionsfrei


Trapezgewindemuttern  

drylin® - metrische Trapezgewindemutter - zylindrische Muttern mit Rechtsgewinde

aus iglidur® W300, J, J350, A180 und R.

Trapezgewindemuttern - Linksgewinde  

drylin® - metrische Trapezgewindemutter - zylindrische Muttern mit Linksgewinde

aus iglidur® W300, J, A180, J350 und R.

Trapezgewindemuttern  

drylin® - metrische Trapezgewindemutter - Flanschmuttern mit Rechtsgewinde

aus iglidur® W300, J, J350 und A180.

Flanschmuttern  

drylin® - metrische Trapezgewindemutter - Flanschmuttern mit Linksgewinde

aus iglidur® W300, J, A180 und J350.

gespritzte Trapezgewindemuttern  

drylin® - gespritzte Trapezgewindemutter - zylindrisch

aus iglidur® J, produziert im Spritzgussverfahren

gespritzte Trapezgewindemuttern  

drylin® - gespritzte Trapezgewindemutter mit Flansch

aus iglidur® J, produziert im Spritzgussverfahren

Gewindemuttern mit Schlüsselflächen  

drylin® Gewindemuttern mit Schlüsselflächen Form S und Form F

Optimale Übertragung des Drehmomentes durch den Formschluss.

Anti-Backlash Muttern  

drylin®
Anti-Backlash Mutter

Trapez-Gewindemuttern mit reduziertem Lagerspiel.

Zweigängige Gewindemuttern  

drylin®
Gewindemuttern zweigängig

Zweigängige Gewindemuttern, doppelter Hub im Vergleich zu üblichen Trapezgewindemuttern.

 

drylin® - Trapezgewindespindel

drylin® - Trapezgewindespindel, Aluminium  

drylin® - Trapezgewindespindeln aus Aluminium, beschichtet

drylin® - Trapezgewindespindel mit Zapfen  

drylin® - Trapezgewindespindeln mit Zapfen

gegenläufig  

drylin® Trapezgewindespindel-gegenläufig

Mehr Flexibilität in Formatverstellungen: gegenläufige drylin®-Gewindespindeln.

Metrische Gewinde
Programmerweiterung Gewindetriebe durch kleine Größen.  

drylin® Miniaturmuttern

Gewindetriebe Miniaturmuttern, fünf Werkstoffe, kleine Größen

Gewindespindeln  

drylin® metrische Spindeln

drylin® gespritzte, metrische Gewindemuttern mit Bund oder zylindrisch  

drylin® gespritzte, metrische Gewindemuttern mit Bund oder zylindrisch

Sonderbauformen
Gewindemuttern aus SHT-Linearmodulen  

drylin® Gewindemuttern aus SHT-Linearmodulen

Gewindemuttern aus SHT-Linearmodulen

Gewindemuttern aus SLW-Linearmodulen  

drylin® Gewindemuttern aus SLW-Linearmodulen

Gewindemuttern aus SLW-Linearmodulen.

geteilte Gewindemuttern  

drylin®
geteilte Gewindemuttern

Geteilte Gewindemuttern zur einfachen Montage.

DryLin® Disk  

drylin® Disk

drylin® Disc - einfach und günstig Spiel eliminieren.

Zum Ausgleich von Winkelfehlern in Anschraubblechen.  

drylin® Sphärische Trapezgewindemutter

Zum Ausgleich von Winkelfehlern in Anschraubblechen.

Stufenlos winkelige Verstellung  

drylin® sphärische Gewindemutter mit Flanschgehäuse

Sphärische Gewindemutter mit Flanschgehäuse und Steilgewinde, stufenlos winkelige Verstellung.

Stufenlos winkelige Verstellung  

drylin® sphärische Gewindemutter mit Stehlager

Sphärische Gewindemutter mit Stehlager stufenlos winkelige Verstellung.

Schnellverschluss  

drylin® Schnellverschluss-Mutter – Fast Forward

Schnellverschluss-Mechanismus: Kombination aus präzisem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand mit Trapezgewindemuttern.

Zubehör
Spindelagerung  

drylin® Spindellagerung

Lagerblöcke aus eloxiertem Aluminium und Gleitlagern aus iglidur® L250. Bauen Sie Ihren eigenen Lineartisch.

Spindelloslagerbock mit Kugellager  

Spindelloslagerbock mit Kugellager

Praktische Ergänzung für den drylin®-Baukasten.

DryLin® Halter für Gewindemuttern  

drylin® Halter für Gewindemuttern

Standard-Gewindemuttern bequem mit dem Mutternhalter über Schrauben verbinden.

Schnellverschluss  

drylin® Klemmringe

drylin® Klemmringe- flexibel bis ins Detail, aus beschichtetem Aluminium.

Lineartische mit Trapez- oder Steilgewinde

drylin® SHT Spindellineartische

Die drylin® SHT-Linearmodule ermöglichen ein komplett schmiermittelfreies Verstellen bei gleichzeitig hoher Präzision und Robustheit sämtlicher Komponenten. Die Einheiten sind individuell konfigurierbar.

drylin® SHT Spindellineartische    

drylin® Antriebstechnik Konfigurator

Verfügbare Anwendungsdaten eingeben und schnell und einfach geeignete Lineareinheiten online vergleichen. Jetzt inklusive Motoren.

drylin® Antriebstechnik Konfigurator    

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage