drylin® ZLW - Zahnriemenachsen

 

Die drylin® Zahnriemenachsen der Baureihe ZLW eignen sich für viele Positionier- und Verstellaufgaben. Die Linearführungsaufgabe übernimmt die schmiermittelfreie drylin® W-Profilführung, der Antrieb erfolgt per Zahnriemen. Der Hub ist individuell wählbar. Durch die leichte Bauweise unter Verwendung von Kunststoff und Aluminium sind drylin® ZLW-Zahnriemenachsen durch ihre geringe Massenträgheit sehr effizient. Sowohl für enge Bauräume als auch in Anwendungen die eine hohe Momentenabstützung erfordern bietet die Baureihe ZLW die passende Lösung, als Einzelsystem oder in Portalaufbauten. Alle drylin® ZLW-Zahnriemenachsen können anschlußfertig konfiguriert mit drylin® E-Schritt- und Gleichstrommotoren bestellt werden.

Typische Anwendungsbereiche

Medizin- und Labortechnik

Handling

Positionieraufgaben (Pick & Place)

Kamera/Sensorverstellung

Automatenbau

Besondere Eigenschaften

Umlenkung mit Rillenkugellager

Schmierfreie Linearführung durch Polymergleitlager

Diverse Schlittenlängen

Hartanodisiertes Aluminiumprofil

PU- oder Neopren-Zahnriemen

Wann nehme ich es?

Schnelles Positionieren kleiner Lasten

Leiser Lauf

Flacher Aufbau

Unterwassereinsatz mit UW-Riemen

Preiswerte Lösung als Basicversion

Dauerbetrieb

Wann nehme ich es nicht?

Wenn hohe Lasten hoch dynamisch verfahren werden müssen

Wenn Positioniergenauigkeit < 0,1 mm erforderlich ist

Technische Daten, Antriebsmomente, Aufbau der Zahnriemenachse
drylin® Antriebstechnik Konfigurator  
drylin® Antriebstechnik Konfigurator

Einfach und schnell passende Lösungen finden.

Technische Daten - drylin® Antriebstechnik  
drylin® ZLW - Technische Daten

Antriebsmoment und Belastung - drylin® Antriebstechnik  
drylin® ZLW - Antriebsmoment und Belastung

Aufbau Zahnriemenachse - drylin® Antriebstechnik  
drylin® ZLW - Aufbau Zahnriemenachse

drylin® Zahnriemenachsen-Varianten

ZLW-0630
Version Basic / Standard

Zahnriemenachse in der Baugröße 0630  

ZLW 0630-OD - gegenläufig
Version Basic / Standard

Zahnriemenachse in der Baugröße 0630 gegenläufig  

ZLW 1040
Version Basic / Standard

Zahnriemenachse in der Baugröße 1040  

ZLW 1040-OD - gegenläufig
Version Basic / Standard

Zahnriemenachse in der Baugröße 1040 gegenläufig  

ZAW 1040 Auslegerachse Version Standard

Auslegerachse in der Baugröße 1040  

ZLW 1660 Version Standard

Zahnriemenachse in der Baugröße 1660  

ZLW Baugröße 1660-OD - gegenläufig

gegenläufige Zahnriemenachse in der Baugröße 1660-OD  

ZLW Baugröße 1040 Spezialisten

Zahnriemenachse in der Baugröße 1040 Spezialisten  

ZLW breite Baugröße 1080 Version Standard

Zahnriemenachse in der Baugröße 1080  

ZLW 0630-P Zahnriemenachse aus Carbon

Zahnriemenachse in der Baugröße 0630-P  

ZLW-20 in Aluminium- oder Edelstahlausführung

Zahnriemenachse in der Baugröße 20  
Zubehör:
drylin® ZLW - Befestigung  

Befestigungsmöglichkeiten

Die drylin®-Linearachse ZLW kann auf verschiedene Arten befestigt werden .

 

drylin® E-Motoren

Übersicht der drylin® E-Motoren und Zubehör. Passend zu drylin® Lineartischen.

ZLW Montorflansch  

ZLW – NEMA Motorflansch Standard und individuell

Der Motorflansch kann mit vier Befestigungsgewinden an der Endtraverse fixiert werden.

Außerdem im Sortiment:

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor

drylin® E elektrische Linearachsen mit Motor    

drylin® E Portale Lieferprogramm

drylin® Portale Fläche, Linie, Raum

drylin® E Portale Lieferprogramm