drylin® SHTP - der Wirtschaftliche

SHTP
Das SHTP Linearmodul gehört zur kostengünstigen econ Serie. Traversen und Schlitten der SHTP Serie sind im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Materialien für die Rundwelle als auch Spindel sind wählbar. So kann ein äußerst leichter Aufbau mit Carbon- oder Aluminiumwellen erreicht werden.
  • Solide Kunststoffausführung
  • Geringes Gewicht
  • Preisgünstig
  • Korrosionsbeständig
  • Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeiger uvm.)

SHTP - der Wirtschaftliche

L max.:

 


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie oben in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SHTP - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.

technical drawing
Baugröße:

Abmessungen [mm]

Bestellnr. max. Hublänge
[mm]
Gewicht
[kg]
Zusätzlich
pro 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Einzelpreis
bei Basishub
100mm
 
in 3 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 75,54 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 57,41 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 119,95 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 101,82 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J

Bestellnr. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 max. stat. Tragfähigkeit
                  Standard     axial [N] radial [N]
in 3 Werktagen versandfertig SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
in 3 Werktagen versandfertig SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Lieferzeit auf Anfrage SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

*Standardausführungen ohne bearbeitetes Spindelende
(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J



in 3 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH