Chainfix Blockschellen

Eine spezielle Zugentlastung für Schläuche ist die igus® Blockschelle

Modulares, platzsparendes System

Keine Beschädigung des Schlauches

Kombination von Schläuchen und Kabeln möglich

Schlauchdurchmesser 4,3 -14 mm

Einfach zu montieren, ganz ohne Schrauben und Werkzeug

Auf E-Ketten® - Befüllung variabel abstimmbar

Die Module der igus® Blockschellen - Zugentlastung für Schläuche

Die Module der igus® Blockschellen nehmen Schläuche von 4,3 bis 14 mm auf, im Modul CFS 4,3 können drei Schläuche 4,3 mm übereinander und in Modul CFS 6, zwei Schläuche übereinander in einer Bucht eingelegt werden. Die Module sind 27,5 mm breit und werden in die Unterplatte eingeschoben und anschließend mit Schrauben M4 Senkkopf verschraubt. Ausnahme ist das Modul CFS 55,9, das mit der doppelten Breite einen Nutzen von fünf Schläuchen à 9 mm bietet. Die Unter- und die Abschlussplatte sind in Breiten von 75 bis 240 mm erhältlich. Die Höhe der Distanzstücke und Module ist 16 mm, mehrere Lagen sind übereinander zu montieren.

Chainfix Blockschelle Zeichnung

A = Abschlußplatte
B = Distanzlücke
C = Module im Rastermaß Breite 27,5mm und Höhe 16mm
D = Unterplatte

 

Artikel Schlauch Anzahl Breite  
Ø Schlauche    
[mm]   [mm]  
CFS 4.3 4,3 4-12 27,5  Anfragen
CFS 6 6,0 3-6 27,5  Anfragen
CFS 9 9,0 2 27,5  Anfragen
CFS 55.9 9,0 5 55,0  Anfragen
CFS 10 10,0 2 27,5  Anfragen
CFS 14 14,0 1 27,5  Anfragen

Artikel Breite  
Unterplatte [mm]  
CFS U75 75,0  Anfragen
CFS U102.5 102,5  Anfragen
CFS U130 130,0  Anfragen
CFS U185 185,0  Anfragen
CFS U212 212,0  Anfragen
CFS U240 240,0  Anfragen
CFS U295 295,0  Anfragen

Artikel Breite  
Abschlußplatte [mm]  
CFS P75 75,0  Anfragen
CFS P102,5 102,5  Anfragen
CFS P130 130,0  Anfragen
CFS P185 185,0  Anfragen
CFS P212 212,0  Anfragen
CFS P240 240,0  Anfragen
CFS P295 295,0  Anfragen

Artikel Breite  
Distanzstück Ø [mm]  
     
CFS D 16 16,0  Anfragen
CFS D 12 12,0  Anfragen
CFS D295 16  Anfragen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

ProduktfinderOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD BibliothekProduktvergleichLebensdauerberechnungInnenaufteilungs-
konfigurator
E-Ketten® Auslegung & Berechnung3D CAD-Konfigurator für KreisbewegungenTwisterChain®
3D CAD-Konfigurator
Mail an ProduktexpertenWarum E-Ketten®KonstruktionsangabenMontagehinweiseAnfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/Mustervector® award

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung