Micro flizz® - Ein System für die sichere Führung von Energie, Daten und Luft

Mit kleinsten e-ketten® lange Verfahrwege meistern - ohne Ausfälle

micro flizz® - kompaktes, leises, kostensparendes Gesamtsystem für die sichere Führung von Energie, Daten und Luft als wartungsfreie Alternative zur Stromschiene.

  • e-kette® wird in spezieller Nut geführt, kein Gleiten aufeinander
  • Steuerung über stationären Schaltschrank möglich
  • Beschleunigung bis 50 m/s2, Arbeitsgeschwindigkeit bis 6 m/s m und Datenraten bis zu 10 Gbit/s
  • Schnelle Montage durch vorkonfektioniertes System in Modulbauweise
  • Geringer Platzbedarf
  • Auch vorkonfektioniert lieferbar
  • Leichtgängig durch kugelgelagerten Führungswagen
  • Auch mit ATEX-geprüfter e-kette® lieferbar (auf Anfrage)
  • 3 Größen lieferbar Leitungdurchmesser MF06: ≤ Ø 8,0 mm, MF08: ≤ Ø 9,5 mm, MF10: ≤ Ø 16 mm

Typische Industriezweige und Anwendungen
Regalbediengeräte, Hallenkräne, Industrietore, Arbeitsplatzeinrichtungen, Kläranlagen, Kamerasysteme, Schiebetüren, Bedienpulte, Messsysteme, Studioequipment, Fördertechnik

 
Anwendungsmöglichkeiten für Micro flizz®

Im Bild: Regalbediengeräte, Hallenkräne, Industrietore, Arbeitsplatzausrüstung.
Weitere Anwendungsbereiche: Kläranlagen, Kamerasysteme, Schiebetüren, Bedienpulte, Messsysteme, Studioausrüstung (Beleuchtung), Fördertechnik.

 
Technische Fakten Micro flizz®

1

Voneinander getrenntes Ober- und Untertrum der flizz® e-kette®,
dadurch weniger Reibung und reduzierter Kraftaufwand beim Bewegen

2

"Flügel" halten die e-kette® sicher im Führungskanal

3

Kunststoff-Feder lässt die e-kette® im flizz® Kanal sanft abrollen, dadurch erhebliche Geräuschminderung

4

Integrierte Zugentlastung im Führungswagen zur sicheren Fixierung der Leitungen

5

Universelle Anbindung durch drei T-Nuten möglich

6

Befestigung der e-kette® am Mitnehmer über Mitnehmerwagen

7

Gegenläufig einsetzbar, d.h. doppelte Befüllung oder zwei unabhängige Verfahrwege möglich

Micro flizz® Details  

Ober- und Untertrum sind voneinander getrennt: Im Radius klappen Flügel ein. Die e-kette® legt sich frei ab

Ausklappen im gestreckten Zustand, die e-kette® hält sicher im micro flizz® Führungskanal

Energie, Daten, Pneumatik auf kleinstem Raum. chainflex®- Leitungen sind bestens für diesen Einsatz ausgelegt

 

Kunststoff-Feder dämpft das Abrollgeräusch der e-kette® im flizz® Kanal - dadurch kaum Geräuschentwicklung

Micro flizz® Zubehör: Mitnehmer-
anschluss für Druckluftkupplung

Möglicher Anwendungsbereich der micro flizz®: Regalbediengeräte, Hallenkräne etc.

Verfahrendes Untertrum, gleitend.

Bisher: Verfahrendes Untertrum - gleitende Funktionsweise. Lange Wege benötigen große, stabile e-ketten®

 
Selbstführende e-kette®

Heute: Micro flizz® - Kleine e-ketten® selbstführend im Führungskanal - Reibungskraft ist um den Faktor 3 gegenüber dem herkömmlichen System minimiert

 
Micro flizz® Serie MF06
Micro flizz® Serie MF08
Micro flizz® Serie MF10
 
 
 

Lieferprogramm MF06

Bestellnr. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.06.10.018 10 19 11 17 018 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Weitere Abmessungen  
Einbauhöhe komplettes System: 108,48 mm
Einbaubreite komplettes System: 29,5 mm
Empfohlene Längen der Rinnenstücke: 2,0 m, 3,0 m und 6,0 - Material Aluminium Druckguss
Maximaler Leitungsdurchmesser: ø 8 mm
   

Lieferprogramm MF08

Bestellnr. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.08.18.035 18 29 13 21 035 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Weitere Abmessungen  
Einbauhöhe komplettes System: 161 mm
Einbaubreite komplettes System: 40,5 mm
Empfohlene Längen der Rinnenstücke: 2,0 m, 3,0 m und 6,0 - Material Aluminium Druckguss
Maximaler Leitungsdurchmesser: ø 9,5 mm
   

Lieferprogramm MF10

Bestellnr. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Weitere Abmessungen  
Einbauhöhe komplettes System: 275 mm
Einbaubreite komplettes System: 107,6 mm
Empfohlene Längen der Rinnenstücke: Standard-Rinnenstücke 2 m Länge, eloxiertes Aluminium-Strangpressprofil
Maximaler Leitungsdurchmesser: ø 16 mm
   

Bestellbeispiel - Endeinspeisung

Micro flizz® als Endeinspeisungs-Variante mit einer Gesamtlänge 5000 mm, aufgeteilt auf 2 Kanäle à 2000 mm und 1 Kanal mit einer Restlänge von 1000 mm

Bi = e-ketten® Innenbreite
R = Biegeradius [mm]
n = Anzahl Kanalstücke
S = Verfahrweg = L- 300[mm]
F = Feldlänge [mm]
L = Gesamlänge [mm]
X = Restlänge [mm]

MF.06.10.018.5000/2000 Version MF06
MF.08.18.035.5000/2000 Version MF08
MF.10.50.075.5000/2000 Version MF08

MF = Micro flizz® Endeinspeisung
06./08./10. = Version(Serie)
10./18./50. = e-ketten® Innenbreite
018./035./075. = Biegeradius [mm]
5000/2000 = Gesamtlänge/Feldlänge [mm]

 

So errechnen Sie die Anzahl der benötigten Kanalstücke (n):
n=L/F
Das Ergebnis dann abrunden.

1 = Festpunkt
2 = Mitnehmer (-Wagen)
F = Empfohlende Kannallänge
Bi = Serie 06: 10 mm / Serie 08: 18 mm / Serie 10: 50 mm
hi = Serie 06: 11mm / Serie 08: 13 mm / Serie 10: 20 mm

Bestellbeispiel - 2 Wagen gegenläufig

Micro flizz® gegenläufig montiert mit 2 Wagen - Gesamtlänge 10000 mm, aufgeteilt auf 2 Kanäle à 3000 mm, das Einspeisemodul (200 mm) und 2 Kanäle à 1.900 mm Restlänge.

Bi = e-ketten® Innenbreite
R = Biegeradius [mm]
n = Anzahl Kanalstücke
S = Verfahrweg = L- 300[mm]
F = Feldlänge [mm]
L = Gesamlänge [mm]
X = Restlänge [mm]

MFG2.06.10.018.5000/2000 Version MF06
MFG2.08.18.035.5000/2000 Version MF08
MFG2.10.50.075.5000/2000 Version MF08

MFG2 = Micro flizz® 2 Wagen gegenläufig
06./08./10. = Version(Serie)
10./18./50. = e-ketten® Innenbreite
018./035./075. = Biegeradius [mm]
5000/2000 = Gesamtlänge/Feldlänge [mm]

 

So errechnen Sie die Anzahl der benötigten Kanalstücke (n):
n=2*(L-200)/(2*F)
Das Ergebnis dann abrunden.

1 = Festpunkt
2 = Mitnehmer (-Wagen)
F = Empfohlende Kannallänge
Bi = Serie 06: 10 mm / Serie 08: 18 mm / Serie 10: 50 mm
hi = Serie 06: 11mm / Serie 08: 13 mm / Serie 10: 20 mm