DryLin® W-Einzelschiene - rund

3 Abmessungen Ø: 10, 16, 20 mm
 

unten rechts gezeigte Einbaulage nicht möglich für WS-10

 

W-Führungsschienen - rund

Art.-Nr.:
da [mm]:
DryLin® W-Führungsschienen - rund
Bestellnr.   Gewicht H da di L a h h1 h2 G1 G2 A1 Q1 Q2
      ±0,07 -0,1   max.                  
    [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
 WS-10 (1) - 0,62 18 10 0 4000 27 5,5 5,5 9 27 17 16,5 0 0
 WS-16 - 0,98 27 16 8 4000 27 7,5 3,5 14 33 19 25 32 28
 WS-20 - 1,32 36 20 10,2 4000 27 9,5 4,5 20 38 21 30 37 37
 WS-25 NEW 2,03 45 25 14 4000 32 11,5 5,5 25 46,5 25,5 37,5 45,5 46
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) Durchgangsbohrungen
Bestellnr.   C4 C5 C5 C6 C6 K1 für ly lz Wby Wbz Preis / m  
      min. max. min. max. Schraube            
    [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] DIN 912 [mm^4] [mm^4] [mm³] [mm³]    
 WS-10 (1) - 120 20 79,5 20 79,5 M6 19000 2850 1000 310 47,00 USD 
 WS-16 - 120 20 79,5 20 79,5 M8 36000 12900 1800 940 65,50 USD 
 WS-20 - 120 20 79,5 20 79,5 M8 57100 35000 2700 1900 70,79 USD 
 WS-25 NEW 150 25 99,5 25 99,5 M10 129000 86000 4900 3800 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Standardbohrbild symmetrisch: C5 = C6; bitte bestellen Sie bei C5 ≠ C6 mit Zeichnung(1) Durchgangsbohrungen

W-Gehäuselager - rund

Art.-Nr.:
B [mm]:
DryLin® W-Gehäuselager - rund
Bestellnr. Los- Los- Gewicht B C1 C3 A3 K2 K3 statische Tragfähigkeit    
  lager- lager-               Coy Coz+ Coz-    
  spiel richtung [g] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [N]    
 WJ200UM-01-10 (1) - - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 5,25 USD 
 WJ200UM-01-10 LL ± 0,2 - 41 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-10-AL - - 20 26 29 16 6,5 M6 M5 1200 1200 250 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-16 - - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-16-AL - - 47 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-16 LL ± 0,2 - 100 34,5 36 18 9 M8 M6 2100 2100 400 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-20 - - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 13,02 USD 
 WJ200UM-01-20-AL - - 94 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-20 LL ± 0,25 - 190 42,5 45 27 9 M8 M6 3200 3200 500 Auf Anfrage 
 WJ200UM-01-25 - - 425 52,5 58 36 11 M10 M8 4800 4800 950 Auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
(1) ersetzt WJUM-01-10

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung