drylin® W - Linearführung für fast unbegrenzten Gestaltungsspielraum

drylin® W - Profilführungen und Schlitten

drylin® W-Profilführungen stellen ein kostengünstiges vorkonfektioniertes System dar. Das Design erlaubt höchste Flexibilität bei der Konstruktion und eine einfache Montage durch den Einsatz von Einzel- oder Doppelschienen. Hartanodisiertes Aluminium wird als Schienenmaterial verwendet und sorgt für beste Reib- und Verschleißergebnisse bei Profilführungen. Der Verzicht auf Schmierung macht das Profilführungenssystem extrem schmutzunempfindlich und durch die Sauberkeit eignet es sich ebenfalls für Anwendungen in reinen und hygienischen Umgebungen.

drylin® W - Vorteile  

drylin® W - Vorteile

Schmutzbeständig

Gewichtsersparnis

Schmierfrei

High Speed

Leise und leicht

Profilführungen  

drylin® W - Technischen Eigenschaften

Die technischen Eigenschaften des drylin® W Profilführungssystems.

Profilführungen  

drylin® Experte

System- & Lebensdauerberechnung in 4 einfachen Schritten zum richtigen Profilführungssystem.

drylin® W-Schienenführungen

 

Einzelschiene und Gehäuselager - rund

Größen: 10 mm, 16 mm, 20 mm und 25 mm

 

Einzelschiene und Gehäuselager - eckig

Größen: 6 mm, 10 mm, 16 mm und 20 mm

 

Doppelschiene, rund

Größen: 10 mm (Schienenbreite 40 mm, 74 mm und 120 mm), 16 mm (Schienenbreite 58 mm), 20 mm (Schienenbreite 82 mm) und 25 mm (Schienenbreite 120 mm)

drylin® W-Doppelschiene, eckig  

Doppelschiene, eckig

Größen: 06 mm (Schienenbreite 30 mm), 10 mm (Schienenbreite 40 mm und 74 mm) und 16 mm (Schienenbreite 58 mm)

wsx  

Hochprofilschiene WSX

Verfügbar in 4 Baugrößen

wsx  

Die erste drylin® Linearführung aus Karbon

Gefertigt aus hochfestem und widerstandsfähigem Karbon

Edelstahlführung  

Edelstahlführung V4A, einzeln

Größe: 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

 

Edelstahlführung V4A - doppelt

Kurventechnik  

Kurventechnik

Für die Produktreihe drylin® W liefert igus® Schienenprofile mit passendem Kurven-Schlitten in individuell gebogener Bauform.

 

Doppelschiene, gewichtsreduziert

Größen: 6 mm (Schienenbreite 30 mm), 10 mm (Schienenbreite 40 mm und 80 mm)

drylin® W-Schlitten

 

Führungsschlitten, montiert

Größen: 10 mm, 16 mm, 20 mm und 25 mm

slider  

Sliderschienen/-schlitten

drylin® W Schienenprofile mit 3/8" Gewindebohrung, Komplettschlitten mit Ø 10 mm Durchgangsbohrung, mit/ohne Handklemmung

wwc  

Mono-Slide Führungsschlitten

Größe: 10 mm

drylin® Kurvenschlitten  

Kurvenschlitten in zwei Baugrößen

Für gebogene Schienen aus dem drylin® W-Linearbaukasten. Passen sich unterschiedlichen Schienenradien und Geraden automatisch an

Schlitten mit Hybrid-Rollenlager

drylin WWR Komplettschlitten  

Komplettschlitten WWR

Komplettschlitten für seitliche Verstellungen

Führung über Doppelschiene ohne weitere Abstützung

drylin® W Hybridschlitten mit Rollen  

Hybridschlitten mit Rollen

Größe: 10, 16 mm

Komplettschlitten Hybrid  

Leichtlauf mit 8 Rollen

Das Prinzip gleiten und rollen überzeugt in vielen Anwendungen bei denen es auf eine leichte und leise Verstellung ankommt.

Cameraslider  

Leicht rollen & klemmen – ruckelfrei filmen

drylin® W Handklemmung Größe 06

drylin® W-Optionen

Linearführung mit einstellbarem Lagerspiel  

Linearführung mit einstellbarem Lagerspiel

Größen: 10 mm, 16 mm und 20 mm

Tandemgehäuse 16  

drylin® W Tandemgehäuse

drylin ® W Tandemlager in Baugröße 16

Handklemmung  

Handklemmung

Entwickelt für einfache Positionieraufgaben.

Handklemmung für eckige Schienen  

Handklemmung für eckige Schienen

drylin® W Handklemmung WHKAQ

HK Alu  

drylin® W Handklemmungen aus Aluminium

Neben den Einzel-Lagergehäusen aus eloxiertem Aluminium beinhaltet das drylin® W-Lieferprogramm auch passende Handklemmungsoptionen.

HKD Kraft  

Handklemmung für höhere Kräfte - WHKD

Entwickelt für Positionieraufgaben mit höheren Kräften.

HK 06  

Kleine Handklemmung

Die Handklemmfunktion für die Baugröße 06 rundet das Lieferprogramm des drylin® W Linearbaukasten ab.

WSX Abdeckkappen  

Abdeckkappen für drylin®-Hochprofilschienen WSX

Gegen Staub und Schmutz.

WSX Nutensteine  

Nutensteine zur Befestigung

Nutensteine bieten für das drylin® W-Hochprofil variable Befestigungsmöglichkeiten.

drylin® W-Hybridlager

drylin® W Hybridlager | Rollenlager  

Hybridlager WJRM

drylin® Rollenlager - Rollen und gleiten für leichtes Verschieben.

drylin® W Hybridlager doppelt  

Hybridlager doppelt WJRM

drylin® doppeltes Rollenlager - Rollen und gleiten für leichtes Verschieben.

Hybridlager  

drylin® W-Hybridlager aus Edelstahl

Durch die integrierten Rollen sind drylin® W-Hybridrollenlager schmierfrei leichtlaufend

Hybrid 06  

Handklemmung für Hybridlager

drylin® W Handklemmung WJRM-HKA

drylin® W Zubehör und Antriebslösungen

 

Digitales Mess-System

Mit direkter, digitaler Angabe der Position.

SLWM – mit digitalem Mess-System  

drylin® SLWM

drylin® W Mess-System mit frei positionierbarem Ablesedisplay.

drylin® WKMEX Mess-System mit externem Ausgang  

drylin® WKMEX

digitale Mess- System mit externem Ausgang

drylin® W Mess-System mit frei positionierbarem Ablesedisplay.  

drylin® WKMEDR

drylin® W Mess-System mit frei positionierbarem Ablesedisplay.

drylin® W Systeme Antriebstechnik

SLW  

SLW - Der Kompakte

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

SLW PL  

SLWE - PL - preload

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

SLW BB  

SLWE-BB kugelgelagert

reduzierte Antriebsleistung

minimiertes Spiel bis zu 1.500 U/min (längen- und lastabhängig)

ruhiger Lauf - reduzierte Schwingungsneigung des Gesamtsystems

SLW DST  

SLWS - kompakt mit Steilgewinde

Steigung 8 x 15 mm

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

hartanodisierte Schiene

SLW Linearachse  

SAW - Linearmodul

wahlweise Trapez- oder Steilgewinde

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager

Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif

SLW Edelstahl  

SLW-ES - Edelstahlversion

Edelstahlversion mit korrosionsbeständigen Stahlkomponenten (1.42305, 1.4408 bzw. 1.4571)

Lagermaterial wählbar

SLW Edelstahl  

SLW-PT - mit geschützter Spindel

drylin® W-Profilschiene als Schutzmechanismus

Verfügbar mit Steigung 10x2, 10x12,10x50

Flache Bauform

3 Schlittenlängen

SLW Edelstahl  

SLWT - Zwei Lineartische in einem Aufbau

Verschiedene Spindelsteigungen kombinierbar

Schlitten manuell einzeln verstellbar

Schmierfreie drylin® W Lineargleitführung

Spieleinstellung optional

ZLW  

ZLW- Zahnriemenachse

Wartungsfreie, komplett gleitgelagerte Zahnriemenachse für schnelles Positionieren von kleinen Lasten.

drylin® Kreuztische

SLWE  

SLW - Kreuztisch

Low-Cost- Kreuztischlösung für Handverstellungen

schmiermittelfrei und korrosionsbeständig

maximale Hublänge bei XY-Tischen 300 mm

SLWE ES  

SLW - Kreuztisch - Edelstahl

für Handverstellungen

Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A

chemikalien- und korrosionsbeständig

drylin® Antriebstechnik anschlussbereit für Schrittmotor

SAW  

SAW – anschlussfertig für Schrittmotor

für Ihren Schrittmotor Typ NEMA-23

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager gelagert

Steigungen 2 mm, 3 mm, 12 mm oder 50 mm pro Umdrehung

kompakte Bauart, geringes Gewicht, hohe Stabilität

Linearachsen  

Schnell lieferbare Linearmodule

flach und kompakt

hohe Verwindungssteifigkeit

komplett unterstützt

hartanodisierte Schiene

Portale  

Portale für mehr Achsen – Linie

Portale sind eine Kombination von mehreren Linearachsen um eine mehrdimensionale Bewegung zu realisieren.

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage