Wechseln Sie jetzt das Lager

100% Schmierung und 40% Kosten sparen!

Schmiermittelfreie Gewindesysteme drylin®: leise, schmutzresistent, online berechenbare Lebensdauer

drylin® Gewindesysteme bauen auf das Prinzip des schmiermittelfreien Linearsystems. Die Kombination aus Edelstahl- oder hartanodisiertem Aluminium-Gewinde sowie einer Kunststoffmutter aus einem Hochleistungspolymer erlaubt den schmiermittelfreien Einsatz der igus® Gewindesysteme. Sparen Sie bis zu 40% Ihrer Kosten durch unsere schmiermittelfreie Gewindesysteme.

 

Hoher Wirkungsgrad, geringer Verschleiß: Steilgewinde mit dryspin® Technologie

Welche Vorteile bietet die dryspin® Technologie?

Schmier- und wartungsfrei

Höherer Wirkungsgrad (bis zu 82%)

Längere Lebensdauer durch Asymmetrie

Medienbeständig

Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie

Kein Mindestauftragswert, ab Stückzahl 1

Versand in 24 - 48 Stunden

Lebensdauer online berechenbar

Online konfigurierbar

Die dryspin®-Technologie basiert auf speziell für Gewindetriebe entwickelten verschleißfesten igus®-Hochleistungspolymeren. Mit den auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmten Eigenschaften und Geometrien bietet dryspin® hierdurch bei Steilgewinden eine noch höhere Lebensdauer und Effizienz. Durch die Schmiermittelfreiheit eignen sich dryspin®-Gewindetriebe u.a. für Anwendungen in reiner und hygienischer Umgebung.

Das passende Gewindesystem finden

Die dryspin® Steilgewinde bieten wir in verschiedenen Ausführungen und Materialien an. Dazu passend finden Sie Gewindemuttern für unterschiedlichste Anwendungen und passend für Ihren Bedarf.

drylin® Trapezgewinde  
Trapezgewinde drylin®

Kleine bis mittlere Steigung für hohe Übersetzung / Selbsthemmung

Durchmesser von 6 – 70 mm

Leiser Lauf komplett ohne Schmierung

Für Formatverstellungen

Hohe Medienbeständigkeit

Breite Materialvielfalt

Steilgewinde mit dryspin® Technologie  
Steilgewinde dryspin® Technologie

Hohe Steigung für schnelle Bewegungen

Bis zu 100 mm Hub pro Umdrehung

Leiser Lauf komplett ohne Schmierung

Zero-Backlash Lösungen für Spielfreiheit

Hohe Medienbeständigkeit

drylin® metrische Gewinde  
Metrische Gewinde drylin®

Geringe Steigung für Zustellbewegung

Für kleinste Durchmesser

Leiser Lauf komplett ohne Schmierung

Kosteneffektive Lösung für seltene Verstellung

Online-Shop

Zum Online-Shop  

Jetzt alle drylin® Gewindetechnik Produkte online bestellen!

Mehr Informationen zu Gewindesystemen

Neuheiten Gewindesysteme  

News 2017

Riesiges Gewindesystemeprogramm noch mal erweitert.

Steilgewinde Muster  

Steilgewinde Muster

Lösungen für Ihre Anwendungen entdecken und ausprobieren.

Lebensdauerrechner Gewindesysteme  

Lebensdauer-
rechner

Schnelle den passenden drylin® Gewindetrieb finden und Lebensdauer berechnen.

Testlabor dryspin  

Getestet!

Die igus® dryspin Technologie überzeugt nach 630.000 Zyklen durch geringeren Verschleiß und höhere Effizienz.

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Die drylin® Gewindesysteme lassen sich individuellen Anforderungen anpassen und sind somit für eine Vielzahl an unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar.

Papierverarbeitungsmaschine  

Papierverarbeitungsmaschine

Präzise Formatverstellung

Die spielfrei vorgespannten Muttern ermöglichen ein präzises Einstellen der Formate und das vollkommen wartungsfrei.

Solartechnik  

Solartechnik

Extreme Witterungseinflüsse

igus® Polymerlager sind auch in extremsten Umgebungen und bei hohen Belastungen einsetzbar und dabei wartungs- und schmiermittelfrei.

Abfüllanlage  

Abfüllanlage

Reinraumtauglich

Gewindetriebe sind schmiermittelfrei sowie nahezu ohne Partikelemission und bewähren sich damit auch im Reinraum.

Laborgerät  

Laborgerät

Hoher Wirkungsgrad

Durch den niedrigen Reibwert der Gewindetriebe wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
Thorben Hendricks  

Thorben Hendricks
+49 2203 9649 8265

Ihr Ansprechpartner

René Achnitz +49 2203 9649 529 Ihre Wünsche?
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu. Datenschutzhinweise