igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Artikelnummer: MDM-1213-06
- Material: iglidur® M250
- Form: Doppelbundlager
- Abmessungen:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
Einclipsbares Doppelbundlager mit symmetrischen Bund. Durch den großen zweiten Bund kann das Lager höhere axiale Kräfte aufnehmen und ist auch bei grob tolerierten Aufnahmen axial gesichert.
Gesamtpreis: 2,36 EUR2,36 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24 Stunden versandfertig
Einclipsbares Doppelbundlager mit symmetrischen Bund. Durch den großen zweiten Bund kann das Lager höhere axiale Kräfte aufnehmen und ist auch bei grob tolerierten Aufnahmen axial gesichert. Besondere Eigenschaften große Bundflächen symmetrischer Bund einfache Montage leicht einzuclipsen unverlierbar nach KTL Sonderausführung möglich
Unsicher ob es passt?