Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Gleitschiene | |
---|---|
Material | Aluminium, Strangpressprofil |
Werkstoff | AlMgSi0,5 |
Beschichtung | Harteloxal, 50 µm |
Oberflächenhärte | 500 HV |
Gleitwagen | |
Grundkörper | Aluminium, Strangpressprofil |
Werkstoff | AlMgSi0,5 |
Beschichtung | Eloxal, E6/EV1 |
Gleitelemente | wartungsfreier Gleitlagerwerkstoff iglidur® J |
Schrauben und Federn | Edelstahl |
Deckel | Kunststoff (TW-01/TWA-01), Stahl (TW-02) |
max. Gleitgeschwindigkeit | 15 m/s |
Temperaturbereich | -40 °C bis +90 °C |
Durch geringe Massenträgheit und den Verzicht auf rollende Bauteile sind hohe Beschleunigungen und - kurzfristig - extreme Geschwindigkeiten bis 30 m/s möglich
drylin® T-Lineargleitführungen laufen trocken und sind dadurch schmutzunempfindlich. Schmutzpartikeln können sich nicht in Schmierstoffen einlagern
Besonders geeignet für den Einsatz in Lebensmittel-, Medizin- und Reinraumtechnik, da keine Schmierstoffe an die Umgebung abgegeben werden
Die Korrosionsbeständigkeit ermöglicht den Unter-Wasser-Einsatz der drylin® T-Lineargleitführungen
Problemlose Hochdruckreinigung
Schwingungsarm und sehr leise
Die Paarung der Gleitpartner Aluminium eloxiert, und iglidur® J hat ein besonders geringes Losbrechmoment
drylin® T ist kombinier- und austauschbar mit Standard-Kugellinearführungen
Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich um eine technische Oberfläche handelt. Optische Farbschwankungen sind je nach Beschichtungsdicke nicht zu vermeiden
Typ | C0Y | C0(-Y) | C0Z | M0X | M0Y | M0Z |
---|---|---|---|---|---|---|
[kN] | [kN] | [kN] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | |
04-07 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
04-09 | 0,48 | 0,48 | 0,24 | 3,4 | 1,8 | 1,8 |
04-12 | 0,96 | 0,96 | 0,48 | 9,2 | 4,4 | 4,4 |
04-15 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 17 | 8 | 8 |
01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
01-20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 |
01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |