drylin® T - Linearführungen

drylin® T-Linearführungen wurden speziell für Anwendungen in der Automatisierung und Handhabung entwickelt. Das Entwicklungsziel wurde auf eine robuste Linearführung für den Einsatz in unterschiedlichsten - auch extremen - Umgebungen gelegt. Sie sind abmessungsgleich zu den meisten Kugelumlaufführungen.

Technische Daten

Gleitelemente: wartungsfrei
Werkstoff: iglidur® J*
Max. Gleitgeschwindigkeit: 15 m/s
Anwendungstemperatur: -40°C bis +90°C
*andere Werkstoffe auf Anfrage

 

1

Profilschiene und Grundkörper des Wagens bestehen aus Aluminium. Die Schiene ist hartanodisiert, der Aluminium-Grundkörper des Wagens ist farblos anodisiert.

2

6 Gleitelemente aus iglidur® J dienen als Führungslager, die sich jeweils paarweise gegenüberstehen und somit 3 Führungslager darstellen

3

Wahlweise ist das Lagerspiel stufenlos einstellbar

4

Alle Stahlteile sind aus Edelstahl

5

Der Deckel besteht aus solidem Kunststoff oder Edelstahl

 
Vorteile:

100 % schmiermittelfrei

einstellbares Lagerspiel

automatische Spielnachstellung

hohe statische Tragfähigkeit

Lebensdauer bis zu 50.000 km ohne Schmierung

hohe Schmutzunempfindlichkeit

schwingungsarm und leise

Wann nehme ich sie nicht?

Wenn ich Bauraum sparen will
drylin® N
drylin® W

Wenn ich eine reine Edelstahllösung benötige
drylin® W
drylin® R

Wenn ich möglichst preiswert bauen möchte
drylin® N
drylin® W

drylin® T - Varianten

Die drylin® T-Linearführungen können mit manueller stufenloser Spieleinstellung, als Automatikversion, Heavy Duty oder in der Miniaturausführung geliefert werden.

drylin® T - Einstellbares Spiel  

drylin® T - Einstellbares Spiel

Die drylin® T-Standardversion wird voreingestellt geliefert und kann sofort in Betrieb genommen werden. Der Anwender kann das Spiel der Linearführung auch manuell einstellen oder feinjustieren. Die individuelle Einstellung für Ihre Anwendung sowie die Möglichkeit, auf unebene Anschraubflächen durch gezielte Spielzugabe zu reagieren.

drylin® T - Automatik  

drylin® T - Automatik

drylin® T-Führungswagen der Automatikversion haben einen Mechanismus, der das Lagerspiel nach Entfernen der Vorspannschlüssel automatisch einstellt. Sollte sich im Betrieb ein Lagerspiel von mehr als 0,13 mm einstellen, stellt sich das Lagerspiel - bei vollständiger Entlastung des Führungswagens - automatisch nach.

drylin® T - Handklemmung  

drylin® TW-HKA Handklemmung

Die Handklemmung ist für einfache Aufgaben entwickelt worden. Das Kriechverhalten des geklemmten Kunststoffs verursacht eine über die Zeit nachlassende Klemmkraft (bis zu 70%). Es dürfen daher keine sicherheitsrelevanten Teile geklemmt werden. Bitte wenden Sie sich an unsere Anwendungsberater, wenn Sie andere Alternativen zur Klemmung benötigen.

drylin® T - Heavy Duty  

drylin® T - Heavy Duty

Diese Serie wird bei extremsten Bedingungen, wie Schmutz, Kleberückständen, Spänen, Schlamm, ect. eingesetzt. Die Kunststoff-Gleitelemente aus iglidur® J werden im Deckel fixiert und sind somit unverlierbar. Dieses System ist mit vielen handelsüblichen Kugelumlaufsystemen kompatibel und in folgenden Größen erhältlich: TW-01-20, TW-01-25 und TW-01-30.

drylin® T - Miniaturführung  

drylin® T - Miniaturführung

Das Spiel bei drylin® T-Miniaturführungsschienen ist nicht einstellbar. Die Gleitelemente werden formschlüssig in den Führungswagen aus chromatiertem Zink montiert. Diese ebenso einfache wie effektive Konstruktion ermöglicht Führungen, die gleichzeitig robust und preisgünstig sind.

drylin® T - kompakte Linearführung  

drylin® T - kompakte Linearführung

Diese kompakte Linearführung ist für den robusten Einsatz (ohne Spieleinstellung) geeignet. Dieses System besitzt ein schmale Bauform und gleiche Abmessungen zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen. Kunstoffgleitelemente aus iglidur® J werden im Deckel fixiert und sind somit unverlierbar. Passend für drylin® T-Führungsschiene der Baugröße 20.

drylin® TWBM Handklemmung  

drylin® TWBM - Handklemmung mit hoher Haltekraft

Diese manuelle Klemmung ist für eine dauerhaft hohe Haltekraft von bis zu 500 N pro Klemmelement ausgelegt.

drylin T  

drylin® T-Klemmelemente für Schienenführung

drylin® T-Klemmelemente für das schnelle Positionieren per Hand.

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

Systemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Online KatalogProduktfinder für AntriebstechnikVideosAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016Konfigurationshilfen3D CAD Bibliothek3D CAD-KonfiguratorMail an ProduktexpertenWarum DryLin®Anfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/MusterWellenanfrage