chainflex® hält - 36 Monate garantiert

Ausfallsichere Leitungen für Bewegungen in der e-kette®

Leitungen in Energieketten oder am Roboter benötigen spezielle Eigenschaften, um trotz vieler Zyklen, hoher Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie herausfordernder Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei zu funktionieren. Das igus® chainflex® Sortiment reicht von Steuerleitungen, Servoleitungen, Motorleitungen und Roboterleitungen bis zu Busleitungen, Datenleitungen, Geberleitungen und Lichtwellenleitungen.

 

Weltweit die Nr. 1 in Auswahl, Tests und Garantie

25 Jahre Erfahrung - 36 Monate Garantie

Getestet im eigenen Labor auf 2.750 qm, 125 Testsysteme, über 600 simultan laufende Tests

Größtes Sortiment mit 1.354 Leitungstypen für Daten-, Bus- und Hybridsysteme, Steuerung und Antrieb

Berechen- bzw. konfigurierbare Lebensdauer

Ab Lager lieferbar, ab 1 m Länge innerhalb von 24h

Leitungen für jede Art von Bewegung: horizontal, vertikal, Torsion, Hochgeschwindigkeit - in unterschiedlichen Umgebungen: Öl, Kühlmittel, Reinraum, Hoch- und Niedrigtemperatur

Muster frei verfügbar

50% Zeitersparnis beim Abmanteln durch einzigartige CFRIP-Technologie

Steuerleitung  
Steuerleitungen

Biegeradien bis 4xd

geschirmt / ungeschirmt

Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE

Ethernet/Bus  
Ethernet/Bus

Biegeradien bis 10xd

Mantelwerkstoffe: TPE

Servoleitungen  
Servoleitungen

Biegeradien bis 7,5xd

Gesamtschirm mit optimalem Flechtwinkel

Mantelwerkstoffe: PVC oder PUR

Online-Shop

Shop  

Steuer-, Daten-, Bus-, Lichtwellen-, Mess-System-, Servo- und Motorleitungen

Mehr Informationen zu flexiblen Leitungen

News 2016  

News 2017

High-End-Ethernetleitung bis CAT6 für kleinste Radien und höchste Beanspruchungen und vieles mehr.

chainflex® Leitungen im Teststand bei igus®  

Getestet auf 2.750 m²!

Zwei Milliarden jährliche Testzyklen für garantierte Ausfallsicherheit.

Bestückungsautomat  

Bestückungsautomat

Leitungen für 400 Mio. Hübe in ultraschnellen Pick- and Place-Bewegungen.

Großbearbeitungszentren  

Großbearbeitungszentren

Mess-Systemleitung überträgt auch über große Entfernungen Signale sicher.

Maschinenbau  

Maschinenbau

Datenmengen schnell und störungsfrei übermitteln mit Lichtwellenleitern.

Anwendungsbeispiel: Schiffsentlader  

Schiffsentlader

441 m Verfahrweg: Reduzierung der Zugkräfte um ca. 75%.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
Andreas Muckes  

Andreas Muckes
+49 2203 9649 8202

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme und chainflex® Leitungen. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihr Ansprechpartner

Andreas Muckes +49 2203 9649 7714 Ihre Wünsche?
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.