Industriell konfektionierte Energieführungsmodule direkt vom Hersteller

Unsere anschlussfertigen readychain® Energiekettensysteme optimieren Ihren Beschaffungsprozess, verschlanken die internen Logistikaufwände und reduzieren die Montagezeit!

 

Konfektionierte Energiekettensysteme: Schlanke Prozesse von Konstruktion bis Montage

Unsere anschlussfertig konfektionierten Schleppketten reduzieren die Anzahl an Einkaufsoptionen, die Stücklistenpositionen, die Anzahl der Ansprechpartner und den Montageaufwand auf ein Minimum. Sie vermeiden unnötigen Lagerplatz und die Verschwendung von Ressourcen. Sie schaffen perfekte Schnittstellen und erhöhen den Wettbewerbsvorteil. Sie optimieren die Lieferkette für Energieketten, Leitungen, Stecker, Schläuche, Hydraulik, Pneumatik, Stahlteile, Sensorik, SPS, Lager, Linearführungen und weitere Maschinenkomponenten.

Kette, Leitung, Modular - Prozessoptimierung mit igus® readychain®!

• Minimaler Logistikaufwand – Lagerplätze bis auf Null

• Beschaffungsoptimierung – Ein System, eine Artikelnummer

• Zeit sparen – 95% weniger Konfektionierungszeit

• Montagezeit reduzieren – weniger Maschinenstillstand

• Montage vor Ort – internationaler Service mit 30 Niederlassungen

• Sonderanfertigungen möglich – igus® entwickelt weitere Bauteile

Sie haben Fragen zu readychain®?



readychain® Varianten

Bild  

Basic

EIN Lieferant - Lieferanten bündeln

Montagezeit reduzieren

Ausfallsicherheit erhöhen

Bild  

Standard

Keine Elektroinstallation

100% digital geprüft

Keinen Leitungsüberschuss

Standard Plus  

Standard Plus

Steckstellen reduzieren

Anschluss-/Schnittstellen optimieren

Einbaufertiges Mehrachssystem

Bild  

Premium

Transport/Montage perfektionieren

Eine Baugruppe

Eine Bestellnummer/Warengruppe

Plug & Play

Ihre Vorteile  BASIC STANDARD STANDARD PLUS  PREMIUM
EIN Lieferant – Lieferanten bündeln 
 Montagezeit reduzieren
 Ausfallsicherheit erhöhen
 Keine Elektroinstallation
 100% digital geprüft
 Kein Leitungsüberschuss
 Steckstellen reduzieren
 Anschluss-/Schnittstellen optimieren
 Einbaufertiges Mehrachssystem
 Transport/Montage perfektionieren
 Eine Baugruppe
 Eine Bestellnummer/Warengruppe
 Plug & Play

Ihre Vorteile im Überblick  BASIC STANDARD STANDARD PLUS PREMIUM
 Montagezeitreduzierung ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
 Logistikaufwandreduzierung ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
 Beschaffungsprozessoptimierung ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Anwendungsbeispiele mit readychain®

Bearbeitungszentren

Durch den Einsatz des universellen Energieketten-Baukastens sind bei modularen CNC-Bearbeitungszentren deutliche Einsparungen feststellbar.

Bearbeitungszentren    

Schiffsentlader

441 m Verfahrweg: Reduzierung der Zugkräfte um ca. 75%.

Schiffsentlader    
Weitere Anwendungsbeispiele finden

readychain® steht für konfektionierte Energiekettensysteme, Steckverbinder und hochflexible Leitungen
aus einer Hand. Nach Herstellerstandards oder Ihren persönlichen Vorgaben zusammengestellt.
Hier finden Sie readychain® Anwendungsbeispiele aus Ihrer Branche.

Branche:
Anwendungsfall / Problemstellung:


Jetzt Anfrage an einen readychain® Experten stellen

Sie haben Fragen zu unserem Service oder möchten die Vorteile von readychain® nutzen und eine Anfrage stellen?
Gerne antworten Ihnen unsere readychain® Experten persönlich.
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu. Datenschutzhinweise