"Classic" Serien - Auf Dauer lieferbar

Download

 

"Classics" Katalog - ältere Produkte auf Dauer lieferbar

Zipper "Classic" e-ketten® - Schnelle Montage mit Reißverschluss

Serie 15  

Außen aufreißbar

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

E2 mini "Classic" - Ein- und zweiteilig - Kleine bis mittlere Größen

Serie 10  

Geschlossene Bauform

Innenhöhe hi: 18 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

Serie B15  

Einseitig außen zu öffnen

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

E2 medium "Classic" - Bei Neukonstruktionen bitte E2/000 vorsehen

Geschlossene Bauform

 

Stege innen zu öffnen

Einseitig zu öffnen

 

Stege außen zu öffnen

Einseitig zu öffnen

 
Geschlossene Bauform
Einseitig zu öffnen, Stege innen zu öffnen
Einseitig zu öffnen, Stege außen zu öffnen

E2 R "Classic" - Zweiteilige E-Rohre - Späneschutz - Sehr ruhiger Lauf

Außen zu öffnen

 

Zweiteilige E-Rohre

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 75 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm

Zweiteilige E-Rohre

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 175 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 36 mm

E4/light "Classic" - Auslaufende Serie - Bei Neukonstruktionen bitte E4/light

Vollstegig, beidseitig zu öffnen

 

Halbstegig, beidseitig zu öffnen

 

E-Rohr, beidseitig zu öffnen

Deckel schwenkbar

 
Vollstegig, beidseitig zu öffnen
Halbstegig, beidseitig zu öffnen
E-Rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar

E4/0 "Classic" - Auslaufende Serie - Bei Neukonstruktionen bitte E4/0

Vollstegig, beidseitig zu öffnen

 

Halbstegig, beidseitig zu öffnen

 

E-Rohr, beidseitig zu öffnen

Deckel schwenkbar

 
Vollstegig, beidseitig zu öffnen
Halbstegig, beidseitig zu öffnen
E-Rohr, beidseitig zu öffnen, Deckel schwenkbar

E-Band

Serie E-Band(PDF-Datei)  

Im Außenradius zu befüllen

Innenhöhe hi: 25,5 mm
Innenbreite Bi: 25,5 mm
Biegeradien R: 45 - 200 mm
Teilung: 25 mm

System autoglide

Serie AG200  

Version 2 - Für Serie 200 e-ketten®

Angespritzte autoglide-Zähne im Innenradius

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreite Bi: 57 mm
Biegeradien R: 100 mm
Teilung: 45 mm