triflex® R - 3D-e-kette® speziell für Roboter-Anwendungen

triflex® R (R für "rund") ist igus® dritte Generation von 3-Achsen Energieketten. Speziell für anspruchsvolle 6-Achsen Roboter-Anwendungen in rauen industriellen Umgebungen ist das mehrachsige Energieführungssystem triflex® R entwickelt worden. Einige entscheidende Konstruktionseigenschaften sind: Option mit Federstab zur teilweisen Versteifung der triflex® R, ca. +/- 10° Torsion pro Kettenglied, hohe Zugfestigkeit durch Kugelgelenk. Mit mehr als 100 Komponenten steht die triflex® R Produktfamilie inzwischen zur Verfügung, so daß vom großen Schweiß- bis zum kleinen Palletierroboter alle Anforderungen abgedeckt werden können. triflex® R ist iF-Design prämiert.

TRC = closed - geschlossene Ausführung zum Schutzder Leitungen vor Schmutz und Spänen

 

Einfachste Montage und Demontage durch das Kugel-/Pfanne-Prinzip

 

Sehr einfache Befüllung - Kabel einfach reindrücken - Easy-Prinzip

 
Anwendungsbeispiele

Interessante Anwendungen aus den verschiedensten Industriebereichen.

Innenaufteilung konfigurieren

Leitungen definieren, Kette wählen und Innenaufteilung erstellen. Jetzt auch für alle triflex® R Serien!

QuickRobot

Ausstattungshilfe für verschiedenste Robotertypen. Vereinfachte Bestellung von Komplettsystemen.

TRC - triflex® R, geschlossene Bauform
 

TRC.30

Innenhöhe Bi 1: 12 mm
Innenhöhe Bi 2: 10 mm
Biegeradius R: 50 mm
Teilung: 11,3 mm

TRC.40

Innenhöhe Bi 1: 15 mm
Innenhöhe Bi 2: 13 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm

Montageanleitung

Hinweise zum Fügen und Trennen der triflex® R - TRC.

TRC.50

Innenhöhe Bi 1: 18,8 mm
Innenhöhe Bi 2: 16,2 mm
Biegeradius R: 80 mm
Teilung: 17,4 mm

TRC.60

Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm

TRC.70

Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm

TRC.85

Innenhöhe Bi 1: 33 mm
Innenhöhe Bi 2: 28 mm
Biegeradius R: 135 mm
Teilung: 30,6 mm

TRC.100

Innenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm

TRC.125

Innenhöhe Bi 1: 43,3 mm
Innenhöhe Bi 2: 43,3 mm
Biegeradius R: 182 mm
Teilung: 44,6 mm

Standard Anschlusselement

für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Light Anschlusselement

Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

TRCF - triflex® R, die leichte Alternative mit aufklapparen Kettengliedern
 

TRCF.65

Innenhöhe Bi 1: 22,3 mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 23,1 mm

TRCF.85

Innenhöhe Bi 1: 30 mm
Biegeradius R: 135 mm
Teilung: 30,6 mm

Montagevideo

Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRCF.

TRCF.100

Innenhöhe Bi 1: 34,3 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm

Standard Anschlusselement

für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Light Anschlusselement

Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

TRE - triflex® R, Bauart "Easy" zum schnellen Einlegen von Leitungen
 

TRE.30

Innenhöhe Bi 1: 12 mm
Innenhöhe Bi 2: 10 mm
Biegeradius R: 50 mm
Teilung: 11,3 mm

TRE.40

Innenhöhe Bi 1: 15 mm
Innenhöhe Bi 2: 13 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm

Montageanleitung

Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRE.

TRE.60

Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm

TRE.70

Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm

TRE.85

Innenhöhe Bi 1: 33 mm
Innenhöhe Bi 2: 28 mm
Biegeradius R: 135 mm
Teilung: 30,6 mm

TRE.100

Innenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm

TRE.125

Innenhöhe Bi 1: 43,3 mm
Innenhöhe Bi 2: 43,3 mm
Biegeradius R: 182 mm
Teilung: 44,6 mm

Standard Anschlusselemente

für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Light Anschlusselement

Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

TRE.B - triflex® R B-Version, Bauart "Easy" zum schnellen Einlegen von Leitungen
 

TRE.40.B

Innenhöhe Bi 1: 15 mm
Innenhöhe Bi 2: 13 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm

TRE.50.B

Innenhöhe Bi 1: 18,8 mm
Innenhöhe Bi 2: 16,2 mm
Biegeradius R: 80 mm
Teilung: 17,4 mm

Montageanleitung

Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRE B-Version.

TRE.60.B

Innenhöhe Bi 1: 22,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 19,5 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm

TRE.70.B

Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Innenhöhe Bi 2: 24 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm

TRE.85.B

Innenhöhe Bi 1: 33 mm
Innenhöhe Bi 2: 28 mm
Biegeradius R: 135 mm
Teilung: 30,6 mm

TRE.100.B

Innenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm

Standard Anschlusselemente

für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Light Anschlusselement

Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Montagewerkzeuge triflex® R B-Version

Montagewerkzeuge zur Demontage von triflex® R B-Versionen.

TRE.C - triflex® R C-Version, Schnelle Montage, 50% höhere Zugräfte
TRE.C  

TRE.100.C-Version

Innenhöhe Bi 1: 37,5 mm
Innenhöhe Bi 2: 32,5 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm

Standard Anschlusselemente

für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Light Anschlusselement

Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

TRL - triflex® R, die leichte Alternative mit "Easy" Design
 

TRL.30

Innenhöhe Bi 1: 12 mm
Innenhöhe Bi 2: 10 mm
Biegeradius R: 50 mm
Teilung: 11,3 mm

TRL.40

Innenhöhe Bi 1: 15 mm
Biegeradius R: 58 mm
Teilung: 13,9 mm

Montageanleitung

Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRL.

TRL.60

Innenhöhe Bi 1: 23 mm
Biegeradius R: 87 mm
Teilung: 20,4 mm

TRL.70

Innenhöhe Bi 1: 28 mm
Biegeradius R: 110 mm
Teilung: 25,6 mm

TRL.100

Innenhöhe Bi 1: 38 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,5 mm

Standard Anschlusselemente

für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Light Anschlusselement

Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

TRLF - triflex® R, die leichte Alternative mit aufklapparen Kettengliedern
 

TRLF.65

Innenhöhe Bi 1: 24,4mm
Biegeradius R: 100 mm
Teilung: 23,1 mm

TRLF.85

Innenhöhe Bi 1: 32,8 mm
Biegeradius R: 135 mm
Teilung: 30,6 mm

Montageanleitung

Hinweise zum Fügen, Trennen und Befüllen der triflex® R - TRLF.

TRLF.100

Innenhöhe Bi 1: 38 mm
Biegeradius R: 145 mm
Teilung: 34,4 mm

TRLF.125

Innenhöhe Bi 1: 46,8 mm
Biegeradius R: 182 mm
Teilung: 44,1 mm

Standard Anschlusselemente

für TRC / TRE / TRL. Auch mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

Light Anschlusselement

Standard für TRL Version. Auch kompatibel zu TRC / TRE Mit Zugentlastungen und als Zwischenanbindung möglich.

triflex® R Rückzugsysteme

Für die Energiezuführung an Knickarmrobotern
triflex®  
Vier Varianten triflex® R Rückzugsysteme ab Lager erhältlich

RSP

Pneumatisches Rückzugsystem

Schlaufenbildung an der Roboterhand vermeiden mit stufenlos einstellbarer Rückzugskraft.

RS

Modulares Rückzugsystem

Für Roboter mit mittlerer bis hoher Traglast.

RSE linear

Lineares, kostengünstiges Rückzugsystem

triflex® RSE setzt auf einen sehr einfachen und linearen Rückzug ohne Bogen und Federstäbe oder Umlenkrollen.

RSE

Kostengünstiges Rückzugsystem mit Umlenkung

Speziell maßgeschneidert für Roboter mit kleiner bis mittlerer Traglast.

triflex® R Zubehör:
Federstabmodule  
Federstabmodule

Intelligente Problemlösung durch gerichtete Vorspannung.

Universalmontagesatz  
Universalmontagesatz

Bietet die Möglichkeit, die Federstabmodule in belibieger Position zum Roboterarm zu fixieren.

Zugentlastungen  
Zugentlastungen für große Querschnitte

Sicher fixieren auch bei Verwendung von Leitungen mit großem Querschnitt.

Gleitdurchführungen  
Gleitdurchführungen

Mit und ohne Pendellager lieferbar

Protektoren  
Protektoren

Gut geschützt bei extremen Anwendungen.

Hitzeschutzschild  
Hitzeschutzschild

Schutz vor Schweiß- und Metallspritzern bis 600°C.

UR-Schellen  
UR-Schellen

Triflex® R-Anbindungen für "Universal Robots"

CF Robot Spezialleitungen  
CF Robot Spezialleitungen

Spezialleitungen für lange Lebensdauer in Roboteranwendungen.

Demontage-Werkzeuge  
Demontage-Werkzeuge

Einfache Demontage-Werkzeuge für triflex® TRE (B-Version) und TRCF.

CFSPECIAL.792  
Speziell für die 7.-Achse an Robotern

PUR-Außenmantel

Geschirmt

Öl- und kühlmittelbeständig

Hydrolyse- und mikrobenbeständig

PVC- und halogenfrei

Kerbzäh

Flammwidrig

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Postleitzahl: Absenden
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu. Datenschutzhinweise