TwisterChain® - Kreis- und Spiralbewegungen, beidseitig zu öffnen

Kreisbewegungen mit TwisterChain® - Die TwisterChain® Produktlinie bietet eine große Auswahl für Kreisbewegungen. TwisterChain® Anwendungen sind erhältlich mit Führungsrinne, welche die folgenden Vorteile hat: Führung der E-Kette®, reduzierter Abrieb der E-Kette®, optimale Laufruhe, Rotationswinkel bis zu 360°. Der modulare Aufbau der Führungsrinne macht es möglich eine größere Kettenlänge, verschiedene Biegeradien und mehrere Windungen zu nutzen.

Drehungen bis zu 540° möglich (mit speziellen Anbauteilen)

 

Der modulare Aufbau der Führungsrinne ermöglicht es, eine Vielzahl von Ketten-, Kreis- und Biegeradien mit immer gleichen Rinnenteilen zu verknüpfen

 

Öffnen - Schraubendreher von oben senkrecht in die Nut des Öffnungssteges eindrücken. Mit Hebelbewegung (gegen das Horn) den Öffnungssteg lösen

 
Montageanleitung

Zusammenbau der TwisterChain®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

TwisterChain® 3D-CAD-Konfigurator

Generierung kompletter TwisterChain® 3D-CAD Modelle.

Im Innen- und Außenradius zu öffnen
E-Kette®, beidseitig zu öffnen  

Serie 2208

Innenhöhe hi: 28 mm
Innenbreiten Bi: 52,5 - 112,5 mm
Biegeradien R: 55 - 150 mm
Teilung: 44 mm

E-Kette®, beidseitig zu öffnen  

Serie 2808

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 150 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm

E-Kette®, beidseitig zu öffnen  

Serie 3808

Innenhöhe hi: 42 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 67 mm

E-Kette®, beidseitig zu öffnen  

Serie 4008

Innenhöhe hi: 56 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 150 - 400 mm
Teilung: 91 mm

Diese "spiralförmige" modulare E-Kette® eignet sich besonders für:

Kreisförmige, spiralförmige Bewegungen bis zu 540° (mit speziellen Anbauteilen)

Schneller Kabelaustausch

Modulares, robustes Design -variable Breiten

Kabelfreundlicher Innenraum

Öffnungsstege können von beiden Seiten geöffnet werden

Neue Führungsrinne Typ 01 und Führungsrinne Typ 02(bis zu 360° Bewegung) ab Lager verfügbar

Variable Innenaufteilung

Einsetzbar bei Rotationsgeschwindigkeiten bis zu 4 m/s

Mit Stahlanschlußelementen (elektrisch leitfähig)

Typische Industriezweige und Anwendungen

Roboter

Handling Maschinen

Verpackungsmaschinen

Glasmaschinen

Allgemeiner Maschinenbau etc.

 

Kreisbewegungen bis 540° möglich (mit speziellen Anbauteilen)


UL94-V0 Klassifikationen auf Anfrage



2 verschiedene Typen Führungsrinnensysteme erhältlich

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort den für Ihre Wünsche zuständigen Mitarbeiter.

Postleitzahl: Absenden

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

ProduktfinderOnline KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2014Konfigurationshilfen3D CAD BibliothekProduktvergleichLebensdauerberechnungInnenaufteilungs-
konfigurator
E-Ketten® Auslegung & Berechnung3D CAD-Konfigurator für KreisbewegungenTwisterChain®
3D CAD-Konfigurator
Mail an ProduktexpertenWarum E-Ketten®KonstruktionsangabenMontagehinweiseAnfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/Mustervector® award

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung