Zipper e-ketten® und e-rohre - Schnelle Montage mit "Reißverschluss"

Blitzschnelles Öffnen und Schließen mit Zipper e-ketten® und e-rohren - Zipper e-ketten® überzeugen durch ihre Praktikabilität und Leistung. Durch die "Reißverschluss"-Funktion wird die Montagezeit verkürzt. Die kleine Teilung, das robuste elastische Zipper-Band und die strapazierfähigen Glieder verblüffen bei hohen Beschleuni-gungen. Die Zipper-Serie ist eine der beliebtesten igus® e-ketten®-Serien der anspruchsvollen Industriebranchen.

 

iF-Design Preise für Reißverschluss-Design

 

Einfaches Öffnen und Schließen

 
 
Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen der Zipper e-kette®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Außen aufreißbar
e-kette®, im Außenradius aufreißbar  

Serie 047

Innenhöhe hi: 9 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 16 mm
Biegeradien R: 18 - 38 mm
Teilung: 13 mm

e-kette®, im Außenradius aufreißbar  

Serie 07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 6 - 64 mm
Biegeradien R: 18 - 48 mm
Teilung: 20 mm

e-kette®, im Außenradius aufreißbar  

Serie 09

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 28 - 48 mm
Teilung: 20 mm

e-kette®, im Außenradius aufreißbar  

Serie 15

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 38 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

e-kette®, im Außenradius aufreißbar  

Serie 17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 100 mm
Biegeradien R: 63 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

e-rohr, außen aufreißbar
E-Rohr, im Außenradius aufreißbar  

Serie R07

Innenhöhe hi: 10,3 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 38 - 48 mm
Teilung: 20 mm

E-Rohr, im Außenradius aufreißbar  

Serie R09

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 10 - 50 mm
Biegeradien R: 48 - 100 mm
Teilung: 20 mm

E-Rohr, im Außenradius aufreißbar  

Serie R15

Innenhöhe hi: 17 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 80 mm
Biegeradien R: 63 - 180 mm
Teilung: 30,5 mm

E-Rohr, im Außenradius aufreißbar  

Serie R17

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 63 mm
Biegeradien R: 63 - 125 mm
Teilung: 30,5 mm

Zipper e-ketten®

Kürzere Montagezeit: Blitzschnelles Öffnen und Schließen von Deckeln durch Reißverschluss

Zipper-Deckel an jedem Kettenglied trennbar und fügbar

Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf

Hohe Beschleunigungen: 100m/s² und mehr

Innenaufteilung möglich


Zipper e-rohre gegen Späne und Schmutz

Geschlossenes e-rohr mit Reißverschlussprinzip

Schutz gegen Schmutz und Späne

Blitzschnelles Öffnen der Deckel an einem Band

Modularer Aufbau - einfaches Verlängern und Kürzen

Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf, hohe Beschleunigungen

Typische Industriezweige und Anwendungen

Bestückungsautomaten

Halbleitergeräte

Linearmotoren, Handlings

Jegliche technische Geräte

Messeinrichtungen

Werkzeugmaschinen (Zipper E-Rohr)

 

Reinraum Klasse 1 (ISO Klasse 3) für Serie 15, getestet von der Dryden Engineering Company, Kalifornien

iF-Design-Preis für Zipper-Design



UL94-V0 Klassifizierung auf Anfrage


58 dB(A) im igus®-Labor ermittelt, v = 1,0 m/s freitragend, Serie 09.50.028.0