E2/000 e-kette® - Zweiteilig - Der Standard bei E2

Die E2/000 Serie ist igus® vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.

e2

Spezieller Aufklappmechanismus, von links oder rechts zu öffnen. Klappsteg kann auf beiden Seiten um mehr als 180° gedreht werden.

 
e2  rohr

Variante halbes e-rohr. Außenradius komplett geschlossen. Innenradius wahlweise rechts oder links aufschwenkbar.

 
e2

Sicherer Sitz von Trennstegen und Innenaufteilung auch bei geöffneter e-kette®.

 
Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen von Kettengliedern, Befüllen der e-rohre.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Innenhöhe 21 mm, e-kette, "halbes" e-rohr, e-rohr
e-kette®, aufklappbar im Aussenradius  

Serie EF2.21

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 50 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

e-kette®, aufklappbar im Aussenradius  

Serie 1500

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

e-kette®, aufklappbar im Innenradius  

Serie 1400

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

halbes Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 1450

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

volles Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 1480

Innenhöhe hi: 21 mm
Innenbreiten Bi: 15 - 125 mm
Biegeradien R: 35 - 180 mm
Teilung: 33,3 mm

Innenhöhe 25 mm, e-kette, "halbes" e-rohr, e-rohr
e-kette®, aufklappbar im Aussenradius  

Serie 2500

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm

e-kette®, aufklappbar im Innenradius  

Serie 2400

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 46 mm

halbes Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 2450

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 125 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

volles Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 2480

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 38 - 103 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 46 mm

Innenhöhe 35 mm, e-kette, "halbes" e-rohr, e-rohr
e-kette®, aufklappbar im Aussenradius  

Serie 2700

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

e-kette®, aufklappbar im Innenradius  

Serie 2600

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 63 - 250 mm
Teilung: 56 mm

halbes Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 2650

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 175 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm

volles Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 2680

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 100 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 56 mm

Innenhöhe 45 mm, e-kette, "halbes" e-rohr, e-rohr
e-kette®, aufklappbar im Außenradius  

Serie 3500

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

e-kette®, aufklappbar im Innenradius  

Serie 3400

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 75 - 300 mm
Teilung: 67 mm

halbes Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 3450

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 255 mm
Biegeradien R: 150 - 300 mm
Teilung: 67 mm

volles Energierohr, aufklappbar im Innenradius  

Serie 3480

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 75 - 115 mm
Biegeradien R: 150 - 300 mm
Teilung: 67 mm

Innenhöhe 24 mm, e-kette, kleine Teilung für leisen Lauf bei hoher Geschwindigkeit
e-kette®, aufklappbar im Aussenradius  

Serie 255

Innenhöhe hi: 24 mm
Innenbreite Bi: 25 mm
Biegeradien R: 55 - 250 mm
Teilung: 27,8 mm

Serie CRC.255  

Serie CRC.255

Innenhöhe hi: 24 mm
Innenbreite Bi: 38-103 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 27,8 mm

Montagewerkzeug

E2/000 e-ketten® schnell öffnen mit Montagewerkzeug

Montagewerkzeug    

Übersicht E2/000 Bügelketten

Zweiteilig - Der E2 Standard als Bügelkettenvariante

Übersicht E2/000 Bügelketten    

Der E2-Standard

Schnelles Öffnen von rechts bzw. links mit dem Schraubendreher oder per Hand - Öffnungsmechanismus von oben zugänglich

Blitzschnelle Montage durch Daumendruck - sicherer Sitz ohne zusätzliche Schließvorrichtungen

Sicherer Sitz der Trennstege und der Innenaufteilung, sogar wenn die e-kette® geöffnet ist

Hervorragende mechanische Stabilität; Konstruktion und Material sorgen für lange Lebensdauer

Typische Industriezweige und Anwendungen

Allgemeiner Maschinenbau

Fördertechnik

Baumaschinen

Holzmaschinen

Werkzeugmaschinen

Glasmaschinen

Kunststoffmaschinen

Lange Verfahrwege

Halbleiter

Theater- und Unterhaltungsbranche

Fahrzeuge

Und vieles mehr

E/2000 Klassifizierungen  

ESD Klassifizierung: Elektrische leitfähige ESD/ATEX Versionen auf Anfrage


IPA Klassifizierung: ISO Reinheitsklasse 3 (DIN 14644-1), bei v=2m/s, mit Standardwerkstoff igumid G- Serie 2500.05.055.0

UL94 V0 Klassifizierungen auf Anfrage


46 dB(A) im igus®-Labor ermittelt, v = 1,0 m/s freitragend, z. B. Serie 2600.05.075.0

iF-Design-Preis für E2/000 Serie EF2.21

IPA Klassifizierung

Report IG 1303-640-1, getestet 1500.050.038.0 bei
v = 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO Class2, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1