e-kettensysteme® Online-Katalog - Produktauswahl

Schnell eine Energiekette finden

Mit nur zwei Fragen zur passenden e-kette®
 

Der Produktfinder bietet Ihnen die Möglichkeit, sich eine schnelle Übersicht über alle Energieketten zu verschaffen.

Schon nach der Beantwortung von nur zwei Fragen erhalten Sie eine Übersicht aller in Frage kommenden Energieketten. Wenn Sie möchten, können Sie das Ergebnis mit weiteren Angaben optimieren.

Auch können Sie die technischen Daten von zwei oder mehr e-ketten® miteinander vergleichen. Falls Sie nicht sicher sind welche Energiekette passt, senden Sie uns bitte mit einem Mausklick Ihre Anfrage.

Vorauswahl nach e-ketten®-Typen

Kostengünstige und leicht zu befüllende e-ketten®, 1-teilig und mit "Reißverschluß"
 

EasyChain®

Einfaches Einlegen von Leitungen

Schnell von innen oder außen befüllbare, kostengünstige einteilige Energieketten.

 

System E1

Energiekette an einem Band

Modulares, einteiliges Band für einfache Anwendungen. Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen.

 

Zipper

"Reißverschluss"-Energiekette für schnelle Montage

Blitzschnelles Öffnen und Schließen von kleinen und mittleren e-ketten® und Rohren.

Übersicht SnapChain  

SnapChain

Kostengünstige und leicht befüllbare e-kette®

Leitungspakete schnell im Bündel montieren. Günstige Alternative zu aufwendigen Kabelscheren.

Kleinste, kleine und mittlere e-ketten®, 1- und 2-teilig
 

E2 micro

Energieketten für enge Bauräume

Einteilig - kleinste Größen, 5 bis 15 mm Innenhöhen, kleine Teilung, ruhiger Lauf. Geringes Gewicht und kabelschonender e-ketten®-Innenraum.

 

E2 mini

Kleine und mittlere Größen

Ein- und zweiteilige Energieketten, 18 bis 41mm Innenhöhen, kleine Teilung, ruhiger Lauf. Optimiertes Verhältnis von Gewicht/Stabilität. Vielfältige Innenaufteilungen.

 

E2/000

Zweiteilige Energieketten - Der E2 Standard

Standard e-ketten®, mittlere Größen, 21 bis 45mm Innenhöhen. Beidseitig aufklappbar, blitzschnelle Montage. Vielseitige modulare Innenaufteilung.

Kabelschutz bei Spänen und Schmutz - e-rohre zur Energieführung, 2-teilig
R100  

E2 R100

e-rohre - Späneschutz - Aufschwenkbare Deckel

Einseitig aufschwenkbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung. Innen oder außen leicht zu öffnen.

E2 R  

E2 R

e-rohre - Späneschutz - Sehr ruhiger Lauf

Deckel herausnehmbar, mittlere Größen. Vielseitige, modulare Innenaufteilung.

R2  

R2.1

e-rohre - Kostengünstiger Späneschutz

Deckel im Außenradius beidseitig aufklappbar.

rx  

RX Rohre

Extrem spänedicht

Neuartige Konstruktion: abgerundete Kontur, großer Befüllungsraum, auch "RBR" Version mit beidseitigem Biegeradius lieferbar.

Der Energieketten-Standardbaukasten für nahezu alle Anwendungen - 4-teilig

Für lange Lebensdauer, hohe Stabilität, Montagefreundlichkeit und Modularität. Mit dem e-kettensystem® E4.1 viele teure Zusatzkomponenten "wegsparen". E4.1 - Der Standard für fast alle Anwendungsbereiche

Übersicht E4.1  

E4.1

Der riesige E4 Standard-Energieketten-Baukasten

Fast alle Anwendungen sind mit dieser e-kette® möglich. Innenhöhen von 21 bis 80 mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Schnelle Montage, kabelschonendes Design.

E4.1L  

E4.1L

Hochdynamische-Energiekette

Hohe Stabilität und einfache zugänglichkeit durch aufschwenkbare Öffnungsstege. Innenhöhen von 38 bis 48 mm. Geringeres Gewicht, bei höherer Dynamik möglich.

 

E4/00

Der E4.1 Vorgänger für lange Verfahrwege und 90° gedrehte Anwendungen

Riesiger, modularer Baukasten. Innenhöhen von 21 bis 204mm. Beidseitig zu öffnende e-ketten® und Rohre. Viel Zubehör, großer Anwendungsbereich.

 

E4/4

Hohe Stabilität "auf der Seite" - Sehr lange Verfahrwege

Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 32 bis 80mm. Besonders geeignet für "Auf der Seite liegend" und Verfahrwege über 200 m.

 

E4/light

Leicht, leise, stabil und kostengünstig

Beidseitig zu öffnende Energieketten und Rohre. Innenhöhen von 56 bis 112mm. Leicht und kostengünstig.

Leise, abriebarme, vibrationsfreie Energieketten - 3- bzw. 6-teilig
Übersicht System T3  

System T3

Hochflexible, vibrationsarme Energiekette "am Band"

Extrem leiser Lauf bis zu 33 dB(A). Innenhöhe 29mm. Vibrationsarm, sehr leicht. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.

 

System E3

Extrem leise, für kleinste Bauräume

Extrem leiser Lauf bis zu 38 dB(A). Innenhöhen von 10 bis 15mm. Vibrationsarm, verschleißfest. Für hochdynamische Anwendungen; Reinraum geeignet.

 

System E6

Extrem geräuscharm

Extrem leiser Lauf bis 46 dB(A). Vibrationsarm, hohe Geschwin-
digkeiten/Beschleunigungen, verschleißfest; Reinraum geeignet. Beidseitig zu öffnen, auch als E-Rohr.

E6.1  

System E6.1

Extrem geräuscharm, für hochdynamische Anwendungen

Die Serie E6.1 vereint alle Vorteile der E6, wie deren Stabilität und Reinraumtauglichkeit, mit geringerem Gewicht und einem noch ruhigeren Lauf bei höheren maximalen Geschwindigkeiten.

Energieketten für 3-dimensionale und kreisförmige Bewegungen, unter anderem speziell für Roboteranwendungen
 

triflex® R

3D-e-kette® speziell für Roboter-Anwendungen

Drei Energieketten-Varianten: geschlossen, leicht befüllbar, oder als Light-Version. Erste Wahl für mehrachsige Industrieroboter.

 

Easy triflex®

Energieketten für 2D- und 3D-Bewegungen

Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsig bewegten Kettengliedern möglich.

 

triflex®

Für 2D- und 3D-Bewegungen - geschlossen

Geschlossen oder leicht befüllbar. Modulares System für komplexe Bewegung. Kombination von ein-, zwei- und dreiachsig bewegten Kettengliedern möglich.

TC  

twisterchain® new

Für kreisförmige & spiralförmige Bewegungen

Neue Generation Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 540° und mehr. Höhere Stabilität und mehr Zusatzlast möglich.

 

twisterchain®

Für kreisförmige & spiralförmige Bewegungen

Energieketten für kreisförmige Bewegungen bis 540°. Schneller Kabelaustausch. Modulares Design - variable Breiten.

TwisterBand  

TwisterBand

Drehbewegungen bis 7000°

TwisterBand: neue Größen Drehungen von 7.000° und mehr möglich. Kompakt, modular, kostengünstig.

TwisterBand HD  

TwisterBand HD

Stabile Bolzen-/Hakenverbindung

TwisterBand HD: Stabile Bolzen-/Hakenverbindung für hohe Belastung und lange Lebensdauer

Lösungen für lange Verfahrwege und Sonderlösungen
Übersicht Rollen e-ketten®  

Rollen e-kette® Serien

Rollen statt gleiten, energieeffizient

Lange Verfahrwege und extreme Verfahrgeschwindigkeit bei Kabellasten bis zu 50kg/m. Als vollstegige Energiekette oder als geschlossenes E-Rohr lieferbar.

System P4  

System P4

Profil-Rollenkette, energieeffizient

Leise, abriebfeste, wartungsfreie Energiekette. Für lange Verfahrwege von 600m und mehr, sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten.

 

AUTO-GLIDE Serien

Speziallösungen für lange Verfahrwege

Kombination von AUTO-GLIDE und Energieketten easy chain®, System E2/000 sowie System E4.1.

AX  

AX e-ketten® Serien

Spezialkette für Feinstaubanwendungen

Außenliegende Anschläge verhindern die Ansammlung von Staub. Alle vorhandenen Breiten kombinierbar.

LBT flizz®  

LBT flizz®

Kunststoff-Kabelkanal mit Einhausung

Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Verfahrwege bis 120 m, Verfahrgeschwindig-
keiten bis 8 m/s.

Basic flizz®  

Basic flizz®

Schutz gegen Witterung und Verschmutzungen

Kostengünstige, eingehauste Komplettlösung für lange Wege, z.B. Kläranlagen.

Micro flizz®  

System Micro flizz®

Sichere Führung von Energie, Daten und Luft.

Kompakte, kostensparende Energiekette. Platz sparendes Gesamtsystem für sichere Führung von Energie, Daten und Luft.

Guidelok horizontal  

Guidelok horizontal

Obertrumführung für lange Verfahrwege bis 50 m, freitragend

Ungehinderte Fahrt: Zwischen den Gleitflächen des Ober- und Untertrums der Energiekette können sich keine Späne festsetzen.

Guidelok slimline  

Guidelok slimline

Aus Kunststoff oder Stahl

Sichere vertikale Führung von e-ketten® für sehr schnelle Regalbediengeräte.

Guidelok slimline „F“  

Guidefast

Sehr kurze Montagezeiten

guidefast Führungsrinnen werden seitlich befestigt. Einfache Montage durch kleine Anzahl an unterschiedlichen Bauteilen.

ESD & ATEX  

ESD & ATEX

Vermeidung von statischen Aufladungen

Zu öffnende Energieketten mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD- und Atex-Ausführung ab Lager lieferbar

c-chain  

c-chain®

Kontinuierlich umlaufende Energiezuführung

Die c-chain ermöglicht eine kontinuierlich umlaufende Energiezuführung aus standardisierten Modulbauteilen.

pikchain® Förderkette  

pikchain®

Förderkette für intelligente Pick&Place-Lösungen

Neuartiges Maschinenelement für Maschinen und Anlagenbauer in der Automatisierung.

Übersicht e-spool  

e-spool

Multi-Energie-Spule

Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.

magsnap  

magsnap

Magnetische Öffnungsstege magsnap – Platzsparend, ohne Rinne führen

Liftband für Vertikale Anwendungen  

liftband

Vertikale Anwendungen bis 13 m

Alternative zur ZickZack Lösung - Leichter und weniger Bauraum

FTA Schwimmender Mitnehmer  

FTA

Schwimmender Mitnehmer

Ausgleich von Parallelfehlern bei langen Verfahrwegen.

PPDS basic  

PPDS

Push Pull Force Detection System

Zug-/Schubkraftberechung als Sicherheitsstandard.

Offshore e-kette®  

Offshore Energiekette

Energiezuführung für den Meeresboden

HeavyDuty Unterwasser Energiezuführung

RTG Kupplung  

RTG-Kupplung e-rover

Automatisches ankoppeln von e-ketten

igus® e-rover-Kupplung für den E-RTG

Montagewerkzeuge  

Montagewerkzeuge

für „Vielnutzer“

Einfaches Werkzeug - hoher Nutzen: Montagewerkzeuge für „Vielnutzer“

 

"Classic" Serien

und igus® Sonderlösungen

Auch ältere Energieketten auf Dauer lieferbar. Für Neukonstruktionen empfehlen wir die entsprechenden neuen baugleichen e-ketten®.

Lösungen für Wellschläuche und Schlauchführung
e-skin  

e-skin

Neuartige Energieführung

Das igus® e-skin ist ein zu öffnendes Rohr, welches aus zwei Teilen zusammen gesetzt wird.

e-rib  

e-rib

Wellrohre dynamisch verstärken

Die Verstärkung für vorhandene Wellrohrsysteme – e-rib

PMA Schutzschläuche  

PMA Schutzschläuche

Vielseitige Rohr- und Systemauswahl

Zum Schutz flexibler, elektrischer Leitungen.

e-cord micro  

e-cord micro

für Kapillarschläuche

Sichere und flexible Führung von kleinsten Schläuchen < Ø 1 mm

CRC.255  

Serie CRC.255

Die igus® CRC-Reinraumkette

Innenhöhe hi: 24 mm
Innenbreite Bi: 38-103 mm
Biegeradien R: 150 - 250 mm
Teilung: 27,8 mm

Führungsrinnen Übersicht  

Führungsrinnen-Systeme für Energieketten

Lange Verfahrwege gleitend

Von der leichten und universell einsetzbaren "Super-Alu-Führungsrinne" bis zur einfachen und kostengünstigen Steckrinne.

Drehmodule  

Drehmodule

Für schnell drehende Anwendungen

Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne.
Maximaler Drehwinkel 600°

Zugentlastungen Übersicht  

Zugentlastungen

Bügelschellen Zugentlastungen, Zugentlastungskämme und modular aufsteckbare Zugentlastungen.

chainflex® Übersicht  

chainflex® Leitungen

Spezialleitungen für Energieketten - getestet, getestet, getestet.
Über 950 Leitungen ab Lager in 24h oder heute. Keine Mindermengenzuschläge, keine Schnittkosten.

Energieketten - Die Nabelschnur Ihrer Automation

igus® e-kettensysteme® sind wie die Nabelschnur der modernen Maschine. Energieketten bzw. Schleppketten besorgen die Zuführung von Energien, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. Wir bieten Ihnen sämtliche Komponenten - e-ketten®, Spezialleitungen, Steckverbinder, alles an Zubehör - einzeln oder als System. Mit über 100.000 Produkten ab Lager hat igus® dazu die weltweit größte Auswahl. Für die Funktion stehen wir gerade.

Unser Energieketten-Katalog bietet Ihnen die Möglichkeit, mit wenigen Klicks eine Kette inklusive Innenaufteilung mit Leitung zusammenzustellen. Zur Auswahl der passenden Energiekette stehen Ihnen die Produktübersicht oder verschiedene Auswahlhilfen zur Verfügung.