Ballenpresse mit hoher Lebensdauer

Seit über einem Jahr erfolgreich im Einsatz: e-spool auf engem Bauraum in Ballenpresse.

Maschinen, die Materialien zu Ballen pressen, kommen in vielen Branchen zum Einsatz wie z.B. in der Landwirtschaft bei Heuballen. Während des Pressvorgangs soll jedes Bündel versiegelt werden. Dieser Ablauf ist mit einer Rotation gekoppelt. Da nur wenig Platz für elektrische Kabel sowie Pneumatikschläuche zur Verfügung steht, müssen sie über e-ketten mit dem Applikator verbunden werden. Das e-spool-System bewährt sich inzwischen seit über einem Jahr im Einsatz.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: e-spool Energiekettensystem
  • Anforderungen: Für die Versiegelung von Ballen musste auf geringem Bauraum eine Lösung für die Führung der verschiedenen elektrischen Leitungen sowie Pneumatikschläuche in dieser Ballenpresse gefunden werden.
  • Branche: Agrar
  • Erfolg für den Kunden: Die e-spool ermöglicht die notwendige Drehung in der Applikation von bis zu etwa 455 °. Die maßgeschneiderte Lösung arbeitet auf engstem Bauraum und das seit inzwischen schon einem Jahr ausfallfrei.
Ballenpresse

Problem

Der belgische Hersteller Valvan Baling Systems bietet unter anderem Lösungen zum Pressen von Ballen an. Wie der Name schon suggeriert, ermöglichen Ballenpressen die Bündelung von  verschiedensten Materialien zu kompakten Ballen. In der Landwirtschaft wird so in Anhängern hinter dem Traktor das Heu zusammengepresst und gleichzeitig jedes Bündel versiegelt, bevor es aus der Ballenpresse auf das Feld ausgeworfen wird. Der Versiegelungsvorgang ist dabei mit einer Rotation verbunden. Für diesen Vorgang musste auf geringem Bauraum eine Lösung für die Führung der verschiedenen elektrischen Leitungen sowie Pneumatikschläuche in der Maschine gefunden werden.

Lösung

Heute ist ein Drehring um den Presskasten und zwischen den Säulen der Ballenpresse installiert. Die Leitungslösung wurde über eine Kunststoff-Energiekette gelöst, die sich zusammen mit der im Uhrzeigersinn verlaufenden Rotationsbewegung des Rings abwickelt, während der Heuballen versiegelt wird. Nach Auswerfen des Heuballens kann dann die Energiekette wieder eingefahren werden, indem sich der Ring nun gegen den Uhrzeigersinn dreht. Die Drehung der Applikation überschreitet dabei 360 ° bis etwa 455 °. Diese Leistung vollbringt heute eine e-spool, die für solche Rotationsbewegungen speziell entwickelt wurde. Die für den Hersteller maßgeschneiderte Lösung kommt dank einer Energiekettenbreite von maximal 50 mm auch auf dem sehr begrenzten Bauraum aus. Die Installation arbeitet seit mehr als einem Jahr schon zuverlässig.

e-spool Ballenpresse
e-spool Ballenpresse
e-spool Ballenpresse

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH