Leitungsführungen für die zuverlässige Medienzufuhr für Großformatdrucker

Energieketten und Leitungen für hohe Produktivität im Dauerbetrieb und kurze Beschickungszeiten

„Heleva“ ist ein intelligentes, automatisches Materialzufuhrsystem von Druckmedien an Großformatplotter. Da hier eine hohe Produktivität rund um die Uhr und kurze Beschickungszeiten erfordert werden, muss die Zufuhr absolut störungsfrei funktionieren. Energieketten und chainflex Leitungen garantieren die zuverlässige Bewegung der Sauger zur Aufnahme der Druckmedien sowie gleichmäßige Bewegungsabläufe.
 
  • Was wurde benötigt: Kunststoff-Energieketten; chainflex Leitungen für bewegte Anwendungen
  • Anforderungen: Hohe Produktivität rund um die Uhr, Kurze Beschickungszeiten, Verschleißarm, Zuverlässig
  • Branche: Druckindustrie, Großformatplotter
  • Erfolg für den Kunden: Unsere Energieketten und chainflex Leitungen unterstützen die besonders kurzen Beschickungszeiten von Heleva sowie den flüssigen und präzisen Bewegungsablauf des Hubtisches.
Automatisches Zuführsystem Das Zuführsystem Heleva befördert Druckmedien automatisiert von der Palette bis zum Großformat-Digitaldrucker. Kunststoff-Energieketten samt chainflex Leitungen unterstützen die flüssige Bewegung und den zuverlässigen Betrieb.

Problem

Heleva ist nicht nur ein Blatteinzug zur Zuführung für Großformatdrucker. Hinter der Maschine steckt ein intelligentes Verwaltungssystem, das Ladebefehle des Druckers durchführt oder ihm Informationen über die zu bearbeitenden Medien sendet.
Im Mittelpunkt steht aber der Transport der bis zu 20 kg schweren und 20 mm dicken Druckmedien von der Palette bis zum Großformat-Digitaldrucker. Ein Hubtisch richtet sich dabei automatisch nach der Höhe des Stapels aus. Die Sauger nehmen die Blätter vom Stapel, legen sie auf dem Tisch ab und richten sie für den Einzug perfekt aus. Dieser Zyklus wiederholt sich, bis die Druckwarteschlange vollständig oder das Material auf der Palette aufgebraucht ist. Sobald der Arbeitsablauf konfiguriert ist, kann der Prozess vollautomatisch und unbeaufsichtig ablaufen.
Da Großformatdrucker ein sehr hohes Produktivitätsniveau erreicht haben und aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit einen Vollzeitbediener erfordern, laufen die Zufuhrsysteme rund um die Uhr. Aus diesem Grund muss der repetitive Zufuhrprozess vollkommen ausfallfrei funktionieren, was auch die Leitungen und Leitungsführungen am Hubtisch betrifft. Mit jedem Ausfahren der Sauger zur Palette und zurück bewegt sich die Leitungsführung mit.

Lösung

Heleva steigert das Potenzial der fortschrittlichsten Digitaldrucker und macht sie rund um die Uhr produktiv, während der Überwachungsbedarf minimiert und die Produktivität gesteigert wird. Die Automatisierung des relativ einfachen und repititiven Prozesses erhöht so die Effizienz von Druckereien deutlich.
Da der Prozess autark abläuft und erst einmal die notwendige Produktivität erreicht werden kann, musste auch eine zuverlässige Lösung für die Leitungszuführung gefunden werden. Viele Zyklen erforderten verschleißarme Teile, die den flüssigen und präzisen Bewegungsablauf von Hubtisch und Greifern unterstützen. Nur so können die Medienzufuhrsysteme rentabel betrieben werden.
Als Leitungsführung kommen leichte Kunststoff-Energieketten zum Einsatz, die die chainflex Leitungen zur Stromversorgung auch bei engen Einbausituationen und Biegeradien führen. Sie erlauben die besonders kurzen Beschickungszeiten von Heleva und damit wettbewerbsfähigere Prozesse in der Druckindustrie.
Automatisches Zuführsystem

Elitron, Giuseppe Gallucci, Monte Urano, Italy



The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH