vector® award

...für mutige Energiezuführungs-Lösungen...e-kettensysteme® mit Leitungen...

Moderne Kunststoff-Energieketten sind die Nabelschnur des Maschinenbaus und der Automation. Sie besorgen die sichere Zuführung von Energie, Daten, Impulsen und Medien und sind dabei ständig in Bewegung. Sie sind vom Kran- über den Werkzeugmaschinenbau, am Roboter, bis hin nach Hollywood nahezu universell einsetzbar.

Roboter für Bohrplattform

Hohe Kosten, zahlreiche manuelle Abläufe und ein großes Sicherheitsrisiko für Arbeiter: Eine neue robotergestützte Lösung kompensiert all diese Negativfaktoren der Arbeit auf einer Ölbohrplattform

Roboter für Bohrplattform    

Werkzeugmaschine

Werkzeug- und Formenbau

Werkzeugmaschine    

Anlagentechnik

Platz 3 für industrielle Betonteil-Fertigung

Anlagentechnik    

Yachtsysteme

Sonderpreis für ein weltweit einzigartiges Yachtkonzepts

Yachtsysteme    

3D-Druck

Produziert werden in einem 3D-Druckverfahren Solarzellen

3D-Druck    

Abfüll- und Verpackungstechnik

In der Produktion: Abfüll- und Verpackungstechnik

Abfüll- und Verpackungstechnik    

Abwurfbänder

Das Transportband befördert hochentzündlichen Schwefel und bringt ihn im Hafengebiet an seinen Bestimmungsort.

Abwurfbänder    

Additive Fertigung

Die Herausforderung: Kabel- und Schlauchmanagement für eine lasergesteuerte Anlage.

Additive Fertigung    

Antenne

Eine Discone-Antenne dreht sich um + / - 360 Grad und in der vertikalen Achse um + / - 130 Grad.

Antenne    

Autoindustrie

Die Nachfrage nach zuverlässigen, energiesparenden Lichtlösungen wächst.

Autoindustrie    

Automat

Ein unglaublicher Alleskönner: Im Gegensatz zu marktüblichen Automaten verkauft das neue Gerät nicht nur Süßigkeiten, sondern

Automat    

Automation

Eine schienengeführte Förderanlage im Tagebau nutzt zwei e-ketten® von igus® für ihr Kabelmanagement:

Automation    

Automation

Innerhalb einer Anlage musste ein Einzelmodul modernisiert werden: Es versieht ein Gummiband mit querverlaufenden Einschnitten.

Automation    

Automation

Für die keramische Industrie werden Bearbeitungsvorrichtungen

Automation    

Automation

Sondermaschinenbau mit dem Schwerpunkt Betonstahlverarbeitung: Für ein neues Fertigteilsystem ist eine Anlage konzipiert worden, die Stahlkörbe vollautomatisch in Losgröße 1 produziert.

Automation    

Automation

Robotergesteuerte Abläufe in der Automobilindustrie: Punktschweißen oder Lichtbogenschweißen sind Anwendungen, die an sehr

Automation    

Automatisches Zuführsystem

„Heleva“ ist ein intelligentes, automatisches Materialzufuhrsystem von Druckmedien an Großformatplotter.

Automatisches Zuführsystem    

Automobilindustrie

Elektronische Komponenten in Fahrzeugen werden im letzten Produktionsabschnitt nochmals überprüft – Roboter checken alle Systeme im Innenraum.

Automobilindustrie    

Automobilindustrie

Während der Vorbehandlung werden Karosserien von Fahrzeugen mit Wasser ausgespritzt.

Automobilindustrie    

Autotransporter

Herkömmliche Plattformen gängiger Autotransporter haben einen hohen Neigungswinkel – er kann durchaus 12 bis 15 Grad betragen.

Autotransporter    

Ballenpresse

Maschinen, die Materialien zu Ballen pressen, kommen in vielen Branchen zum Einsatz.

Ballenpresse    

Bergbauanwendung

Ein vielseitig einsetzbares Nutzfahrzeug aus dem Untertagebau, das für Wartungsarbeiten in verschiedenen Bereichen benötigt wird.

Bergbauanwendung    

Bewässerung

Sprühtechnik für Gewächshäuser: Eine bewegliche Anlage, die mit Heizrohren versehen ist und mit Sprühleisten ergänzt wird.

Bewässerung    

Bioenergie

Sorghum, eine Hirseart, wächst vor allem in Afrika, Asien sowie Mittelamerika.

Bioenergie    

Bühnentechnik

Funktionelle Gestaltung einer Bühnenpodienanlage für ein Opernhaus – mit Haupt- und Nachfahrpodium:

Bühnentechnik    

Bühnentechnik

Das neue Opernhaus in Dubai soll bis zu 2000 Personen Platz bieten und je nach Veranstaltung in ein traditionelles Theater, eine Konzerthalle oder einen Ausstellungsraum umgebaut werden.

Bühnentechnik    

Bühnentechnik

Das Kongress- und Kulturzentrum in Toruń begeistert durch seine organische Architektursprache.

Bühnentechnik    

CNC-Schleifmaschinen

Eine ganz neue Generation von Nockenwellenschleifmaschinen

CNC-Schleifmaschinen    

CNC Technik

ICNC Bohren oder Fräsen – und das an beiden Enden der Werkzeugmaschinenwelle gleichzeitig.

CNC Technik    

CNC Technik

Eine multifunktionale CNC-Anlage für das 3D-Drucken mit Kunststoffen oder Polymeren, das Fräsen in Metall, Holz, Stein oder Glas und UV-Lasergravuren.

CNC Technik    

CNC Technik

CNC-Plasma-Schneidemaschinen in unterschiedlichen Ausführungen und für variierende Anwendungen.

CNC Technik    

CNC Technik

CNC-Plasma-Schneidemaschinen in unterschiedlichen Ausführungen und für variierende Anwendungen.

CNC Technik    

Depositions- und Analysesysteme

PREVAC ist ein weltweit führender Hersteller von wissenschaftlichen Forschungsinstrumenten und -systemen im UHV-Bereich:

Depositions- und Analysesysteme    

Dichtungssystem

Eine Industriekamera überwacht die Vorgehensweise eines Roboters, der Dichtungsleistungen in der Autoindustrie übernimmt.

Dichtungssystem    

Dosier- und Mischtechnik

Produziert werden Lösungen für leicht- und hochviskose Medien wie Öl, Silikon, Klebstoffe oder Materialien aus zwei Komponenten.

Dosier- und Mischtechnik    

Drehbrücke

Die „Swing Bridge“ ist eine der Attraktionen in der englischen Grafschaft Selby.

Drehbrücke    

Fahrstuhltechnik

Ein Stahlwerk im Iran hat einen Fahrstuhl in Auftrag gegeben. Transportiert werden Personen, aber auch Materialien.

Fahrstuhltechnik    

Fräszentrum

Bei der Anwendung handelt es sich um den Schwenkkopf eines Fräszentrums – er dreht sich um über 90 Grad um das zu zerspanende

Fräszentrum    

Glasbearbeitung

Bislang konnte Glas nur bis zu einer maximalen Länge von sechs Metern geschnitten werden.

Glasbearbeitung    

Goliathkran

Der Portalkran „Goliath“ wird im Schiffbau eingesetzt. Problematisch gestaltete sich sein Kabelmanagement.

Goliathkran    

Hebesysteme

Krane und Hebesysteme für verschiedene industrielle Anwendungen – wie Reinraumumgebung, Halbleiterproduktion, Pharmazie.

Hebesysteme    

Hochfrequenz-Schweißtechnologie

FIAB 1400L XS ist ein kleineres, kompaktes Modell einer hochleistungsfähigen mobilen Schweißmaschine.

Hochfrequenz-Schweißtechnologie    

Hybridantrieb

„RowTrike“ – die beste Kombination aus Spaß und Fitness.

Hybridantrieb    

Hydraulische Zylinder

In Schleusen werden hydraulische Zylinder eingesetzt, um ihre Tore öffnen zu können.

Hydraulische Zylinder    

Induktionsschmelze

Der Prozess läuft in einer Hochvakuum-Kammer ab.

Induktionsschmelze    

Industrie-Automation

Hebebühne für Warenein- und -ausgänge: Einzelne Boxen werden auf verschiedenen Ebenen bearbeitet.

Industrie-Automation    

Industrieroboter

Dieser Roboter trägt verschiedene Materialien auf einen Boden auf: Besondere Ansprüche werden an die Leitungen des „Floor Master

Industrieroboter    

Industrieroboter

Ein rechtwinkliger Roboter mit 16 Achsen – er wird für Transport und Montage schwerer Arbeitsgeräte eingesetzt.

Industrieroboter    

Industriewaschanlagen

In einer Waschkammer ist ein Roboter positioniert – Kabel für Sensoren oder auch Pneumatikschläuche erwecken seine sechs Achsen zum Leben.

Industriewaschanlagen    

Installationen

66 elektronische Musikinstrumente – sie sind mit einer Tastatur verbunden und produzieren Töne.

Installationen    

Kamerarobotersysteme

Kameraroboter für den Einsatz in Nachrichten- und Fernsehstudios:

Kamerarobotersysteme    

Kernmaschine

Fertigungsverfahren beispielsweise in der Autoindustrie nutzen Kernmaschinen.

Kernmaschine    

Kontrollsysteme

Bedienstationen für einen Kransitz – eingesetzt wird das System in einem Aluminiumschmelzwerk.

Kontrollsysteme    

Kransysteme

Laufkräne sowie Krankomponenten – abgestimmt auf individuelle

Kransysteme    

Krantechnologie

In einem Abfallentsorgungsunternehmen in Belgien sind die Schleppkabel in zwei Laufkränen gegen e-ketten® von igus® ausgetauscht worden.

Krantechnologie    

Ladesystem

Ein Onboard-Ladesystem für Lieferwagen: Was bislang nur mit großem Aufwand zu transportieren war, lässt sich nun problemlos bewältigen

Ladesystem    

Lampendesign

Wohndesign mit igus® – Raum, Licht, Dynamik erhalten mit einem individuellen Objekt neue Impulse.

Lampendesign    

Längsschnittsystem

Eingesetzt wird dieses System in der Textilwirtschaft – es ist ausgestattet mit fünf Schneidmessern, die Stoffbreite ist je nach Kundenanforderung konfigurierbar.

Längsschnittsystem    

LARS

Launch and Recovery System (LARS) – ein Verfahren, das in

LARS    

Lebensmittelindustrie

Es geht um Eiscreme: Eine Fertigungsstraße produziert verschiedene Behälterformate – sie variieren in Länge und Breite, abhängig von den Bedürfnissen der Kunden.

Lebensmittelindustrie    

Leiterplatten-Herstellung

Für die Produktion von Leiterplatten sowie Halbleitern ist eine staubfreie Umgebung Voraussetzung

Leiterplatten-Herstellung    

LNG HYBRID Barge

Die weltweit erste LNG HYBRID Barge zur Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen während ihrer Hafenliegezeit:

LNG HYBRID Barge    

Logistiklösungen

Entwickelt wurde ein vollautomatisiertes Distributionszentrum

Logistiklösungen    

Logistiksysteme

E-Commerce führt auch dazu, dass täglich mehr Sendungen auf den Weg gebracht werden.

Logistiksysteme    

Maritimer Kran

Geänderte Kranversorgung auf einem Errichterschiff: Eine XXL-Energiekette mit rückwärtigem Biegeradius soll als Alternative zu einem Schleifring die Strom- und Signalführung sichern.

Maritimer Kran    

Markisenbeleuchtung

In dieser Anwendung gibt es zwölf Markisen – einzeln steuer- und separat verfahrbar, ausgeleuchtet mit LED-Technik.

Markisenbeleuchtung    

Medizintechnik

Für medizinisches Zubehör werden häufig Handstücke gebraucht, die über Elektrokabel oder Schlauchleitungen mit einer Konsole

Medizintechnik    

Medizintechnik

Pipettieren per Hand ist ein zeitintensiver Vorgang

Medizintechnik    

Möbeldesign

Es kann so einfach sein, aus einem Bistrotisch eine Tafel für ein Abendessen mit mehreren Personen zu zaubern:

Möbeldesign    

Nuklearphysik

Ein Teleskop, das die Erforschung und Beobachtung der Tscherenkow-Strahlung in einem internationalen Projekt ermöglicht, kann sich

Nuklearphysik    

Oberflächentechnik

Die Beschichtung mit Phosphat löst auf metallischen Oberflächen einen chemischen Prozess aus, um dadurch die Korrosion – beispielsweise einer Autokarosserie – zu vermeiden.

Oberflächentechnik    

Offshore-Anwendung

Entwickelt wurde eine Hebe- und Senkvorrichtung für die Schwerter großer Marineschiffe.

Offshore-Anwendung    

Palettiersystem

In einem modernen Palettiersystem werden e-ketten® von igus® eingesetzt

Palettiersystem    

Papierfabrik

Scanner-Anwendung in einer Papierfabrik

Papierfabrik    

Pick and Place-Anwendungen

Das neue Robotersystem „Pickable“ kann Objekte mit hoher Geschwindigkeit anheben und abstellen.

Pick and Place-Anwendungen    

Platinenbefettungsanlage

Die Aufgabe: Bereitstellung einer effizienten, geschwindigkeitsabhängigen Platinenbeölungsanlage

Platinenbefettungsanlage    

Roboter

Ein neuer Exoskelett-Roboter-Typ – er wird am Körper getragen, um die Bewegung des Patienten zu verstärken.

Roboter    

Roboter-Kran

Der Roboter-Kran ist auf einem LKW montiert – er lädt auf beiden Seiten des Trucks Recycling-Container auf.

Roboter-Kran    

Robotersysteme

Das Robotersystem vollführt zwei Gelenkbewegungen – in gegensätzliche Richtungen. Der Bewegungsradius reicht von -60 Grad bis 85 Grad.

Robotersysteme    

Robotertechnik

Gebraucht wird ein intelligenter Roboter: Er soll durch eine Tür an ein Bett fahren und dort einen Eiskühler mit einer Flasche Champagner

Robotertechnik    

Robotik

Industrie-Roboter, die kleine oder unhandliche Produkte greifen

Robotik    

RoRo-Schiffstechnik

Bewegliche Autodecks - für den Transport von Fahrzeugen im Frachtraum eines RoRo-Schiffes lassen sich die einzelnen Ebenen verschieben.

RoRo-Schiffstechnik    

Schleppvorrichtung

Eine der modernsten Abschlepp-Plattformen, um Schiffsmodelle zu testen

Schleppvorrichtung    

Schüttguttechnik

In einem Rundmischbett kann Material gleichzeitig eingelagert und ausgestapelt werden – in diesem Fall handelt es sich um Petrolkoks.

Schüttguttechnik    

Schutzvorrichtung

Mücken im Sommer, Spinnen im Herbst – Insekten hat niemand gern in seinen Wohnräumen.

Schutzvorrichtung    

Schweißautomation

Industrielle Automation mit Schweiß-Robotisierung – abgestimmt auf flexible Produktionen

Schweißautomation    

Siegelmaschine

Eine neue Verschließmaschine wickelt zwei Prozesse in einem Arbeitsgang ab

Siegelmaschine    

Spezialfahrzeug

Für den Bau von Gebäuden, deren Fassaden weitestgehend aus Glas bestehen, wird dieser spezielle Kran eingesetzt.

Spezialfahrzeug    

Spritzgussautomation

Hier schützt eine triflex® von igus® die pneumatischen Leitungen, die an einem Roboter befestigt sind: Er ist integrativer Bestandteil

Spritzgussautomation    

Stahlindustrie

Eine zentrale Aufgabe in der Anlage für Ferrolegierungen übernehmen die Förderbänder, die Rohmaterial zu den Schmelz-Reduktionsöfen transportieren.

Stahlindustrie    

Stahlindustrie

Zwei Elektrolichtbogenöfen kommen bei der Produktion von Ferrolegierungen zum Einsatz

Stahlindustrie    

Transportbänder

Ein mobiles, schwingendes Transportband – für die Beförderung von Verschlussbeuteln und Boxen aus einem Keller auf das Straßenniveau.

Transportbänder    

Transporter

Tiertransporte sind für die Fahrer mit einer dreimal höheren Unfallrate verbunden als Speditionseinsätze in anderen Branchen

Transporter    

Türsystem

Die Garage einer Stadtvilla sollte mit einem beweglichen Tor ausgestattet werden.

Türsystem    

TV-Lift

Ein Fernseher mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll soll mit einem Lift-System beweglich werden, um ihn bei Bedarf aus dem Blickfeld im

TV-Lift    

Unterhaltungselektronik

Aufzüge für Fernseher und Monitore – so verschwinden die Geräte, wenn sie nicht gebraucht werden.

Unterhaltungselektronik    

Vakuumprozesstechnik

In dieser Anwendung musste die Energieversorgung einer verfahrbaren Kammer zur Hochdruck-Gasabschreckung wärmebehandelter Bauteile optimiert werden.

Vakuumprozesstechnik    

Veranstaltungstechnik

Puy du Fou ist ein historischer Themenpark.

Veranstaltungstechnik    

Vertical farming

Aeroponic – eine innovative Anbauform, um in einer urbanisierten Welt ausreichend Lebensmittel zu produzieren.

Vertical farming    

Vertikal-Bearbeitungszentrum

Vertikal-Bearbeitungszentrum und CNC-Drehmaschine:

Vertikal-Bearbeitungszentrum    

Waffentechnik

Elektrische Signale müssen zwischen der Geschützbank und einer rotierenden Plattform ausgetauscht werden.

Waffentechnik    

Waschanlage

Eine der modernsten Reinigungsanlagen für Eisenbahnen: Das Waschen der Züge erfolgt jetzt nicht mehr per Hand, sondern automatisiert.

Waschanlage    

Wasserstrahlschneiden

Der Aspekt „waterproof“ ist mit der wichtigste für eingesetzte Komponenten, wenn es um Wasserstrahlschneiden geht.

Wasserstrahlschneiden    

Werkzeugmaschinen

Ein fünfachsiges Bearbeitungszentrum – der Spindelstock vollzieht eine Schwenkbewegung von 0 bis 180 Grad.

Werkzeugmaschinen    

Werkzeugmaschinenbau

Eine neu entwickelte horizontale CNC-Schrägbettdrehmaschine: Sie ist ausgestattet mit einer Haupt- und Gegenspindel sowie zwei Revolvern.

Werkzeugmaschinenbau    

Wickelmaschine

Die Anlage nutzt verschiedene Wickel- und Abrollachsen sowie Bewegungsabläufe für die einzelnen Walzen.

Wickelmaschine    

Wohnmobiltechnologie

Das Platzangebot in einem Wohnmobil ist begrenzt

Wohnmobiltechnologie    

Werkzeugmaschinenbau

Ein fünfachsiges Bearbeitungszentrum mit einem Spindelstock, der eine Schwenkbewegung von 0 bis 180 Grad vollzieht.

Werkzeugmaschinenbau    
 

Weitere Einsendungen Teilnehmer

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier