Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Geschwindigkeit v | max. 1 m/s |
Beschleunigung a | max. 1 m/s² |
Quer-Geschwindigkeit | max. 1 m/s |
Querbeschleunigung | max. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
Temperaturbereich | 0 - 70 °C / HD Variante: 0 - 80°C |
Zusatzlast vertikal | max. 1kg/m |
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1.654,81 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 1.801,45 EUR | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 1.801,45 EUR | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1.654,81 EUR | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 2.987,58 EUR | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 3.173,66 EUR | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 3.686,86 EUR | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 2.987,58 EUR | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 3.173,66 EUR | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 3.686,86 EUR |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 3.482,00 EUR | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 3.684,22 EUR | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 4.331,12 EUR | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 3.482,00 EUR | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 3.684,22 EUR | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 4.331,12 EUR |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 3.438,65 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56,5 | 3.633,27 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 4.160,95 EUR | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 3.438,65 EUR | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56,5 | 3.633,27 EUR | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 4.160,95 EUR | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | Preis auf Anfrage |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 3.872,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 4.081,78 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 4.806,51 EUR | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 3.872,38 EUR | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 4.081,78 EUR | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 4.806,51 EUR |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Einbauhinweise
Bei einer horizontal verfahrenden Anwendung ist für einen glatten Untergrund zu sorgen, auf dem die Energiekette verfahren kann.