Neuheiten 2016 drylin®

schmierfrei ... ... gerade und gebogen ...

... mit dem Schlitten um die Kurve ...

Frei konstruieren mit den schmier freien drylin® W-Kurvenschlitten – jetzt in Baugröße 06-30

... mit dem Schlitten um die Kurve ...    

... aus der Kurve in den Kreis ...

Schmierfreie, gebogene drylin® Schienenprofile ab Lager

... aus der Kurve in den Kreis ...    

... Einzel-/Doppelrolle ... Edelstahl ...

Rollen und gleiten: Schmierfreie drylin® WHybridlager jetzt neu aus Edelstahl

... Einzel-/Doppelrolle ... Edelstahl ...    

... konstant vorgespannt ...

Schmierfreies drylin® W-Gehäuselager mit Federvorspannung

... konstant vorgespannt ...    

... geringer Bauraum ...

Erweiterung des schmierfreien drylin® WBaukastens um eine neue fl ache Breite

... geringer Bauraum ...    

... neue Größe ... ... eckig klemmen ...

Schmierfreie drylin® W Handklemmung für eckige Schienen

... neue Größe ... ... eckig klemmen ...    

... vorgespannte Führung ...

Stufenlose Verstellungen möglich mit der neuen schmierfreien drylin® Prismenführung

... vorgespannte Führung ...    

verstellen, rasten, verstellen, rasten ...

Fester Halt garantiert mit den neuen schmierfreien drylin® Rastführungen

verstellen, rasten, verstellen, rasten ...    

leicht und kostengünstig ...

Mit schmierfreien Kunststoff-Glasfaser- Schienen Kosten und Gewicht sparen

leicht und kostengünstig ...    

noch mehr Japan-Standards ...

drylin® RJ4JP – Schmierfreie Japan Linearlager in neuen Baugrößen

noch mehr Japan-Standards ...    

Handmontage ... schnell geclipst

Schmierfreie drylin® Lineargleitfolien zum Clipsen in neuer Baugröße für Blechstärken 16 und 27 mm

Handmontage ... schnell geclipst    

... robust und präzise ... schmierfrei ...

Spieleinstellung für schmierfreie drylin® T-Schlitten der Heavy-Duty-Baureihe

... robust und präzise ... schmierfrei ...    

... modular, schmierfrei und stark ...

Der drylin® W-Linearbaukasten für maximale Gestaltungsfreiheit in der Konstruktion.

... modular, schmierfrei und stark ...    

drylin® Antriebstechnik ... ... schmier- und wartungsfrei ...

... schmierfrei günstig automatisieren ...

drylin® E: Elektrischer Lineartechnik- Baukasten mit Zubehör und Motoren

... schmierfrei günstig automatisieren ...    

intelligente Linearführung ...

Mit smart drylin® wird vorausschauende Wartung Realität. Die intelligente Linearführung überwacht selbstständig ihre Nutzung.

intelligente Linearführung ...    

... breit, stark, dynamisch ...

Schmierfreies drylin® SLW-25 Linearmodul jetzt auch dynamisch kugelgelagert

... breit, stark, dynamisch ...    

... klein ... schnell ... mit Klemmung ...

Schmierfreie Miniatur-Linearmodule SLN mit dryspin® Technologie

... klein ... schnell ... mit Klemmung ...    

... Traversen und Schlitten aus dem 3D-Druck...

Der erste schmierfreie Linearschlitten aus iglidur® I3 Material – gedruckt so gut wie gespritzt

... Traversen und Schlitten aus dem 3D-Druck...    

... 1,2 oder 3 ...

Schmierfreies drylin® Linearmodul SLWT mit bis zu 3 Spindeln für unterschiedliche Verstellungen

... 1,2 oder 3 ...    

Dynamik in Aluminium ... oder Edelstahl ...

Schmierfreie Zahnriemenachse in Aluminium oder Edelstahl

Dynamik in Aluminium ... oder Edelstahl ...    

Zahnriemenachse für den EX-Bereich

Schmierfreie drylin® ZLW mit EXSchutz bei Verstellungen

Zahnriemenachse für den EX-Bereich    

schnell ... kompakt ... günstig

Neue Größe der schmierfreien drylin® ZLW-Eco Achse

schnell ... kompakt ... günstig    

gegenläufig ...

Schmierfreie drylin® ZLW-OD Zahnriemenachse in neuer Baugröße 16

gegenläufig ...    

... klein und flach ...

Schmierfreies drylin® Linearmodul für flache Bauräume

... klein und flach ...    

... präzise und vor gespannt

Schmierfreies Linearmodul auf Basis drylin® W für radiale und axiale Vorspannung in neuer Baugröße

... präzise und vor gespannt    

modulare Bauweise ... "kürzer" ...

Kurze Bauform des kompakten, schmierfreien drylin® SLW-Linearmoduls

modulare Bauweise ... "kürzer" ...    

... Linearmodul ... von außen steuern

Verdrehgesichertes, schmierfreies Linearmodul mit geringer Masse und Abmessungen im Arbeitsraum

... Linearmodul ... von außen steuern    

... teleskopierbar ... freitragend

Das neue schmierfreie drylin® Linearmodul: Freitragend teleskopierbar

... teleskopierbar ... freitragend    

Hub x2 für Portale ...

z-Achse mit längerem Hub bei den schmierfreien drylin® Auslegerachsen

Hub x2 für Portale ...    

drylin® Antriebstechnik ... Zubehör ... drylin® E ... elektrische Komponenten und Steuerung

dryve - Die Motorsteuerung für die drylin® E-Antriebstechnik

Linearbaukasten erweitert durch Motorsteuerung. Über Webinterface einfach bedienbar, ohne Software- oder App-Installation.

dryve  - Die Motorsteuerung für die drylin® E-Antriebstechnik    

... kompakt und effizient ...

drylin® DC-Gleichstrommotoren mit Kerbverzahnung

... kompakt und effizient ...    

... Adapterkits für Servomotoren ...

Adapterkits für Servomotoren

... Adapterkits für Servomotoren ...    

... igus® Motoren ...

igus® Motoren mit D-Cut-Welle und JST-Steckern

... igus® Motoren ...    

... Leitungen ...

Leitungen für Litzenmotoren

... Leitungen ...    

drylin® Gewindetechnik ... ... schmierfrei ... ... effizient ...

3x leichter ... 5x trocken

Höherer Wirkungsgrad durch dryspin® Steilgewinde-Technologie

3x leichter ... 5x trocken    

ACME Gewinde-Abmessungen ... Inch

29° ACME-Gewinde: Neuer schmierfreier USA-Standard

ACME Gewinde-Abmessungen ... Inch    

... dryspin® Effizienz ... in Rechts/Links ...

Schmierfreie dryspin® Effizienz nun auch mit Rechts/Links-Gegenlauf

... dryspin® Effizienz ... in Rechts/Links ...    

lange Lebensdauer ... neue Spindeln ...

Schmierfreie dryspin® Effizienz in 12 neuen Größen

lange Lebensdauer ... neue Spindeln ...    

Low-Cost-Eco-Spritzgussmuttern ...

Günstige schmierfreie Gewindemuttern durch Kunststoffspritzguss

Low-Cost-Eco-Spritzgussmuttern ...    

Vorspannung ... laufruhig ... günstig

Schmierfreie drylin® Gewindemutter mit Vorspannung

Vorspannung ... laufruhig ... günstig    
Weitere Neuheiten:

News und Programmerweiterungen Archiv

2015

2014

2013