igus® fertigt Leitungen für die e-kette® seit 25 Jahren

... getestet ... 36 Monate Garantie ... chainflex® hält

Seit 25 Jahren entwickeln, testen und fertigen wir Leitungen für den Einsatz in der Energiekette. Mit unserer Erfahrung verfügen wir über die größte Entwicklungs-Kompetenz für flexible Leitungen. Unsere chainflex®-Leitungen funktionieren sicher und halten lange. Und dies so gut, dass wir Ihnen als einziger Hersteller eine Garantie auf chainflex®-Leitungen geben: von 36 Monaten oder über 10 Millionen Doppelhübe. Dazu bieten wir den besten Service, damit Sie schnell die richtige chainflex®-Leitung wählen: Mit Online-Tools wie Produktfinder oder Lebensdauer-Rechner sowie einem großen Netz an Vertriebspartnern.

Chainflex Labor  
chainflex Garantie  

chainflex® Testlabor

In unserem 2.750 m2 großen Testlabor laufen über 700 chainflex®-Versuche parallel. Dabei konzentrieren wir uns – über die guten Normtests hinaus – auf die realen Bewegungsabläufe in der Kette: Und prüfen unsere Leitungen im Langzeittest in der Energiekette selbst. In unserem Testlabor stehen Achsen mit den unterschiedlichsten Verfahrwegslängen, Biegeradien und Geschwindigkeiten.

chainflex® hält – mit 36 Monaten Garantie

Weil wir mit über 2 Milliarden Testhüben und 1,4 Millionen elektrische Messungen pro Jahr unsere chainflex®-Leitungen testen – wissen wir genau, dass sie sicher funktionieren und wie lange sie halten. Das können wir Ihnen versprechen: Mit Garantien von 36 Monaten oder 10 Millionen Doppelhübe. So erhalten Sie Planungssicherheit.

Bei flexiblen Leitungen für den Einsatz in Energieketten bietet igus® die größte Auswahl: 1.354 chainflex®-Leitungen - verfügbar als Steuer-, Daten-, Bus-, Mess-, Servo, Servo-Hybrid, Motor-, LWL- und Robotikleitung sowie jede Menge Spezialleitungen.

chainflex® Datenblätter

chainflex_datenblatt  

chainflex® Datenblätter mit allen Informationen zu unseren chainflex® Leitungen als PDF-Datei zum Download

Aufbau der Leitung

Mechanische Werte

Elektrische und dynamische Werte

Versuchsaufbau



chainflex® Online Shop

chainflex_shop  

Schnell und einfach bestellen. Unsere Online-Tools führen Sie mit wenigen Klicks zur passenden chainflex®-Leitung:

Den Produktfinder aufrufen

Die passende Serie über die Parameter-Abfrage ermitteln.

Die chainflex®-Leitung aus dem Produktkatalog wählen und in den Warenkorb legen.



Chainflex M  

chainflex® M - preisgünstig und sicher

5 Mio. Zyklen getestete Lebensdauer

chainflex® M ist ein Leitungsprogramm für den Einsatz in Energieketten mit geringen mechanischen Belastungen. Preisgünstig und funktionssicher. Wir haben getestet: Sie erhalten alle Leitungsserien mit 5 Millionen Doppelhüben garantierter Lebensdauer.

CFBus  

Weltneuheit:
CAT7-Ethernet

40 Mio. Hübe in e-ketten®

Unsere CAT7-ethernetgeprüfte Leitung erfüllt elektrotechnisch und mechanisch die höchsten Anforderungen: hochwertig geschirmt für optimales EMV-Verhalten; TPE-Außenmantel mit UL-Zulassung für die zuverlässige Haltbarkeit in der Kette. In 19 Ausführungen direkt ab Lager oder konfektioniert.

CFROBOT  

CF ROBOT – garantiert tordierbar

3 Mio. Zyklen getestete Lebensdauer

Mit CF ROBOT haben wir ein vollständiges chainflex®-Leitungssortiment für Roboter und dreidimensionale Bewegungen entwickelt. Mechanische Belastungen werden durch besondere Konstruktionsprinzipien und Schirmaufbauten ausgeglichen. Unser Torsions-Normtest garantiert Ihnen 3 Mio. Zyklen Lebensdauer.

readycable  

readycable® – fertig konfektioniert

Antriebsleitungen in 7 Qualitätsstufen

Ob für die Werkzeugmaschine, den Außenbereich oder die Handbewegung – wir konfektionieren für jede Anwendung die passende Antriebsleitung. Sie haben die Wahl aus 3.200 Antriebsleitungen, 22 Antriebsherstellern und 7 unterschiedlichen Qualitätsstufen. Und wir liefern direkt ab Lager. Damit Sie Zeit und Kosten sparen.

chainflex® Produktfinder

Schon mit wenigen Eingaben geeignete chainflex® Leitungen finden.

chainflex® Produktfinder    

Anwendungen mit chainflex®

Hier finden Sie eine Übersicht für den Einsatz von chainflex® Leitungen in verschiedenen Industriezweigen und Anwendungen.

Anwendungen mit chainflex®    

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme und chainflex® Leitungen. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

ProduktfinderSonderleitungskonfiguratorOnline KatalogConnectors KatalogAnwendungsbeispieleNeuheiten 2016KonfigurationshilfenLebensdauerberechnungKupferzuschlagQuickPin 2.0Mail an ProduktexpertenWarum chainflex®KlassifizierungChemikalienbeständigkeitAnfragen/BestellenDownloadsSchnellanfrageArtikel Nr. SucheKataloge/Musterchainflex® SonderangeboteEPLAN Download
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.