Fünfter vector® award ...
...für mutige Energieführungslösungen - Energieführungssysteme mit Leitungen

 

Gewinner 2016

Goldener vector® 2016: Roboter für Bohrplattform

roboter  

Hohe Kosten, zahlreiche manuelle Abläufe und ein großes Sicherheitsrisiko für Arbeiter: Eine neue robotergestützte Lösung kompensiert all diese Negativfaktoren der Arbeit auf einer Ölbohrplattform. Entwickelt wurde ein autonom arbeitendes Bohrplattform-System für Einsätze an Land oder auf offener See.

Silberner vector® 2016: Werkzeugmaschine

Werkzeugmaschine  

Die 7. Achse einer Werkzeugmaschine wurde zuvor über freihängende Leitungen gelöst. Nun kommt das Multi Rotationsmodul (MRM) von igus® zum Einsatz, das hier Drehbewegungen bis 720 Grad realisiert. Dadurch können eine schnelle Drehung von 180 °/s und eine Beschleunigung von 30 °/s² mit extrem schnellen Richtungswechseln gewährleistet werden.

Bronzener vector® 2016: Produktionsanlage

Produktionsanlage  

Produktionsanlagen für die industrielle Herstellung verschiedenster Betonelemente: Bei einem Projekt in Thailand kann der Betonverteiler seinen Waschplatz nur über eine Stichbahnfahrt erreichen – der Kübel muss im Arbeitsraum 13,5 Meter verfahren sowie ein bis zwei Mal am Tag weitere 55 Meter zur Reinigungsstelle.

Besondere Jury-Erwähnung

Yacht  

Yachtsysteme

Der erste breitenvariable Hochseekatamaran ist mit Bauteilen von igus® realisiert worden: Diese Doppelrumpfboote benötigen im Hafen immer zwei Liegenplätze nebeneinander – das ist kostenintensiv und in der Hochsaison meist nicht buchbar.

 

Weitere Teilnehmeranwendungen 2016 (PDF)

Die glücklichen Gewinner des vector® awards 2016

Den goldenen vector award gewann das Unternehmen Robotic Drilling Systems aus Norwegen. V. r. n. l.: Rune Bjørnbekk, Jimmy Bostrøm (beide Robotic Drilling Systems, Laudator und Schirmherr des Wettbewerbs Ken Fouhy, vdi nachrichten, Harald Nehring, igus GmbH.

HMI 2016  
Weitere Informationen

Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit temporär 6-12 Arbeitstage für Energieketten-Systeme und chainflex® Leitungen. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.

Ihr Ansprechpartner

Simon Pichler +49 2203 9649 7276 Ihre Wünsche?

WettbewerbTeilnahmevector® 2016vector® 2014vector® 2012vector® 2010vector® 2008Teilnehmer-AnwendungenJury und PartnerAnwendungen mit
E-KettenSystemen®
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.