Rundtischlager mit Winkelbegrenzung

Das individuell gefertigte Rundtischlager ermöglicht die Begrenzung der Schwenkbewegung auf einen definierten Winkel.

Winkelbereich frei wählbar

Mit innenliegendem Anschlag

Nulllage von außen ablesbar

Axiale Tragzahlen 50% der Standardbauform 01

Kopfringhöhe h1 erhöht im Vergleich zum Standard


Typische Anwendungsbereiche:Zuführeinheiten, Handhabungstechnik, Displayverstellung etc.

iglidur® PRT-Rundtischlager Winkelbegrenzung  
PRT drawing  
Bestellnummer D D1 d1 d d2 H h h1 T1 T2 S1 S2
 PRT-01-100-T340 185 170 112 100 160 39,5 12 16,5 12 x 30° 16 x 22.5° M5 5,5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Variabel: Winkelbegrenzung selbst anpassen

Leicht umzurüstende Anschläge erlauben jederzeit die individuelle Anpassung des Bewegungswinkels in der Anwendung.

Winkelbereich in 2° Schritten einstellbar

Schneller Umbau der Anschläge

Tragzahlen identisch zur Standardbauform 01

Außenringanschlussmaße abweichend vom Standard



Typische Anwendungsbereiche: Zuführeinheiten, Handhabungstechnik, Displayverstellung etc.

PRT-Rundtischlager mit Winkelbegrenzung  
PRT drawing  
Artikel-Nr. D D1 d1 d d2 H h h1 T1 T2 S1 S2    
 PRT-01-60-TS 180 160 74 60 130 33 10 16,5 10 x 36° 20 x 18.0° M5 5,5 Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 

igus® Produkte sind ab 24h lieferbar. Aufgrund von Auftragsspitzen beträgt die Lieferzeit bei Energieketten temporär 6-12 Arbeitstage. Wir arbeiten intensiv an einer schnellen Verbesserung.
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services, durch die auch personenbezogene Daten verarbeitet werden. Näheres dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung.