drylin® SLW mit digitalem Mess-System

Mit netzunabhängigem Batteriebetrieb

Das drylin® SLWM Linearmodul in Baugröße 1080 ist mit einem digitalen Mess-System ausgestattet und passt sich jedem Anforderungsprofil auf ideale Weise an. Die Hub- und Messlänge kann individuell bestimmt werden. Das mitfahrende Display kann wahlweise zwischen metrisch und inch eingestellt und der 0-Punkt an jeder Stelle gesetzt werden. Zudem kann die Zählrichtung manuell eingestellt werden. Der fixierbare Kugelkopf ermöglicht zudem eine ergonomische Ableserichtung.
  • Sensor platzsparend im Schlitten integriert
  • Netzunabhängiger Betrieb
  • Magnetband integriert
  • Schmierfreier Betrieb
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar

Typische Anwendungsbereiche:
  • Formatverstellungen
  • Anschlagsverstellungen
drylin Linearmodul mit digitalem Mess-System

Lieferprogramm:

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 E4 l lt tk ts s ha d2 h3 b
SLWM-1080 108 192 29 94 94 137 150 236 22 11 6,8 6,6 14,5 TR10x2 90 50 564,63 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Technische Daten 
Multifunktionsanzeigeprogrammierbar (Passwort-geschützt)
Variabel einstellbarZählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung PRESET Wert möglich
Auflösung0,1 mm
Max. Geschwindigkeit2,5 m/s
Anzeigebereich-99999, 99999
BetriebIst- oder Sollwert
SpannungsversorgungBatterie 1/2 AA, 3,6 V
Batterielebensdauer4 Jahre
Batteriewechselfrontseitig möglich, im eingebautem Zustand unter Beibehaltung der Parameter
Betriebstemperatur0-50°C
Displaytastatur3 Funktionstasten
Display Ziffernhöhe Display Ziffernhöhe7,5 mm
Gehäuse SchutzartAnzeige IP54, Sensor IP67
Elektromagnetische Kompatibilität20004/108/CE
 
Eigenschaften Messanzeige
Messprinzipinkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer
DisplayLCD Display mit 7,5 mm Ziffernhöhe
Anzeigegenauigkeitmax. 0,1 mm 
Anzeige/Anzeigebereich-99 999 …+99 999 
FunktionZählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung Preset möglich 
VersorgungBatterie 1/2 AA, 3,6 V eingebaut, bis zu 4 Jahren Laufzeit 
Magnetsensorfest angeschlossen (extern) 
BauformEinbaugehäuse 
GehäuseKunststoff 
SchutzartIP54 Anzeige
IP67 Sensor
 
Arbeitstemperatur0…+50°C 
Luftfeuchte35-85% 
Verfahrgeschwindigkeitmax. 2,5 m/s 
Displaytastatur3 Funktionstasten 


Lieferzeit auf Anfrage
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH