Glättmaschine

Ordentlich abziehen

Der diesjährige Silber-Gewinner des manus® ist eine Maschine, die das Abziehen von Estrich erleichtert. Das Verlegen von Estrich ist auch heutzutage noch eine sehr harte und manuelle Arbeit, bei der vor allem der Rücken, das Knie und die Haut des Estrichlegers stark belastet werden. Damit macht diese Maschine nun endgültig Schluss. Außerdem sorgt sie für einen absolut ebenen Estrich und eine optimale Verdichtung des Materials. Zur Anpassung an unterschiedliche Raumbreiten kann die Maschine von 2,5 bis vier Metern in 0,5-Meter-Schritten verlängert werden. Bei einer maximalen Arbeitsbreite von vier Metern sind so bis zu 100 m²/h Flächenleistung möglich. Das gesamte Antriebssystem für die Vorwärtsbewegung der Maschine wurde mit Kunststoffgleitlagern von igus® realisiert. Da die Maschine im Baustelleneinsatz ist, ist sie permanent Staub, Schmutz und Feuchtigkeit ausgesetzt. Herkömmliche Lager würden sich auf Dauer mit Staub und Schmutz zusetzen und blockieren. Kunststoffgleitlager von igus® sind hingegen schmiermittel- und somit wartungsfrei.

1

Gleitlager

2

Clipslager

Glättmaschine_01  
Manus 2015 - Glättmaschine  
Manus 2015 - Glättmaschine  
Manus 2015 - Glättmaschine  
Manus 2015 - Glättmaschine  
Manus 2015 - Glättmaschine  
Mai International GmbH, David Kampitsch, Feistritz/Drau, Austria
Hier geht es zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier
Zum manus®-Wettbewerb