drylin® E Portale, konfektioniert ab Lager

Fläche, Linie, Raum

Portale sind eine Kombination von mehreren Linierachsen um eine mehrdimensionale Bewegung zu realiseren. Für unterschiedlichste Aufgabenstellungen bietet igus® Portale als Flächen-, Linien-, und Raumportal an. igus® Portale beinhalten vorkonfigurierte drylin® Linearmodule/achsen mit NEMA Schrittmotoren sowie alle für den Eigenaufbau notwendigen Bauteile.

Antrieb: Zahnriemen, Spindel und Zahnstange

Portalbausätze ab Lager

Schnelle Montage

Definierte Hublängen

Basis drylin® Zahnriemenachse ZLW, Auslegerachse GRW


Typische Anwendungsbereiche: Automatisierung, Mess-Stationen, Positionierung

24h

Lieferbar ab 24h

 

Vorstellung drylin® Portal-Programm von igus®

 

Linienportal:

Linienportal  

Anwendungsbeispiele:

Pick and Place

Kennzeichnungsapplikationen

Sortieranlagen

Identifikation in der Mikroelektronik, Medizintechnik

Linienportal

A = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm
B = Hubverlust durch Endschalter: 3 mm

 

Vorteile:

Einfacher Aufbau

Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils

Fertigbaukasten mit Auslegerachse

Alles aus einer Hand


Wann nehme ich das igus® Linienportal:

Bei Lasten bis zu 2,5 [kg]

bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,2 [mm]

bei Geschwindigkeiten bis max. 1 [m/s]


Technische Daten
Arbeitsraum: 500 x 100 mm
Max. Geschwindigkeit: 1,0m/s
Max. Beschleunigung: 3,0 m/s²
Wiederholgenauigkeit: 0,2 mm
Tragfähigkeit: 10 N

Bestellnummer    
 DLE-LG-0001 Version Schrittmotoren mit Encoder Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Flächenportal:

Flächenportal  

Anwendungsbeispiele:

Mess und Prüfautomation

Kennzeichnungsapplikationen

Mess- und Prüftechnik, Bauteilmarkierung


Vorteile:

Einfacher Aufbau

Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils

Fertigbaukasten mit Auslegerachse

Alles aus einer Hand


Wann nehme ich das igus® Flächenportal:

Bei einer Tragfähigkeit bis 80 N

bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 [mm]

bei Geschwindigkeiten bis max. 1,5 [m/s]


Technische Daten
Arbeitsraum: 300 x 300 mm
Max. Geschwindigkeit: 1,5 m/s
Max. Beschleunigung: 10 m/s²
Wiederholgenauigkeit: 0,3 mm
Tragfähigkeit: 80 N

Raumportal

DLE-FG-0002
A = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm
B = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm

 
Raumportal

DLE-FG-0001
A = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm
B = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm

 
Bestellnummer    
 DLE-FG-0002 Version Schrittmotoren mit Litzen (LowCost) Preis auf Anfrage 
 DLE-FG-0001 Version Schrittmotoren mit Encoder Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog

Raumportal:

Raumportal  

Anwendungsbeispiele:

Mess und Prüfautomation

Handhabungs- und Montagetechnik

Identifikation in der Mikroelektronik, Medizintechnik

Kleinteilehandlingsaufgaben

einfache Handhabungsaufgaben


Linienportal

A = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm
B = Hubverlust durch Endschalter: 3 mm
C = Hubverlust durch Endschalter: 20 mm

 

Vorteile:

Einfacher Aufbau

Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Länge des Profils

Fertigbaukasten mit Auslegerachse

Alles aus einer Hand


Wann nehme ich das igus® Raumportal:

Bei Lasten bis zu 2,5 [kg]

bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,8 [mm]

bei Geschwindigkeiten bis max. 0,5 [m/s]


Technische Daten
Arbeitsraum: 500 x 500 x 100mm
Max. Geschwindigkeit: 0,5 m/s
Max. Beschleunigung: 1,5 m/s²
Wiederholgenauigkeit: 0,8 mm
Tragfähigkeit: 10 N

Bestellnummer    
 DLE-RG-0001 Version Schrittmotoren mit Encoder Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung Auslegung & Berechnung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
Mehr Informationen: