Herbst Neuheiten

hochverschleißfest ... von der Rolle ...

Hochverschleißfestes Tribo-Tape aus iglidur® V400.

hochverschleißfest ... von der Rolle ...    

iglidur® 3D-Drucker Filament

Höchste Verschleißfestigkeit mit dem iglidur® Tribo-Filament für 3D-Drucker als Meterware.

iglidur® 3D-Drucker Filament    

... groß und heiß ... ab Lager ...

iglidur® X bis Durchmesser 120 mm.

... groß und heiß ... ab Lager ...    

iglidur® Neuheiten und Programmerweiterungen 2014

... Tribo-Filament für 3D-Drucker ...

Höchste Verschleißfestigkeit mit dem neuen iglidur® Tribo-Filament für 3D-Drucker als Meterware.

... Tribo-Filament für 3D-Drucker ...    

... iglidur® von der Rolle ...

Vielseitig: Erstes iglidur® Tribo-Tape.

... iglidur® von der Rolle ...    

... iglidur® TX1 ... standfest ...

Heavy Duty: Das iglidur®-Lager bis 200 MPa.

... iglidur® TX1 ... standfest ...    

... iglidur® W360 ... vielseitig & ausdauernd ...

Dauerläufer mit Allroundprofil.

... iglidur® W360 ... vielseitig & ausdauernd ...    

... Food Grade ... A350 & A500 ...

Food Grade: Bewährter Zuwachs bei den iglidur®-Spezialisten für den Lebensmittelbereich.

... Food Grade ... A350 & A500 ...    

... Beschichtung ...

Metallische Bauteile mit iglidur® beschichten.

... Beschichtung ...    
Weitere Neuheiten:

News und Programmerweiterungen Archiv

2013

2012

2011

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Datenschutzerklärung
Einkaufen bei igus®
  • 100.000 Produkte online
  • Versandfertig ab 24 h
  • Keine Mindest­bestellmenge
  • CAD Direkt Download
  • Kostenlose Muster
  • Beratung von 7-20 Uhr
Geprüfte Leistung
Chat Service
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.