Herbst Neuheiten

... igus® magsnap ...

Magnetische Öffnungsstege

... igus® magsnap ...    

... igus®-Kupplung ... für RTG’s

RTG’s automatisch mit Strom und Daten koppeln: Der e-rover von igus®

... igus®-Kupplung ... für RTG’s    

e-ketten® Neuheiten und Programmerweiterungen 2014

e-ketten® für universellen Einsatz

... stabil ... einteilig ... schnell ... günstig ...

Neue E2 Serie mit „iFlip“-Scharnier – stabil, einteilig und günstig in Einem – EF2.21

... stabil ... einteilig ... schnell ... günstig ...    

... dicht ... groß ... aufschwenkbar ...

R2.75 – beidseitig aufschwenkbares e-rohr mit 75 mm Innenhöhe.

... dicht  ...  groß ... aufschwenkbar ...    

... enorm variabel ... vergrößert ...

Bügelöffnungssteg vergrößert die Innenhöhe um 145 mm – E4.1light.

... enorm variabel ... vergrößert ...    

... volles Programm ... mehr Breiten ...

Leicht, hochdynamisch, kostengünstig, weitere Breiten.

... volles Programm ... mehr Breiten ...    

... Riesig in ESD ... Kunststoff ...

Größte Kunststoff e-kette® jetzt auch als ESD-Variante - E4.350.

... Riesig in ESD ... Kunststoff ...    

... mehr Größen ... ESD ab Lager ...

Der „kleine“ E2 micro-Standard jetzt mit komplettem Programm und ESD ab Lager.

... mehr Größen ... ESD ab Lager ...    

... mehr Auwahl ... neue Breiten ...

Erweiterung der Programmvielfalt - neue Breiten der Filmscharnier-Ketten 074, 094.

... mehr Auwahl ... neue Breiten ...    

... sicherer Halt ... seitlich gedreht ...

Schnelleres Positionieren auch bei E2/000.

... sicherer Halt ... seitlich gedreht ...    

e-ketten® für Reinraum-Anwendungen

... Komplett sauber im Reinraum ...

ISO Class-1 IPA zertifizierte e-kette® CRC für komplett schmutzfreie Energiezuführung im Reinraum.

... Komplett sauber im Reinraum ...    

... Portale ... leise ... schnell ... abriebarm ...

Die igus® e-kette® für schnelle Portale – leise, schnell und abriebarm.

... Portale ... leise ... schnell ... abriebarm ...    

e-ketten® für lange Verfahrwege

... Rinnenbaukasten ... für P4 rol e-chain® ...

Aluminiumrinnen-Baukasten für viele P4 Rollen e-ketten®.

... Rinnenbaukasten ... für P4 rol e-chain® ...    

... Condition Monitoring ... 24V ... SMD ...

Jetzt mit 24V Technik noch sicherer.

... Condition Monitoring ... 24V ... SMD ...    

... elektrisch leitfähig ...

Leitfähigkeit nach DIN EN 61537 für igus® Führungsrinnen /-kanäle.

... elektrisch leitfähig ...    

... leichter & leiser... jetzt mit Alukanal ...

Ein System für die Übertragung von Daten, Medien und Signalen jetzt "einfacher".

... leichter & leiser... jetzt mit Alukanal ...    

3D e-ketten® für robotics-Anwendungen

... Rückzugsystem ... klein ...

RSE- Intelligentes Rückzugsystem - Schlaufenbildung am Roboterkopf vermeiden - jetzt neue kleine Variante.

... Rückzugsystem ... klein ...    

... schnell einlegen ...

Aufklappbare 3D-Robotics e-kette® mit neuer, kleinerer Größe TRCF.85

... schnell einlegen ...    

e-ketten® für Bewegungen in allen Richtungen

... Kabeltrommel ohne Schleifring ...

Neue Größen und Varianten – die flexible „Multi-Energie-Spule“ von igus® - e-spool.

... Kabeltrommel ohne Schleifring ...    

... Upgrade ... Heavy Duty ...

Handling an der Standard e-spool verbessert und neue HD-Version.

... Upgrade ... Heavy Duty ...    

... Kleine e-spool ... verschiedene Medien ...

Kompakt und günstig – für kleine Bauräume.

... Kleine e-spool ... verschiedene Medien ...    

... Handauszug ... einrasten ...

Eine Leitung per Hand abwickeln.

... Handauszug ... einrasten ...    

... einfach in die Höhe führen ... kleiner ...

Modular, leise, platzsparend - Medien, Energie und Daten in die Höhe führen: kleines liftband.

... einfach in die Höhe führen ... kleiner ...    

e-ketten® special ... Offshore, Krane, Medizin, „tri-spool“

... Unterwasser ... Energie zuführen ...

Bohrarbeiten am Meeresboden.

... Unterwasser ... Energie zuführen ...    

... e-rover ... RTG Kupplung ...

Automatisches ankoppeln von e-ketten® – igus®-Kupplung für den Hafenkran,z.B. RTG (Rubber Tired Gantry).

... e-rover ... RTG Kupplung ...    

... micro ... Medizin ... Pipettiermaschinen ...

e-cord micro — für Kapillarschläuche.

... micro ... Medizin ... Pipettiermaschinen ...    

... 3-Dimensional ... ausziehen ...

Projektstudie - tri-spool.

... 3-Dimensional ... ausziehen ...    

e-ketten® Services

e-ketten® Experte mit Leitungsfinder

Konfigurieren Sie mit dem e-ketten® Experten komplette e-kettensysteme® für kurze oder lange Verfahrwege und hängende Anwendungen.

e-ketten® Experte mit Leitungsfinder    

... Technische Vorteile ...

Entdecken Sie die konstruktiven Kniffe.

... Technische Vorteile ...    

Prämierte igus®-Designs

"Design-Oscars" für igus®-Produkte in der Kategorie "Industriedesign"

Prämierte igus®-Designs    

Energieführen leicht gemacht ...

vector® und andere Anwendungen

Energieführen leicht gemacht ...    

News und Programmerweiterungen Archiv

2013

2012

2011

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog
keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Datenschutzerklärung
Einkaufen bei igus®
  • 100.000 Produkte online
  • Versandfertig ab 24 h
  • Keine Mindest­bestellmenge
  • CAD Direkt Download
  • Kostenlose Muster
  • Beratung von 7-20 Uhr
Geprüfte Leistung
Chat Service
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.