Sekundenschneller und werkzeugloser Anschluss von konfektionierten e-ketten®

... Steckbare-kette ...

steckbare e-kette  
Sekundenschneller Austausch

Plug & Work. Mit der neuen readychain® speed ist der Anschluss von konfektionierten e-kettensystemen® einfach wie nie. In Sekunden erledigt - ohne Werkzeug. Stecker und Anschlusselement verschmelzen zu einer Einheit für minimalste Stillstandzeiten.

Sekundenschneller, werkzeugloser Anschluss

Stecker und Anschlusselement verschmelzen zu einer Einheit

Blitzschneller e-ketten® Austausch

Minimierte Stillstandzeiten

Sichere Verbindung durch sehr robusten Steckverbinder

Leitungsüberstände müssen nicht bekannt sein


Typische Anwendungsbereiche: Schaltschränke, Automotive, Regalbediengeräte etc.

 
readychain® speed

All-in-One: Anschlusselement + Steckverbinder + Zugentlastung = readychain® speed

 

1 = Verschiedenen Breiten möglich
2 = Beliebige Länge dank igus® Kunststoff e-kette®

A = Stabile Öffnungsstege
Bewährte Technik unserer E4.1-Serie

B = Leitungszugentlastung
direkt im Anschlusselement

C = Modulare Einsätze
für beliebige Steckervarianten in der Qualität vom Marktführer

D = Schnellverschluss
sekundenschneller Anschluss

E = Mechanischer Schutz
durch faserverstärktes igus®-Gehäuse

F = Passende Kupplung
für Wandmontage direkt mitgeliefert

readychain® speed  
readychain® speed

Energiekette mit einem Ende als readychain® Speed + Stecker für Gegenseite = „Plug & Work“-Energiekette

 

Bestellnr. Innenhöhe Innenbreite Außenhöhe Außenbreite Biegeradius
hi Bi ha Ba R
readychain® speed am Festpunkt
E4.48L.075.xxx.0.SFP 48 75 64 95 075 | 100 | 125 |
150 | 175 | 200 |
250 | 300 | 350
 Anfragen
E4.48L.125.xxx.0.SFP 48 125 64 145  Anfragen
E4.48L.175.xxx.0.SFP 48 175 64 195  Anfragen
readychain® speed am Mitnehmer
E4.48L.075.xxx.0.SMN 48 75 64 95 075 | 100 | 125 |
150 | 175 | 200 |
250 | 300 | 350
 Anfragen
E4.48L.125.xxx.0.SMN 48 125 64 145  Anfragen
E4.48L.175.xxx.0.SMN 48 175 64 195  Anfragen
             

Mögliche Varianten – Sie haben die Wahl

Bisher:

readychain® speed mögliche Varianten  

Kein direktes Einstecken möglich

Überstände an beiden Enden

Neu mit readychain® speed:

readychain® speed mögliche Varianten  

Direktes Einstecken am Festpunkt.

Überstände am Mitnehmer


readychain® speed mögliche Varianten  

Direktes Einstecken am Mitnehmer.

Überstände am Festpunkt

Lieferzeiten  


Ab Lager

Mehr Informationen:
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
Wir verwenden Cookies in der Bereitstellung unserer Services. Durch die Benutzung unserer Services stimmen Sie dem Einsatz von Cookies zu.