Neuheiten und Programmerweiterungen 2014

Direkt zu...

Herbst Neuheiten

... Cat 7 Ethernet für die e-kette® ...

chainflex® Leitung nach Cat 7-Standard.

... Cat 7 Ethernet für die e-kette® ...    

... CAN Bus + Profinet ...

CF888.021 | CF888-060 PVC Busleitungen für CAN-Bus & Profinet.

... CAN Bus + Profinet ...    

... chainflex® CFLG.LB PUR ...

LWL mit Offshore-Zulassungen.

... chainflex® CFLG.LB PUR ...    

... CFRobot3 PUR-Datenleitung, geschirmt ...

Mehr Roboterqualität bei Datenleitungen.

... CFRobot3 PUR-Datenleitung, geschirmt ...    

... neue chainflex® Servo-Hybridleitung ...

Erweitertes Querschnitts-Programm an geschirmten Hybrid-Servoleitungen mit integriertem RS-485 Standard.

... neue chainflex® Servo-Hybridleitung ...    

... schneller abmanteln .. CFRIP®

CFRIP® spart bis zu 50 % Zeit beim Abmanteln - ab sofort in 215 weiteren chainflex® Leitungen.

... schneller abmanteln .. CFRIP®    

... Robust ... nachrüstbar ...

Sensible Stecker schützen und sicher verbinden.

... Robust ... nachrüstbar ...    

... werkzeuglos ...

Neu: Jetzt auch conprotect®-Buchsenausführung und USB 3.0

... werkzeuglos ...    

... Steckbare-kette ...

Sekundenschneller und werkzeugloser Anschluss von konfektionierten e-ketten®.

... Steckbare-kette ...    

... igus®-Kupplung ... für RTG’s

RTG’s automatisch mit Strom und Daten koppeln: Der e-rover von igus®

... igus®-Kupplung ... für RTG’s    

... igus® magsnap ...

Magnetische Öffnungsstege

... igus® magsnap ...    

... digital messen...

drylin® SLW mit digitalem Mess-System.

... digital messen...    

... Direktantrieb ...

Linearmodul SHTC-08 mit Spindelmotor.

... Direktantrieb ...    

... fix & fertig in 24 h ...

In 24 Stunden lieferbar: drylin®-Linearachsen mit Motor.

... fix & fertig in 24 h ...    

... Portale - Fläche, Linie, Raum ...

drylin® Portale Fläche, Linie, Raum

... Portale - Fläche, Linie, Raum ...    

... stark & kraftvoll ...

drylin® DC-Getriebemotor mit neuer Leistungsstärke.

... stark & kraftvoll ...    

hochverschleißfest ... von der Rolle ...

Hochverschleißfestes Tribo-Tape aus iglidur® V400.

hochverschleißfest ... von der Rolle ...    

iglidur® Tribo-Filament

Höchste Verschleißfestigkeit mit dem iglidur® Tribo-Filament für 3D-Drucker als Meterware.

iglidur® Tribo-Filament    

... groß und heiß ... ab Lager ...

iglidur® X bis Durchmesser 120 mm.

... groß und heiß ... ab Lager ...    

... schlagzäh ...

Komplettierung des Lieferprogramms um 2 weitere Abmessungen

... schlagzäh ...    

... low cost ...

Rundstab aus iglidur® R in zwei neuen Abmessungen.

... low cost ...    

... läuft 3 x länger ...

Drei neue Abmessungen für Rundstäbe aus iglidur® J3.

... läuft 3 x länger ...    

... freie Gestaltung ...

Neue Abmessungen für iglidur® J-Platten.

... freie Gestaltung ...    

... große Auswahl ...

iglidur® J jetzt in noch größeren Durchmessern.

... große Auswahl ...    

... xirodur® G220 ...

xiros®-Polymerkugellager – leitfähig.

... xirodur® G220 ...    

... 62er Baureihe ...

xiros®-Kugellager mit balligem Außendurchmesser.

... 62er Baureihe ...    

... Flansch ...

xiros® Flanschkugellager, mit Kugeln aus Edelstahl sind entwickelt für den wartungsfreien Einsatz in Transportbändern, Lauf- und Umlenkrollen.

... Flansch ...    

... axiallaufend ...

xiros® Axiallaufscheibe aus Kunststoff für die Aufnahme axialer Kräfte mit geringen Bauraum zu einem niedrigen Preis.

... axiallaufend ...    

... schnell ... kompakt ... günstig ...

Neue Zahnriemenachse Serie.

... schnell ... kompakt ... günstig ...    

... leicht & korrosionsfrei ...

Neuer Japan Standard in Vollkunststoff.

... leicht & korrosionsfrei ...    

... kurz und gut ...

drylin® E7 Gleitfolie für Kompaktlager.

... kurz und gut ...    

...beständig in Ø25 ...

Korrosionsbeständige drylin® WLinearführung.

...beständig in Ø25 ...    

... geschlossen ...

Abdeckkappen für drylin®-Hochprofilschienen WSX.

... geschlossen ...    

... 2 Rollen + 2 Größen ... rollen & gleiten ...

drylin® W Doppel-Hybridlager in neuen Baugrößen.

... 2 Rollen + 2 Größen ... rollen & gleiten ...    

... schnelle Montage ... leicht ... Alu ...

drylin® W Tandemgehäuse für schnelle Montage.

... schnelle Montage ... leicht ... Alu ...    

... leicht fixiert ...

drylin® W Handklemmung aus Aluminium.

... leicht fixiert ...    

... endlich klemmbar...

Handklemmung für drylin® N-Flachführungen.

... endlich klemmbar...    

... rot, robust, günstig...

Trapezgewindemuttern aus iglidur® R.

... rot, robust, günstig...    

... Stark mit Flansch...

Flanschgewindemutter in neuen Abmessungen.

... Stark mit Flansch...    

QuickLin - DryLin®-Experte mit Lebensdauerberechnung

So einfach war die DryLin®-Linearlager-Auswahl mit Lebensdauerberechnung noch nie.

QuickLin - DryLin®-Experte mit Lebensdauerberechnung    

e-ketten®

e-ketten® für universellen Einsatz

... stabil ... einteilig ... schnell ... günstig ...

Neue E2 Serie mit „iFlip“-Scharnier – stabil, einteilig und günstig in Einem – EF2.21

... stabil ... einteilig ... schnell ... günstig ...    

... dicht ... groß ... aufschwenkbar ...

R2.75 – beidseitig aufschwenkbares e-rohr mit 75 mm Innenhöhe.

... dicht  ...  groß ... aufschwenkbar ...    

... enorm variabel ... vergrößert ...

Bügelöffnungssteg vergrößert die Innenhöhe um 145 mm – E4.1light.

... enorm variabel ... vergrößert ...    

... volles Programm ... mehr Breiten ...

Leicht, hochdynamisch, kostengünstig, weitere Breiten.

... volles Programm ... mehr Breiten ...    

... sicherer Halt ... seitlich gedreht ...

Schnelleres Positionieren auch bei E2/000.

... sicherer Halt ... seitlich gedreht ...    

... mehr Größen ... ESD ab Lager ...

Der „kleine“ E2 micro-Standard jetzt mit komplettem Programm und ESD ab Lager.

... mehr Größen ... ESD ab Lager ...    

... Riesig in ESD ... Kunststoff ...

Größte Kunststoff e-kette® jetzt auch als ESD-Variante - E4.350.

... Riesig in ESD ... Kunststoff ...    

... mehr Auwahl ... neue Breiten ...

Erweiterung der Programmvielfalt - neue Breiten der Filmscharnier-Ketten 074, 094.

... mehr Auwahl ... neue Breiten ...    

e-ketten® für Reinraum-Anwendungen

... Komplett sauber im Reinraum ...

ISO Class-1 IPA zertifizierte e-kette® CRC für komplett schmutzfreie Energiezuführung im Reinraum.

... Komplett sauber im Reinraum ...    

... Portale ... leise ... schnell ... abriebarm ...

Die igus® e-kette® für schnelle Portale – leise, schnell und abriebarm.

... Portale ... leise ... schnell ... abriebarm ...    

e-ketten® für lange Verfahrwege

... Rinnenbaukasten ... für P4 rol e-chain® ...

Aluminiumrinnen-Baukasten für viele P4 Rollen e-ketten®.

... Rinnenbaukasten ... für P4 rol e-chain® ...    

... Condition Monitoring ... 24V ... SMD ...

Jetzt mit 24V Technik noch sicherer.

... Condition Monitoring ... 24V ... SMD ...    

... elektrisch leitfähig ...

Leitfähigkeit nach DIN EN 61537 für igus® Führungsrinnen /-kanäle.

... elektrisch leitfähig ...    

... leichter & leiser... jetzt mit Alukanal ...

Ein System für die Übertragung von Daten, Medien und Signalen jetzt "einfacher".

... leichter & leiser... jetzt mit Alukanal ...    

3D e-ketten® für robotics-Anwendungen

... Rückzugsystem ... klein ...

RSE- Intelligentes Rückzugsystem - Schlaufenbildung am Roboterkopf vermeiden - jetzt neue kleine Variante.

... Rückzugsystem ... klein ...    

... schnell einlegen ...

Aufklappbare 3D-Robotics e-kette® mit neuer, kleinerer Größe TRCF.85

... schnell einlegen ...    

e-ketten® für Bewegungen in allen Richtungen

... Kabeltrommel ohne Schleifring ...

Neue Größen und Varianten – die flexible „Multi-Energie-Spule“ von igus® - e-spool.

... Kabeltrommel ohne Schleifring ...    

... Upgrade ... Heavy Duty ...

Handling an der Standard e-spool verbessert und neue HD-Version.

... Upgrade ... Heavy Duty ...    

... Kleine e-spool ... verschiedene Medien ...

Kompakt und günstig – für kleine Bauräume.

... Kleine e-spool ... verschiedene Medien ...    

... Handauszug ... einrasten ...

Eine Leitung per Hand abwickeln.

... Handauszug ... einrasten ...    

... einfach in die Höhe führen ... kleiner ...

Modular, leise, platzsparend - Medien, Energie und Daten in die Höhe führen: kleines liftband.

... einfach in die Höhe führen ... kleiner ...    

e-ketten® special ... Offshore, Krane, Medizin, „tri-spool“

... Unterwasser ... Energie zuführen ...

Bohrarbeiten am Meeresboden.

... Unterwasser ... Energie zuführen ...    

... e-rover ... RTG Kupplung ...

Automatisches ankoppeln von e-ketten® – igus®-Kupplung für den Hafenkran,z.B. RTG (Rubber Tired Gantry).

... e-rover ... RTG Kupplung ...    

... micro ... Medizin ... Pipettiermaschinen ...

e-cord micro — für Kapillarschläuche.

... micro ... Medizin ... Pipettiermaschinen ...    

... 3-Dimensional ... ausziehen ...

Projektstudie - tri-spool.

... 3-Dimensional ... ausziehen ...    

e-ketten® Services

E-Ketten®-Experte mit Leitungsfinder

Einfache Auslegung & Berechnung Ihrer E-Kette® jetzt auch mit Leitungsauswahl und automatischer Befüllung. Berechnung und Auslegung von Energieketten für die Anwendungsfälle freitragend, gleitend und hängend.

E-Ketten®-Experte mit Leitungsfinder    

... Technische Vorteile ...

Entdecken Sie die konstruktiven Kniffe.

... Technische Vorteile ...    

Prämierte igus®-Designs

"Design-Oscars" für igus®-Produkte in der Kategorie "Industriedesign"

Prämierte igus®-Designs    

Energieführen leicht gemacht ...

vector® und andere Anwendungen

Energieführen leicht gemacht ...    

chainflex®

... chainflex® hält ... garantiert ... einzigartig ...

Planbare Sicherheit mit garantierter Lebensdauer für e-ketten®-Leitungen.

... chainflex® hält ... garantiert ... einzigartig ...    

chainflex® Testlabor

700 parallel laufende Versuche im mit 1.750 m2 größten Testlabor für flexible Leitungen.

chainflex® Testlabor    

...3942x chainflex® Leitungen zertifiziert...

Germanischer Lloyd Zertifikat für unsere chainflex® Leitungen im Offshore und Güterschiff-Einsatz.

...3942x chainflex® Leitungen zertifiziert...    

... schneller abmanteln .. CFRIP®

CFRIP® spart bis zu 50 % Zeit beim Abmanteln - ab sofort in 215 weiteren chainflex® Leitungen.

... schneller abmanteln .. CFRIP®    

... neue chainflex® Servo-Hybridleitung ...

Erweitertes Querschnitts-Programm an geschirmten Hybrid-Servoleitungen mit integriertem RS-485 Standard.

... neue chainflex® Servo-Hybridleitung ...    

... sehr günstig ... jetzt mit UL-Zulassung ...

chainflex® M – das günstige und getestete Leitungsprogramm. Ab sofort mit UL-Zulassung.

... sehr günstig ... jetzt mit UL-Zulassung ...    

... chainflex® M PVC-Steuerleitungen ...

chainflex® M PVC-Steuerleitungen - geschirrmt und ungeschirmt. Ab Lager.

... chainflex® M PVC-Steuerleitungen ...    

... chainflex® M iguPUR-Steuerleitungen ...

chainflex® M iguPUR-Steuerleitungen - geschirrmt und ungeschirmt. Ab Lager.

... chainflex® M iguPUR-Steuerleitungen ...    

... chainflex® M ... PVC-Motorleitungen ...

chainflex® M PVC-Motorleitungen ab sofort in Querschnitten bis 16 mm2

... chainflex® M ... PVC-Motorleitungen ...    

... chainflex® M ... iguPUR Motorleitungen ...

chainflex® M iguPUR-Motorleitungen ab sofort in Querschnitten bis 16 mm2. Ab Lager.

... chainflex® M  ... iguPUR Motorleitungen ...    

... 2x ASI Bus flach ... Profilleitungen ...

chainflex® M iguPUR Busleitung jetzt auch als ASI Bus flach. Ab Lager

... 2x ASI Bus flach ... Profilleitungen ...    

... 30 % schneller ... konfektionieren ...

Optimierter Leitungsaufbau für bis zu 30 % schnellere Konfektionierung.

... 30 % schneller ... konfektionieren ...    

... PUR-Datenleitung ... paarverseilt ...

Neue Datenleitungsserie CF211.PUR mit PUR-Außenmantel. Ab Lager.

... PUR-Datenleitung ... paarverseilt ...    

... CFPE Motorleitungen ... große Querschnitte ...

chainflex® CFPE-Leitungsfamilie um große Querschnitte ergänzt.

... CFPE Motorleitungen ... große Querschnitte ...    

... 10 x d LWL ...

chainflex® CFLG.G-Lichtwellenleiter speziell für Krananwendungen.

... 10 x d LWL ...    

... 38 % günstiger ...

chainflex® CFLG.EC-Lichtwellenleiter für hohe Beanspruchung.

... 38 % günstiger ...    

QuickLife - Lebensdauerberechnung für chainflex®-Leitungen

Die Parameter Verfahrweg, Biegeradius und Beschleunigung liefern Ihnen die Lebensdauer der chainflex®-Leitung.

QuickLife - Lebensdauerberechnung für chainflex®-Leitungen    

QuickCable - Produktfinder für chainflex®-Leitungen

Die Auswahl über Parameter liefert Ihnen eine Übersicht aller geeigneten chainflex®-Leitungen. Schon mit zwei Fragen erhält man ein erstes Ergebnis.

QuickCable - Produktfinder für chainflex®-Leitungen    

readychain®

... Steckbare-kette ...

Sekundenschneller und werkzeugloser Anschluss von konfektionierten e-ketten®.

... Steckbare-kette ...    

... Transportintelligent ...

Platzsparender Transport und sichere Lagerung konfektionierter e-ketten®.

... Transportintelligent ...    

readycable®

... aus 2 mach 1 ...

Spart Zeit, Geld und Nerven. Steigert Ihre Produktivität.

... aus 2 mach 1 ...    

... Robust ... nachrüstbar ...

Sensible Stecker schützen und sicher verbinden.

... Robust ... nachrüstbar ...    

readycable® Antriebsleitungenfinder

Konfektionierte Antriebsleitungen nach Herstellerstandards schnell und einfach online finden mit dem neuen Antriebsleitungenfinder.

readycable® Antriebsleitungenfinder    

robolink®

... angetrieben ... bis zu 6 Achsen ...

6 DOF Antriebseinheit komplett montiert auf Stahlblechgehäuse (pulverbeschichtet).

... angetrieben ... bis zu 6 Achsen ...    

... flotte Schnecke ...

robolink® D – Kunststoff-Aluminium-Robotergelenk mit Direktantrieb.

... flotte Schnecke ...    

... auch mit Motor ...

Einzelgelenke auch kombinierbar – bis 6 DOF.

... auch mit Motor ...    

... mehr Achsen ...

1 DOF zum Einbau als zusätzliche Drehachse nach einem Basisgelenk („Schulter“, 3.Achse), Typ TL2.

... mehr Achsen ...    

... besser greifen ...

3-Backen-Winkelgreifer mit Elekromotor.

... besser greifen ...    

iglidur®

... Tribo-Filament für 3D-Drucker ...

Höchste Verschleißfestigkeit mit dem neuen iglidur® Tribo-Filament für 3D-Drucker als Meterware.

... Tribo-Filament für 3D-Drucker ...    

... iglidur® von der Rolle ...

Vielseitig: Erstes iglidur® Tribo-Tape.

... iglidur® von der Rolle ...    

... iglidur® TX1 ... standfest ...

Heavy Duty: Das iglidur®-Lager bis 200 MPa.

... iglidur® TX1 ... standfest ...    

... iglidur® W360 ... vielseitig & ausdauernd ...

Dauerläufer mit Allroundprofil.

... iglidur® W360 ... vielseitig & ausdauernd ...    

... Food Grade ... A350 & A500 ...

Food Grade: Bewährter Zuwachs bei den iglidur®-Spezialisten für den Lebensmittelbereich.

... Food Grade ... A350 & A500 ...    

... Tribo-Beschichtung ...

Metallische Bauteile mit iglidur® beschichten.

... Tribo-Beschichtung ...    

... einfach montiert ...

Gleitlager einpressen leicht gemacht.

... einfach montiert ...    

QuickBearing - Produktfinder für iglidur®-Gleitlager

Der iglidur®-Produktfinder zeigt Ihnen mit wenigen Klicks die passende Gleitlager-Lösung speziell für Ihre Anwendung. Jetzt auch als iPad-Version.

QuickBearing - Produktfinder für iglidur®-Gleitlager    

Produktfinder für iglidur® Kolbenringe

Materialauswahl und Auswahl individueller Abmessungen einfach gemacht.

Produktfinder für iglidur® Kolbenringe    

iglidur® Kolbenringe

... noch mehr clipsen ... ab Lager ...

Neue Abmessungen für Kolbenringe aus iglidur® J – weitere Werkstoffe und -abmessungen auf Anfrage.

... noch mehr clipsen ... ab Lager ...    

iglidur® PRT

... Kunststoff pur ...

Kleinste Baugröße neu in zwei Kunststoffvarianten.

... Kunststoff pur ...    

... definierte Bewegung ... anpassbar ...

Nach Wunsch: individuelle Winkelbegrenzung.

... definierte Bewegung ... anpassbar ...    

... Edelstahl-Zähne ...

Neue Option: bekannte Verzahnungstypen in Edelstahl

... Edelstahl-Zähne ...    

... ESD-konform lagern ...

ESD konforme iglidur®-Rundtischlager.

... ESD-konform lagern ...    

... flotte Schnecke ...

robolink® D – Kunststoff-Aluminium-Robotergelenk mit Direktantrieb.

... flotte Schnecke ...    

Experte für iglidur® PRT Polymer-Rundtisch-Gleitlager

Experte für iglidur® PRT Polymer-Rundtisch-Gleitlager    

iglidur® Halbzeuge

... Hochtemperatur ...

iglidur® H1 Halbzeug für Sondergleitlager und Gleitelemente unter extremen Bedingungen.

... Hochtemperatur ...    

... PFOA-frei ...

PFOA-frei und umweltfreundlich.

... PFOA-frei ...    

... ESD-tauglich ...

Das Halbzeug zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung.

... ESD-tauglich ...    

... läuft 3 x länger ...

Eine Lebensdauererhöhung von bis zu 300% gegenüber iglidur® J, dem Top-Werkstoff bei Lebensdauer.

... läuft 3 x länger ...    

... Kunststoffwellen ...

Rundstab iglidur® J260 ideal für Kunststoffwellen.

... Kunststoffwellen ...    

... Aluminiumwellen ...

Der Spezialist für niedrigste Reibwerte und minimalen Verschleiß auf eloxierten Aluminiumwellen.

... Aluminiumwellen ...    

... Food Grade ...

Der Food-Allrounder iglidur® A181 jetzt auch als Halbzeug.

... Food Grade ...    

... Chemie & Food ...

Neues, extrem medienbeständiges Halbzeug-Material.

... Chemie & Food ...    

... FDA-konform ...

Erweiterung des bewährten FDA-konformen Halbzeug-Materials.

... FDA-konform ...    

... KTW-konform ...

KTW- und W270-konformes Halbzeug-Material

... KTW-konform ...    

... freie Gestaltung ... Plattenmaterial

Neue Abmessungen für iglidur®-Platten.

... freie Gestaltung ... Plattenmaterial    

xiros® Polymer-Kugellager

... Flansch ...

xiros® Flanschkugellager, mit Kugeln aus Edelstahl sind entwickelt für den wartungsfreien Einsatz in Transportbändern, Lauf- und Umlenkrollen.

... Flansch ...    

... Rollen ...

Die Komplettlösung vereint leichte, eloxierte Aluminiumrohre mit wartungsfreien und kostengünstigen Flanschkugellagern aus xirodur® B180.

... Rollen ...    

... neue Baureihe ... 62er Größe ...

xiros® Polymerkugellager in neuen Baugrößen.

... neue Baureihe ... 62er Größe ...    

... Der neue Allrounder ...

xiros® B180 Käfige können als laufruhige, FDA-konforme und kostengünstige Kugellagerkäfige für die xiros® B180 Polymerkugellager eingesetzt werden.

... Der neue Allrounder ...    

... detektierbar ...

xiros® Polymerkugellager - detektierbar.

... detektierbar ...    

... frei von ...

xiros® Polymerkugellager aus xirodur® T220 setzt nur die von der Tabakindustrie „empfohlenen“ Werkstoffe ein.

... frei von ...    

... höhere Lasten ...

Mit der Axial-Polymerkugelrolle können Sie höhere Lasten befördern, als mit unseren Standard xirodur®-Polymerkugelrollen.

... höhere Lasten ...    

... neue Baugrößen ...

xiros®-Polymerkugellager – leitfähig.

... neue Baugrößen ...    

... F180-Upgrade ...

xirodur® F180-Polymerkugellager – 2.0 Update: leitfähig und FDA-konform in Einem

... F180-Upgrade ...    

... ballig ...

xiros® Kugellager mit balligem Außendurchmesser

... ballig ...    

... axiallaufend ...

xiros® Axiallaufscheibe aus Kunststoff für die Aufnahme axialer Kräfte mit geringen Bauraum zu einem niedrigen Preis.

... axiallaufend ...    

igubal® Gelenklager

... schnell umgelenkt ...

Einfach um die Ecke mit Gelenkköpfen der Maßreihe E.

... schnell umgelenkt ...    

... genau einstellen ...

Kosten und Zeit sparen durch Links- Rechtsgewinde genau einstellbar.

... genau einstellen ...    

... schnell eingesetzt ...

Neue schmale Kugelkalotten aus iglidur®-Werkstoffen für verschiedene metallische Lagergehäuse.

... schnell eingesetzt ...    

Koppelstangen-Konfigurator

Einfach und schnell unter drei Varianten auswählen und mit eigenen Daten ergänzen.

Koppelstangen-Konfigurator    

drylin®

drylin® Antriebstechnik ... Low Cost-Automation – funktional

... superleicht. ..

drylin® Linearmodul SHTP aus Kunststoff in Baugröße 10.

... superleicht. ..    

... Funktion ... pur ... Low Cost ...

drylin® SLN als Lowcost Linermodul.

... Funktion ... pur ... Low Cost ...    

drylin® Linear-/Antriebstechnik – leichter und schneller

... leicht ... hoch zwei ...

Die leichtesten drylin® R Rundwellenführungen.

... leicht ... hoch zwei ...    

... drylin® R10 Quattro ...

drylin® R Rundführung in Baugröße 10.

... drylin® R10 Quattro ...    

... beständig ... leicht ...

drylin® W-Lagergehäuse in Aluminium.

... beständig ... leicht ...    

... beständig ... leicht ... und eckig ...

Aluminiumgehäuse für eckige drylin® W Profile.

... beständig ... leicht ... und eckig ...    

... schnelle Montage ... leicht ... Alu ...

drylin® W Tandemgehäuse für schnelle Montage.

... schnelle Montage ... leicht ... Alu ...    

drylin® Linear-/Antriebstechnik – robuster und verschleißfester

... Ø 60 mm ... robust ...

drylin® R in Baugröße 60.

... Ø 60 mm ... robust ...    

... hält länger und länger ...

drylin® E7 Gleitfolie in neuer Baugröße ø 40 mm für Stahlwellen.

... hält länger und länger ...    

... extrem ... beständig ...

Korrosionsbeständige Edelstahlunterstützung inklusive – EWUM(S)-ES.

... extrem ... beständig ...    

... hoch ... stabil ...

drylin® W Hochprofilschiene WSX.

... hoch ... stabil ...    

... einfach klemmen ...

Neue Größe 25 der Handklemmungen für drylin® W-Linearbaukasten.

... einfach klemmen ...    

... extrem ... geschützt ...

drylin® Linearmodul SLW Protect

... extrem ... geschützt ...    

... getrennt gesteuert ...

Neues SLW Linearmodul mit Doppelspindel.

... getrennt gesteuert ...    

... flach ... breit ... stabil ...

drylin® Linearmodul SLW in neuer Baugröße 10-120.

... flach ... breit ... stabil ...    

... mehr Power ...

Linearachse drylin® SAW anschlussfertig in neuer Baugröße lieferbar.

... mehr Power ...    

... variabel befestigen .. für Portale ...

SAW Montageplatten für erhöhte Flexibilität.

... variabel befestigen .. für Portale ...    

drylin®-Lineartechnik ... Hybridlager – rollen und gleiten

... rollen & verstellen ...

drylin® W Hybridschlitten als „Türöffner“.

... rollen & verstellen ...    

... positionierbar ... kompakt

drylin® Hybridschlitten in kompakter Bauform.

... positionierbar ... kompakt    

drylin® SD-Gewindetriebe ... dryspin®-Technologie – effizient

... effizient: dryspin® ... ab Lager ...

dryspin®-Technologie für Steilgewinde.

... effizient: dryspin® ... ab Lager ...    

... 2,5x Lebensdauer ... steil ... bis 80 mm ...

dryspin® Steilgewinde in neuen Baugrößen.

... 2,5x Lebensdauer ... steil ... bis 80 mm ...    

... kein Spiel ...

dryspin® Gewindemutter mit Zero-Backlash.

... kein Spiel ...    

... flach ... effizient ...

dryspin® Flanschmutter in kompakter Bauform.

... flach ... effizient ...    

... gut gesichert ...

drylin® SD Flanschmutter in schlanker Bauform.

... gut gesichert ...    

Gewindetriebe Lebensdauerberechnung

Auslegung der Lebensdauer von Gewindetrieben mit Muttern aus iglidur®-Kunststoffen.

Gewindetriebe Lebensdauerberechnung    

drylin® Linear-/Antriebstechnik – präzise und einstellbar

... Miniatur ... vorgespannt ...

drylin® Miniaturmodul SLN mit Vorspannung (Preload).

... Miniatur ... vorgespannt ...    

... slim line ... iF Award ...

Linearmodul drylin® SLT in neuer Baugröße 15.

... slim line ... iF Award ...    

... präzise + flexibel ...ø 8 mm ...

Präzisions-Linearmodul mit Kompaktschlitten SHTC-08.

... präzise + flexibel ...ø 8 mm ...    

... klein & präzise ... fast forward ...

Schnelles Verstellen per Hand für Linearmodul SHT-08-FF.

... klein & präzise ... fast forward ...    

... Kreuztisch ... kompakt & präzise ...

Kleinste Baugröße nun auch als Kreuztisch lieferbar.

... Kreuztisch ... kompakt & präzise ...    

... sicher klemmen ...

Neue Spindelklemmung für Spindeldurchmesser 6-8.

... sicher klemmen ...    

... klemmt 4-Kant ...

4-Kant Linearführung, verdrehsicher und einstellbar, mit manueller Handklemmung in Baugröße 20.

... klemmt 4-Kant ...    

... verdrehgesichert ... einstellbar ...

drylin® QWE einstellbarer Führungsschlitten neu in Baugröße 12.

... verdrehgesichert ... einstellbar ...    

... geschützt ... messen ...

drylin® Q mit integriertem Mess-System.

... geschützt ... messen ...    

... extern ablesen ...

drylin® W Mess-System mit frei positionierbarem Ablesedisplay.

... extern ablesen ...    

drylin® Antriebstechnik ... automatisiert mit drylin® E

... variabel gesetzt ...

Kompaktantrieb drylin® GRQ mit variablem Initiatorauslöser.

... variabel gesetzt ...    

... preiswert schalten ...

drylin® E-Programmerweiterung um Low-Cost End-/Referenzschalter.

... preiswert schalten ...    

... iF Award + Motor ... 89 Möglichkeiten

Einbaufertig: drylin®-Linearmodul SLT für Schritt- und Gleichstrommotoren.

... iF Award + Motor ... 89 Möglichkeiten    

... effizient ... direkt ...

drylin® E Spindelmotoren mit dryspin® Technologie.

... effizient ... direkt ...    

... mit Encoder ...

Schrittmotor neu mit Encoder

... mit Encoder ...    

... neue Perspektiven ... 348 Möglichkeiten

Anbindung drylin® Schrittmotoren mittels Radialbausatz.

... neue Perspektiven ... 348 Möglichkeiten    

... platzsparend ... für Portalaufbauten ...

Neue drylin® E Antriebseinheit für Portale.

... platzsparend ... für Portalaufbauten ...    

... einfach drehen ...

drylin® Low-Cost-Gleichstrommotoren.

... einfach drehen ...    

QuickLin - DryLin®-Experte mit Lebensdauerberechnung

So einfach war die DryLin®-Linearlager-Auswahl mit Lebensdauerberechnung noch nie.

QuickLin - DryLin®-Experte mit Lebensdauerberechnung    

Prämierte igus®-Designs 2014

R4.1 light

Übersicht E4.1 light  

drylin® SLT

...slim line...  

readychain® rack

Montage-Transportgestell  

Messerundgang mit Artur Peplinski, Leiter International Group Development & Marketing

 

News und Programmerweiterungen Archiv

2013

2012

2011

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-0 E-Mail an igus®

myigus myCatalog

E-Ketten®Online KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispielechainflex® LeitungenOnline KatalogProduktfinderAnwendungsbeispieleiglidur® GleitlagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleigubal® GelenklagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleDryLin® LineargleitlagerOnline KatalogSystemauswahl/
Lebensdauerberechnung
Anwendungsbeispielexiros® KugellagerOnline KatalogLebensdauerberechnungAnwendungsbeispielerobolink® MehrachsgelenkOnline KatalogProduktkonfiguratorAnwendungsbeispieleServiceArtikel Nr. Suche3D CAD BibliothekKataloge/MusterDownloads

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Über 100.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!

Newsletter bestellen

E-Mail: Absenden

AGB Impressum Generelle Hinweise Datenschutzerklärung