Garantierte Sicherheit gegen Ausfälle - 36 Monate chainflex® Garantie

36 Monate Planungssicherheit für unsere Kunden

Über 2,0 Milliarden Testhübe und 1,4 Millionen elektrische Messungen pro Jahr

Planbare Sicherheit

Seit über 25 Jahren führen wir Tests im größten Testlabor für Leitungen und Energieketten durch. Damit sind wir in der Lage, zuverlässige Aussagen zu Haltbarkeit und Lebensdauer unserer Produkte zu machen.

Auswertung der Messdaten

Messdaten: igus® "AutΩMeS" System

 
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung: Permanente Chargentests zur Sicherung des Qualitätsniveaus

 

Einzigartig!

Die Auswahltabellen Doppelhübe – Garantierte Lebensdauer

Bei jeder chainflex®-Serie finden Sie eine "Auswahltabelle Doppelhübe – Garantierte Lebensdauer". Sie enthält die technischen Parameter der jeweiligen chainflex®- Leitungen. Voraussetzung für die Garantie ist der Betrieb der Leitungen innerhalb der in den Auswahltabellen für die jeweilige Leitungsserie vorgegebenen Einsatzbedingungen.

Auswahltabelle "Garantierte Lebensdauer" für CF9

Doppelhübe* 5 Millionen 7,5 Millionen 10 Millionen
Temperatur v max. [m/s] a max. Verfahrweg R min. R min. R min.
von/bis [°C] freitragend gleitend [Faktor x d] [Faktor x d] [Faktor x d]
-35 / -25 10 6 100 > 400 6,8 7,5 8,5
-25 / +90 5 6 7
+90 / +100 6,8 7,5 8,5

*Höhere Anzahl Doppelhübe möglich.

Beispiel CF9:

Sie betreiben eine Leitung mit einem Durchmesser von 12 mm in einer Energiekette mit einem Radius von 100 mm. Folglich ergibt sich ein Biegefaktor von 8,3 (100 mm/12 mm). Nun möchten Sie wissen, wie es mit der garantierten Haltbarkeit aussieht.
Dazu wählen Sie die technischen Rahmenbedingungen aus den Bereichen 1-4. Im Bereich 5 können Sie nun ablesen, dass mit 8,3 x d der effektive Biegefaktor über der Grenze von 7 liegt und Sie bei der Leitung 10 Millionen Doppelhübe garantierten Betrieb haben.
Sollte die Temperatur höher oder niedriger werden, reduziert sich die Menge der garantierten Doppelhübe auf 7,5 Millionen.
Diese Aussage schafft Zuverlässigkeit und Planungssicherheit für Ihre gesamte Anlage.

Weitere Informationen:

Programmübersicht chainflex®-Leitungen

Informieren, auswählen und online bestellen.

Programmübersicht chainflex®-Leitungen    

chainflex® Testlabor

700 parallel laufende Versuche im mit 2.750 m2 größten Testlabor für flexible Leitungen.

chainflex® Testlabor