iglidur® PRT Universalgleitelemente

Rundtischsystem  
Universalgleitelemente – gleitgelagerte Rundtischsysteme selbst maßschneidern

Mit Hilfe der flexibel einsetzbaren iglidur® PRT Universal-Gleitelemente können große, gleitgelagerte Rundtischsysteme angelehnt an die Bauform 01 maßgeschneidert werden. Je nach Anzahl der Elemente sind Rundtischsysteme mit Innendurchmessern von ca. 0,5 bis 5m möglich. – Gerne unterstützen wir bei der Auslegung und dem Detailaufbau.

Universalgleitelement aus bewährten iglidur® J

Rundtischsysteme ab Durchmesser 500 mm und größer selber maßschneidern

Schmiermittelfrei

Wartungsfrei

Verschleißfest

Robust

Korrosionsfrei


Typische Anwendungsbereiche:Solarindustrie, Montageeinheiten, Vorrichtungsbau

 

1. Gleitelement aus iglidur® J

 

Bestellnummer: JRS-500S/45S

 
Werkstofftabelle

Allgemeine Eigenschaften
Dichte 1,49 g/cm3
Farbe gelb
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C/50 % r. F. 0,3 Gew.-%
Max. Wasseraufnahme 1,3 Gew.-%

Mechanische Eigenschaften
Maximal empfohlene Flächenpressung (+20 °C) 35 MPa
Shore-D-Härte 74

Physikalische und thermische Eigenschaften
Obere langzeitige Anwendungstemperatur 90°C
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur 120°C
Untere Anwendungstemperatur –50°

Elektrische Eigenschaften
Oberflächenwiderstand >1012 Ω

Art.-Nr.:
Bestellnummer    
 JRS-500S/45S Preis auf Anfrage 
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD Musterbestellung PDF Preisanfrage Staffelpreise myCatalog
 
 
 

Lasten bis 10 Tonnen