Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Versuchsaufbau: Lichtwellenleiter CFLG.2LB

Versuchsnummer:4011
Leitungstyp:CFLG.2LB
Leitungsart:Lichtwellenleiter
Biegeradius:35 mm (Faktor 4,2 x d)
Lebensdauer:50 Mio. Hübe
Messsystemleitung CFLG.2LB

In diesem Test sollte die Lebenserwartung CFLG.2LB.62,5/125 in einer e-kette mit einem 35 mm Radius untersucht werden.

Ein extrem kompaktes Kettensystem inklusive einer Führung zum einfachen Montieren. Das ist das was Torhersteller, Hersteller von Animationsgeräten für Messen oder auch der Maschinenbau suchte. Herausgekommen ist unser MicroFlizz und dort wird eine LWL für kleinsten Bauraum benötigt, damit Daten übertragen werden können. Unsere CFLG.LB. ist so eine Leitungsfamilie dafür, die sicher Daten in kleinen Biegeradien und auf langen Wegen überträgt. Durch ihren abriebfesten Außenmantel aus TPE kann Sie das dauerhaft sehr gut. 

 

In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFLG.2LB.62,5/125 in einer e-kette mit einem 35 mm Radius untersucht werden. Es konnte mit einem Testergebnis von über 50 Mio. Doppelhüben bestätigt werden, dass die Leitung auch dauerhaft gute Datenübertragung in kleinen Bauräumen leistet. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, den vollständigen Testbericht herunterzuladen. Dort können Sie sich alle Details ansehen
 


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH