Industrielle Konfektionierung

Fabrik

Alles aus einer Hand, direkt vom Hersteller

Eine 24-Stunden-Konfektionierung erfordert ein umfassendes Sortiment an Einzelteilen: 1.244 Leitungstypen und 5.000 Stecker-Komponenten stehen ab Lager zur Verfügung. 160 Mitarbeiter in der Konfektionierung sowie 15 Projektingenieure fertigen 10.000 anschlussfertige Leitungen in 3 Schichten pro Woche auf einer Fläche von über 4.700 m².

Produktion konfektionierte Leitungen  

Testlabor und Qualität

100% geprüfte Qualität dank industrieller Konfektionierung

Die für readycable® verwendeten chainflex® Leitungen werden intensiv getestet: Auf 2.750 m², und dem damit größten Testlabor der Branche. Über 60.000 Prüfprogramme und 1.800 Test-Adapter stellen eine 100% Funktionsprüfung der anschlussfertigen Leitungen sicher.

Funktionsprüfung