iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm - A500SM

Der Medien- und Temperaturspezialist im Foodbereich

iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm - A500SM
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm - A500SM drawing
1 von 2
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm - A500SM
iglidur® A500, zylindrisches Gleitlager, mm - A500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A500SM-0306-04
  • Material: iglidur® A500
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 3 mm
    • d2 6 mm
    • b1 4 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • FDA-konform
  • EU 10/2011-konform

iglidur® A500 | Der Dauerläufer bei höheren Temperaturen im Foodbereich

iglidur® A500 ist für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Es besitzt eine außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und eignet sich so für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Obwohl iglidur® A500 ein sehr weicher Werkstoff ist, besitzt er gleichzeitig eine hervorragende Druckfestigkeit, selbst bei hohen Temperaturen.

Typische Anwendungsbereiche

  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Medizintechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
  • Wenn sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn gute Abriebfestigkeit gefordert ist
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn keine hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.