readychain rack-Systeme auf Transportwagen in einer Produktionshalle.

Das Montage-Transportgestell für einbaufertige Energieführungen

Gute Gründe für das readychain® rack

  • Modulare Stützen und Streben für eine perfekte Passung
  • Teleskopierbar: Längenanpassung jederzeit möglich
  • Rastmechanismen zur nachträglichen Anbringung von Bauteilen
  • Kinderleichtes Bewegen und Transportieren dank spezieller Verfahreinheiten
  • Nachhaltiger Einsatz von Ressourcen: Wiederverwendung einzelner Komponenten
  • Prozesskosten um bis zu 50% über den Gesamtprozess gesenkt
Mobiles Kabelträgersystem auf einem rollbaren Gestell.

readychain® rack light

  • Einsatz bei deutlich kleineren Anwendungen jetzt noch wirtschaftlicher
  • Adaptierbarkeit vom großen readychain rack möglich
  • Feinere Anpassung an Kundenanwendungen
  • Halbe Schenkellänge in der Light-Variante: 5 cm x 5 cm

Nachhaltigkeit trifft Innovation: Das readychain® eco-Rack

readychain® rack - Schnell einsatzbereit

Flexibles readychain-Rack mit Kabeln und Metallhalterungen in einer Industrieanlage.

Flexible Komponenten

Reuse-Rack mit beweglichen Kabelträgern und orangem Pfeil als Symbol für Wiederverwendung.

Nachhaltig durch unbegrenzte Wiederverwendbarkeit

Rückansicht einer Plug-and-Play-Verteilerleiste mit Kabelanschlüssen.

Passgenaues Plug & Play

Rollen eines igus readychain Racks mit Kabeln.

Leichter Transport

Anwendungsbeispiel

Galerie: readychain® rack Beispiele

Einbaufertige Energieführungssysteme

Schleppkette mit mehreren geführten Kabeln und Steckverbindern.

Anschlussfertige Antriebsleitungen

Übersicht verschiedener igus readycable-Steckverbinder und Kabelenden.

Industriesteckverbinder

Intercontec-Steckverbinder in verschiedenen Ausführungen auf weißem Hintergrund.

Leitungs-Meterware

Mehrere farbige chainflex-Steuerleitungen mit freigelegten Litzen und Adernenden.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Hüffel
Markus Hüffel

Product Manager readychain® & readycable®

+49 2203 9649 347E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice