Kunststoff und Aluminium: Neue Gewindetriebe dreimal leichter als Edelstahlvarianten25.01.2016

Gewicht drastisch reduzieren mit dryspin-Gewindespindeln aus hartbeschichtetem Aluminium

Köln, 25. Januar 2016 – Der motion plastics-Spezialist igus hat seine tribologisch optimierten Gewindemuttern mit hartanodisierten Aluminiumspindeln kombiniert. Dieses dryspin-System mit asymmetrischer Spindelgeometrie lässt sich nicht nur schmier- und wartungsfrei betreiben, sondern spart auch über 60 Prozent Gewicht.

dryspin-Gewindetriebe von igus besitzen eine spezielle asymmetrische Geometrie der Spindel, die im Dauerbetrieb eine bis zu fünffach höhere Lebensdauer als marktübliche Lösungen ermöglicht. Bei Spindeldurchmessern von sechs bis 20 Millimetern ist der besonders geräusch- und vibrationsarme Einsatz selbst in engen Bauräumen möglich. igus hat diese dryspin-Technologie weiterentwickelt und bietet jetzt Gewindetriebe mit Aluminiumspindeln an, die dreimal leichter als Spindeln aus Edelstahl sind.

Für lange Lebensdauer und reibungslosen Lauf
„Aluminium ist nicht nur besonders leicht und korrosionsfrei, sondern erreicht durch Hartanodisieren auch eine äußerst hohe Verschleißfestigkeit und geringe Reibwerte“, stellt Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich drylin Linear- und Antriebstechnik bei igus, heraus. „Im Zusammenspiel mit der Geometrie und optimierten Flankenwinkeln kann der Wirkungsgrad auf der Spindel weiter erhöht und die benötigte Antriebsenergie reduziert werden.“ Der Gewindetrieb ist darüber hinaus durch die Kombination mit Muttern aus igus Hochleistungskunststoffen, die ohne Schmiermittel auskommen, ein komplettes Leben lang wartungsfrei. Deshalb eignet sich die dryspin-Gewindespindel aus Aluminium für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten. Selbst dort wo besondere Ansprüche an Reinheit und Hygiene gestellt werden, wie in der Luftfahrt-, Medizin- oder Lebensmitteltechnik. Mit dem jeweils passenden der vier wählbaren Werkstoffe für die Mutter, etwa dem FDA-konformen iglidur A180 oder dem hochtemperaturbeständigem iglidur J350, sind dryspin-Gewindetriebe für eine Vielzahl an Branchen eine zuverlässige und kostengünstige Lösung, wie in Druckern, Abfüllanlagen oder Laborgeräten. Der Anwender kann dabei zwischen rechts- und linksdrehenden Gewinden, zwischen Gewindemuttern mit oder ohne Flansch und Zusatzoptionen wie Anti-Backlash-Funktion auswählen. Mit Hilfe der praktischen Online-Tools von igus ist der passende Gewindetrieb mit wenigen Klicks ausgesucht, die Lebensdauer berechnet und kann sofort bestellt werden. Alle bisher in Edelstahl verfügbaren Gewindegrößen sind nun auch in dieser robusten Leichtmetall-Variante erhältlich.

igus® Kontakt +49 (0) 2203-9649-8201 E-Mail an igus®

Auftragsverfolgung myigus myCatalog

PressemeldungenPressekontaktAufnahme Presseverteiler

keine Mindestbestellmenge
700 - 2000 Lieferung+Beratung Lieferung ab 24h* kostenlose Muster

Newsletter bestellen
Datenschutzerklärung Twitter
igus tweet Peter Becker
@M4schinenbau
Die am schnellsten zu konfektionierenden #Energiekette der Welt. Ich habe sie zusammengebaut. Bei @igus_HQ auf der… twitter.com/i/web/st...
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
Morgens Metall, abends Kunststoff - wie das geht, das zeigen wir live in Halle 17, H04 #igushm17 #hm17 https://t.co/PWEsYptnoj
igus tweet igus® GmbH
@igus_HQ
166 motion plastics News: Heute Pressekonferenz der igus GmbH im CC, Saal Bonn um 12 Uhr. #HM17 #igushm17