Change Language :

Design-Checkliste für freitragende Anwendungen
10 Experten-Tipps für die Planung freitragender Energieketten

Ich bin mit den Energieketten von igus vertraut und kenne die benötigten Dimensionen und Bewegungsarten meines Energieführungssystems.
Zum Online-Shop
Ich kenne die Umgebungsvariablen meiner Anwendung und möchte bequem online konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.
Zu den Konfiguratoren
Ich bin mir bei der Auswahl einer Energiekette für meinen Anwendungsfall unsicher und benötige weiterführende Informationen.
Zum Informationsbereich
Ich kenne die Bewegungsart und benötige das passende Energieführungssystem: horizontale Bewegung, vertikale Bewegung, Kreis- und spiralbewegung etc.
Zu den BewegungsartenEnergieketten (auch Energieführungskette, e-kette oder Kabelschleppkette) sind mechanische Maschinenelemente. Sie sind dazu da, um Energien, Daten und Impulsen zu führen und zu schützen, die unterschiedlichsten Umwelteinflüssen trotzen müssen. Entscheidend ist bei Kabelführungen die Symbiose der gegeneinander bewegten Komponenten. Darunter fallen Kabel, Schläuche, Innenaufteilungen, Zugentlastungen oder Führungsrinnen.
Die verwendeten Materialien (Werkstoffe) müssen optimal aufeinander abgestimmt sein, sodass höchste Laufzeiten und Lebensdauer erreicht werden. Durch Energieketten werden Stillstandzeiten überall dort vermieden, wo Energie beweglichen Verbrauchern in Form von Elektrizität, Gas, Luft oder Flüssigkeiten zugefügt wird.

Bis zu 4 Jahre Garantie auf Energieketten

Alle Montageanleitungen für Energieketten im Überblick.

Energieketten in interaktiven
3D-Modellen entdecken

Passende Leitungen für Energieketten mit 4 Jahren Garantie

die Herstellung leistungsfähiger Batterien erfordert hochautomatisierte Fertigungslinien mit speziellen Chemikalien und Trockenreinräumen, die höchste Anforderungen an Energieketten, Lagerstellen und Leitungen stellen. Da Schmierstoffe unter diesen Bedingungen ihre Eigenschaften verändern und Wartungsaufwand sowie Stillstände verursachen können, ist der Einsatz schmierfreier Komponenten essenziell.
Die Lösung: Unsere schmierfreien und wartungsfreien Komponenten, wie Gleitlager- und Lineartechnik sowie Energieketten und Leitungen.
Wo werden Energieketten eingesetzt? - Energieketten von igus sind heute schon in vielen hunderttausend Anwendungen weltweit zuverlässig im Einsatz - von Getränkeautomaten bis zu Stahlwerken. Über 400.000 Kunden weltweit aus 50 Branchen setzen auf Energieketten von igus.

Der Energieketten-Katalog direkt zum Download online!
► Hier herunterladen (PDF)

Pro Jahr werden 3.000 e-ketten-Tests durchgeführt, um härtesten Einflüssen standzuhalten.
Zum Testlabor
Energieketten, egal von welchem Hersteller, bei igus recyceln lassen. Wie funktioniert das?
Zum Recycling-Programm
Profitieren Sie von dem Wissen und den Erfahrungen unserer Referenten durch Energieketten-Online-Seminare. Interaktiv✓ informativ✓ kostenfrei✓
Zu den Online-Seminaren
Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)