Serie 2400AG - Kette, im Innenradius aufklappbar
Das autoglide-System wurde jetzt
für igus® E2/000 ausgebaut und weiter optimiert. Größere Gleitflächen der autoglide-Stege sorgen für eine
noch höhere Lebensdauer des Systems. Ein aufsteckbarer Gleitflügel sorgt auf den ersten Metern des
Verfahrwegs für ein sicheres Einfädeln der e-kette®. Die überfahrbaren exzentrischen Bodenführungen werden
alle 2 m auf dem Untergrund befestigt.
Kettenlänge = S + K3
Pro e-kette® werden 2 Gleitflügel benötigt.
Bitte beachten: Zu der Außenbreite der Kette kommen noch zusätzlich 14 mm für die Breite der beiden Gleitelemente!
Wir empfehlen die Projektierung Ihrer Anlage mit dem autoglide-System von unseren Technikern
ausführen zu lassen. Bei Verfahrwegen zwischen 4,0 und 10 m empfehlen wir eine freitragende e-kette®.