R12 Rex Scrub und iglidur PRT Drehkranzlager von igus® - Die unschlagbare Kombination für Reinigung im großen Stil

Maximale Effizienz und reibungslose Bewegung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben


Der R12 Rex Scrub von der Firma Lionsbot International Pte Ltd ist die Antwort auf die Reinigung im großen Stil. Mit zwei hocheffizienten 16-Zoll-Bürsten setzt er neue Maßstäbe in seiner Klasse. Mit einer Schrubbkraft von 80 kg wird die Fläche effektiv gereinigt, wodurch die Reinigungsgeschwindigkeit und -effektivität maximiert werden. In nur einem Durchgang erzielt er perfekte Ergebnisse und kann bis zu 10 Stunden lang eingesetzt werden. 

Die Silizium Karbid beschichteten zylindrischen Bürsten sind äußerst haltbar und gewährleisten eine effektive Reinigung ohne Unterbrechung. Mit einer Reinigungsbreite von 127 cm und einem 9,5-Liter-Schmutzfanganbehälter bietet er eine beeindruckende Leistung und Komfort.

Das Gerät kann in verschiedenen großen Bereichen eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Einkaufszentren, Fabriken, Parkhäusern und vielem mehr.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Ein Drehkranzlager, dass die Rotation um 360° ermöglicht.
  • Anforderungen: Robustheit, Widerstandsfähigkeit, Schmierfreiheit und Kosteneffizienz sind die Hauptanforderungen an das Lager.
  • Branche: Reinigung und Robotik
Reinigungsgerät

Problem

Während der Entwicklung des R12 Rex Scrub gab es eine zentrale Herausforderung zu bewältigen: die Balance zwischen Leistung und Effizienz. Das größte Problem bestand darin, eine Reinigungsmaschine zu schaffen, die sowohl eine hohe Reinigungsleistung auf großen Flächen erzielt als auch energieeffizient arbeitet.

Ein weiteres großes Problem bestand darin, das Gerät wartungsfrei zu gestalten und gleichzeitig eine hohe Haltbarkeit und Robustheit zu gewährleisten. 

Dafür wurde ein Drehkranzlager gesucht, welches Schmierfrei und sauber ist sowie langlebige Eigenschaften aufweist.

Lösung

Die Lösung bestand darin, das R12 Rex Scrub mit den PRT-Drehkranzlagern von igus® auszustatten, um das Problem der Reibungsminimierung und der langlebigen Lagerung zu lösen. Die igus® Drehkranzlager bieten eine reibungslose Bewegung ohne Schmiermittel und zeichnen sich durch ihre Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Wasser und Schmutz aus. Zudem weisen sie eine hohe Belastbarkeit und Stoßfestigkeit auf, was ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Reinigungsumgebungen ist.

Die PRT Drehkranzlager ermöglichen außerdem eine zuverlässige und präzise Drehbewegung des Reinigungsgeräts, selbst bei großen und schweren Reinigungsaufgaben. Durch den Einsatz dieser Lager wird eine lange Lebensdauer des Roboters gewährleistet, ohne dass regelmäßige Wartungsarbeiten oder Schmiermittel benötigt werden. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht die Effizienz des Reinigungsprozesses.

Eingesetzte Produkte

Weitere Anwendungsbilder

Reinigungsgerät
Reinigungsgerät

Von diesen Eigenschaften profitieren unsere Anwender

iglidur PRT ist leicht
Leicht
Durch Gleitelemente aus Kunststoff und noch leichter mit Aluminium-Gehäuse.
PRT Rundtischlager sind schmutzunempflindlich
Leise
Keine Geräusche durch metallische Reibung oder Kugeln.
iglidur PRT ist korrosionsbeständig
Robust
Polymer-Gleitelemente sind unempfindlich gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Im größten Testlabor der Branche geprüft

igus Testlabor Wir testen, damit Sie keine Experimente machen müssen. Erfahren Sie, wie im größten Testlabor der Branche unsere Produkte geprüft werden. Neben Standardtests führen wir auch individuelle Kunden-Tests durch. Unsere gesamte Fläche für Anwendungs- und Werkstoffprüfung erstreckt sich über 3.800 m².

Häufig gestellte Fragen - Drehkranzlager FAQ

FAQ Elektrisch leitfähig? Für Lebensmittelkontakt geeignet? Wie hoch ist die maximale Belastbarkeit? Diese und weitere Fragen werden in unserem Drehkranzlager FAQ beantwortet. Hier haben wir für Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu unseren iglidur PRT Drehkranzlagern für Sie zusammengestellt. 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Marc Trenkler

Produktmanager iglidur® Beschichtungen

E-Mail schreiben
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH